Robustní napájecí zdroje se stupněm krytí IP67 se ideálně hodí pro decentralizované napájení v poli. Pouzdro z tlakově litého hliníku odolné vůči povětrnostním vlivům chrání přístroje před vniknutím prachu a vody. Napájecí zdroje tak zajišťují vysokou dostupnost zařízení i v náročných okolních podmínkách. Různé přístrojové přípojky umožňují flexibilní montáž.
TRIO-PS67/1AC/24DC/3.75/M12
-
Zdroj napájení
1278165
Primárně taktovaný napájecí zdroj TRIO POWER, Kulatý konektor M12, Montáž na stěnu, vstup: 1 fázové, výstup: 24 V DC / 3,75 A
Detaily výrobku
AC provoz | |
Konfigurace sítě | Hvězdicová topologie (TN, TT, IT (PE)) |
vstupní rozsah jmenovitého napětí | 100 V AC ... 277 V AC |
Rozsah vstupního napětí | 100 V AC ... 277 V AC -15 % ... +10 % |
115 V AC ... 277 V AC ±10 % (UL) | |
Snížení výkonu | < 100 V AC ... 85 V AC (1 %/V) |
Zapínací napětí | ≥ 80 V AC |
Vypínací napětí | < 75 V AC |
Typické síťové napětí v dané zemi | 120 V AC |
230 V AC | |
Druh napájecího napětí | AC |
Proudový ráz při zapínání | ≤ 35 A (typicky, 277 VAC) |
17 A (typicky, 120 VAC) | |
Integrál proudového rázu při zapínání (I2t) | < 0,45 A2s |
Frekvenční rozsah AC | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Frekvenční rozsah (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Doba zálohování při výpadku sítě | > 25 ms (120 V AC) |
> 25 ms (230 V AC) | |
Příkon | 1 A (100 V AC) |
0,4 A (277 V AC) | |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepětí následkem přechodových jevů; Varistor |
Faktor výkonu (cos phi) | > 0,92 |
Doba zapnutí | < 0,2 s |
Vstupní zabezpečení | 4 A (interní (ochrana zařízení)) |
Výběr vhodné pojistky pro ochranu vstupu | 6 A ... 16 A (US/CAN: ochrana odbočného obvodu 20 A) (Charakteristika B, C, D, K nebo srovnatelná) |
Svodový proud proti PE | < 0,5 mA |
Provoz stejnosměrného proudu | |
vstupní rozsah jmenovitého napětí | 110 V DC ... 250 V DC |
Rozsah vstupního napětí | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +10 % |
120 V DC ... 250 V DC ±10 % (UL) | |
Snížení výkonu | < 110 V DC ... 88 V DC (1 %/V) |
Zapínací napětí | ≥ 75 V DC |
Vypínací napětí | < 70 V DC |
Druh napájecího napětí | DC |
Příkon | 0,88 A (110 V DC) |
0,38 A (250 V DC) |
účinnost | typ. 93 % (120 V AC) |
typ. 94 % (230 V AC) | |
Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC ±2 % (SELV) |
Jmenovitý výstupní proud (IN) | 3,75 A (NEC Class 2 Output) |
Snížení výkonu | > 60 °C ... 70 °C (2,0 %/K) |
Pevnost zpětného napájení | ≤ 35 V DC |
Ochrana před přepětím na výstupu (OVP) | ≤ 35 V DC |
pravidelná odchylka | < 1 % (změna zátěže staticky 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Dynamická změna zatížení 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
< 0,1 % (změna vstupního napájecího napětí ±10 %) | |
Zbytkové vlnění | ≤ 10 mVSS |
Zkratuvzdorný | ano |
Test chodu naprázdno | ano |
Výstupní výkon | 90 W |
spínací impulzy jmenovitá zátěž | < 100 mV |
Ztráta výkonu běh naprázdno maximální | < 0,25 W (120 V AC) |
< 0,28 W (230 V AC) | |
Ztráta výkonu jmenovitá zátěž maximální | < 7,4 W (120 V AC) |
< 6 W (230 V AC) | |
Doba náběhu | typ. 100 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Paralelní zapojitelnost | ano, pro zvýšení výkonu a redundance s diodou |
Sériová schopnost přepínání | ano, ke zvýšení napětí |
Signál: DC OK | |
Trvalý zátěžový proud | 100 mA |
Vstup | |
Typ připojení | Kulatý konektor M12 |
Kódování | S |
Druh zajištění | Šroubový zámek M12 |
Počet pólů | 3 |
Výstup | |
Typ připojení | Kulatý konektor M12 |
Kódování | L |
Druh zajištění | Šroubový zámek M12 |
Počet pólů | 5 |
Signalizační režimy | LED |
Ukazatel stavu | 2 x LED (zelená) |
Signální výstup: LED ukazatel stavu | |
Označení signalizace | AC OK |
Ukazatel stavu | LED |
Barva | zelená |
AC OK | ACIn > 0,76 x ACN (ACN = 100 V AC) |
Signální výstup: LED ukazatel stavu | |
Označení signalizace | DC OK |
Ukazatel stavu | LED |
Barva | zelená |
DC OK | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
Počet fází | 1 |
Izolační napětí vstup/výstup | 4 kV AC (typová zkouška) |
3 kV AC (Kusová zkouška) |
Typ produktu | Elektrické napájení |
Produktová řada | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1475000 h (25 °C) |
> 1000000 h (40 °C) | |
> 500000 h (60 °C) | |
Izolační vlastnosti | |
Třída ochrany | I |
Stupeň znečištění | 2 (IEC 61010-1) |
Rozměry zboží | |
Šířka | 100 mm |
Výška | 164 mm |
Hloubka | 53 mm |
Vyvrtaná díra | |
Průměr | 4,2 mm |
Montážní rozměr | |
Instalační vzdálenost vpravo/vlevo | 20 mm / 20 mm |
Instalační vzdálenost nahoře/dole | 20 mm / 20 mm |
Způsob montáže | Montáž na stěnu |
Ochranné lakování | ne |
Třída hořlavosti dle UL 94 (pouzdro / svorky) | V0 |
Materiál pouzdra | Kov |
Provedení pouzdra | Hliník (AlMg3) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP67 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C (Derating > 60 °C: 2 %/K) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Výška nasazení | ≤ 4000 m (> 2000 m, snížení výkonu: 10 %/1000 m) |
Třída klimatu | 4K26 (EN 60721-3-4) |
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 100 % (při 25 °C, bez kondenzace) |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | ≤ 100 % (při 25 °C, bez kondenzace) |
Šok | 18 ms, 30g, na prostorový směr (podle IEC 60068-2-27) |
Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 59,6 Hz, amplituda ±0,35 mm (dle IEC 60068-2-6) |
59,6 Hz ... 150 Hz, 5g, 20 cyklů |
Kategorie přepětí | |
EN 61010-1 | II (≤ 4000 m) |
Kategorie přepětí | |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
Elektrická bezpečnost | |
Označení normy | Elektrická bezpečnost |
Normy/předpisy | IEC 61010-1 |
Ochranné malé napětí | |
Označení normy | Ochranné malé napětí |
Normy/předpisy | IEC 61010-1 |
IEC 61010-2-201 (SELV) | |
Napájecí zařízení pro nízké napětí s výstupem stejnosměrného proudu | |
Označení normy | Napájecí zařízení pro nízké napětí s výstupem stejnosměrného proudu |
Normy/předpisy | EN 61204-3 |
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení | |
Označení normy | Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení |
Normy/předpisy | IEC 61010-1 |
Mezní hodnoty pro harmonické proudy | |
Označení normy | Mezní hodnoty pro harmonické proudy |
Normy/předpisy | EN 61000-3-2 |
Krytí pouzdrem (IP kód) | |
Označení normy | Krytí pouzdrem (IP kód) |
Normy/předpisy | EN/IEC 60529 |
Síťová varianta / podpětí | |
Označení normy | Síťová varianta / podpětí |
Normy/předpisy | SEMI F47 - 0706 |
UL | |
Označení | NEC Class 2 according to UL 1310 |
UL | |
Označení | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Označení | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NSR 2014/35/EU |
Rušivé vyzařování | Rušivé vyzařování podle EN 61000-6-3 (v obytných a obchodních prostorech) a EN 61000-6-4 (v průmyslovém prostoru) |
Odolnost proti rušení | Odolnost proti rušení podle normy EN 61000-6-1 (obytné budovy) EN 61000-6-2 (průmyslová oblast) |
Rušivé vyzařování vedené sítí | |
Normy/předpisy | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (třída B) | |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 55011 (EN 55022) |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (třída B) | |
Limit oscilujícího proudu | |
Normy/předpisy | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (třída A) | |
Vybíjení statické elektřiny | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Kontaktní výboje | 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Poznámka | kritérium A |
Elektromagnetické VF pole | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetické VF pole | |
Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 1 GHz |
Síla testovacího pole | 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Frekvenční rozsah | 1 GHz ... 2 GHz |
Síla testovacího pole | 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Frekvenční rozsah | 2 GHz ... 6 GHz |
Síla testovacího pole | 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Poznámka | kritérium A |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Vstup | 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) |
Výstup | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) |
Poznámka | kritérium A |
Přepětí (surge) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
Přepětí (surge) | |
Vstup | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - symetrický) |
4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) | |
Výstup | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - symetrický) |
2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) | |
Poznámka | kritérium A |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Vstup/výstup | nesymetrický |
Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Poznámka | kritérium A |
Napětí | 10 V (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Poklesy napětí | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-11 |
Napětí | 230 V AC |
Frekvence | 50 Hz |
Pokles napětí | 70 % |
Počet cyklů | 25 cyklů |
Poznámka | kritérium A |
Pokles napětí | 40 % |
Počet cyklů | 10 cyklů |
Poznámka | kritérium B |
Pokles napětí | 0 % |
Počet cyklů | 1 cyklus |
Poznámka | kritérium A |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 61000-6-3 |
Rádiové rušivé napětí dle EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) třída B oblast použití průmysl a obytné stavby |
Rádiové rušivé záření dle EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) třída B oblast použití průmysl a obytné stavby |
Kritéria | |
Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
Kritérium C | Občasné ovlivnění úrovně provozu, který přístroj sám opraví nebo ho lze obnovit pomocí ovládacích prvků. |
Objednací číslo | 1278165 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CMP |
Kód výrobku | CMPF13 |
GTIN | 4063151472962 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 933 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 700 g |
Číslo celní sazby | 85044095 |
Země původu | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: Nerelevantní) |
SCIP | 3466963c-8862-4c5d-a87d-5ef226c3e19d |
Kompatibilní produkty
-
SAC-3P- 1,0-PVC/M12FSS PE - Napájecí kabel 1411644
-
SACC-M12FSS-2PEPL-CM SH - Silové konektory 1080227
-
SACC-M12MSL-4FEPL-CL - Silové konektory 1151368
-
SACC-M12MSL-4FEPL-CL SH - Silové konektory 1080235
-
SAC-5P-M12MSL/ 1,5-290 FE - Napájecí kabel 1424593
-
SAC-5P-M12MSL/ 5,0-510 FE - Napájecí kabel 1424611
-
SAC-5P-M12MSL/10,0-290 FE - Napájecí kabel 1424596
-
STEP3-DIODE/5-24DC/2X5/1X10/PT - Modul redundance 1283937
Vaše výhody
Přímá instalace na spotřebiči v poli šetří množství kabelů a vytváří prostor v rozvaděči
Robustní pouzdro z tlakově litého hliníku zaručuje vysokou dostupnost systému a odolnost vůči extrémním okolním podmínkám (teplota, prach a voda).
Vysoká odolnost vůči otřesům a vibracím, vysoká dielektrická pevnost
Rozšířené možnosti diagnostiky v poli díky LED diodám DC OK a AC OK
NEC Class2 (POUT <100 W)
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno