Bezpečný redundantní systém vyplývá z paralelního zapojení dvou od sebe oddělených síťových zdrojů. Pro další zvýšení dostupnosti zařízení nabízí STEP DIODE řešení: odpojení s diodou.
STEP3-DIODE/5-24DC/2X5/1X10/PT
-
Modul redundance
1283937
Modul redundance STEP DIODE, Montáž na nosnou lištu, 5 V DC ... 24 V DC, 1x 10 A, 2x 5 A
Detaily výrobku
| vstupní rozsah jmenovitého napětí | 5 V DC ... 24 V DC |
| Rozsah vstupního napětí | 4,5 V DC ... 30 V DC |
| Druh napájecího napětí | DC |
| Jmenovitý vstupní proud (IN) | 1x 10 A |
| 2x 5 A | |
| Ochrana proti přepólování | ano, < 60 V DC |
| Pokles napětí vstup/výstup | typ. 0,5 V (IOUT = 5 A) |
| Ochrana proti přechodnému přepětí | Transildioda |
| Jmenovité výstupní napětí | UIn - 0,5 V |
| Jmenovitý výstupní proud (IN) | 2x 5 A |
| 1x 10 A | |
| Snížení výkonu | 50 °C ... 70 °C (2 % / K) |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibilní | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 1 mm² (doporučeno) | |
| flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 1 mm² (doporučeno) | |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Délka odizolování | 10 mm (tuhý / ohebný / dutinka vodiče bez plastové objímky) |
| 13 mm (Koncovka vodiče s plastovým pouzdrem) | |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibilní | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 1 mm² (doporučeno) | |
| flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 1 mm² (doporučeno) | |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Délka odizolování | 10 mm (tuhý / ohebný / dutinka vodiče bez plastové objímky) |
| 13 mm (Koncovka vodiče s plastovým pouzdrem) | |
| Izolační napětí vstup/výstup | 550 V AC |
| Izolační napětí vstup, výstup/pouzdro | 550 V AC |
| Typ produktu | Modul redundance |
| Produktová řada | STEP DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 29675000 h (25 °C) |
| > 18693000 h (40 °C) | |
| > 13996000 h (50 °C) | |
| LED | ano |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 18 mm |
| Výška | 90 mm |
| Hloubka | 61 mm |
| Hloubka (Hloubka zařízení (montáž na nosnou lištu)) | 55 mm (Hloubka zařízení (montáž na nosnou lištu)) |
| Výkres v měřítku |
|
| Dělicí jednotka | 1 HM (DIN 43880) |
| Montážní rozměr | |
| Instalační vzdálenost vpravo/vlevo | 0 mm / 0 mm |
| Instalační vzdálenost nahoře/dole | 30 mm / 30 mm |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | připojitelný: horizontálně 0 mm, vertikálně 30 mm |
| Montážní poloha | vodorovná nosná lišta NS 35, EN 60715 |
| Třída hořlavosti dle UL 94 (pouzdro / svorky) | V0 |
| Materiál pouzdra | Kov |
| Materiál pouzdra | PC |
| Materiál zámku patky | Polyamid |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -10 °C ... 70 °C (Derating: > 50 °C; 2 %/K) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška nasazení | ≤ 5000 m (> 2000 m, snížení výkonu: 10 %/1000 m) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 95 % (při 25 °C, bez kondenzace) |
| Suché teplo (IEC 60068-2-2) | 70 °C (16 h) |
| Vlhké teplo cyklický (IEC 60068-2-30) | 55 °C (95 %, 2 x 23 h) |
| Chladno (IEC 60068-2-1) | -25 °C (16 h) |
| Náraz (provoz) | 18 ms, 30g, na prostorový směr (IEC 60068-2-27) |
| Vibrace (provoz) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Elektrická bezpečnost | |
| Označení normy | Elektrická bezpečnost |
| Normy/předpisy | IEC 61010-1 (SELV) |
| Ochranné malé napětí | |
| Označení normy | Ochranné malé napětí |
| Normy/předpisy | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Lodní stavitelství | |
| Označení | DNV |
| UL | |
| Označení | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Označení | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Označení | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| Upozornění | T4 (-10 °C ... +70 °C, > 50 °C, snížení výkonu: 2 %/K) |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NSR 2014/35/EU |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2019 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) |
| Výstup | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) |
| Poznámka | kritérium B |
| Přepětí (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Přepětí (surge) | |
| Vstup | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - symetrický) |
| 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) | |
| Výstup | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - symetrický) |
| 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) | |
| Poznámka | kritérium B |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Vstup/výstup/signál | asymetricky |
| Frekvenční rozsah | 150 kHz ... 80 MHz |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Objednací číslo | 1283937 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CMR |
| Kód výrobku | CMRH43 |
| GTIN | 4063151488949 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 78 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 54 g |
| Číslo celní sazby | 85363010 |
| Země původu | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371010 |
| ECLASS-15.0 | 27371010 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000683 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8f786d5d-f2f8-461e-ac91-4f048febfbd2 |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 2,263 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Flexibilní montáž jednoduchým připevněním na nosnou lištu
Robustní design
Spojitá redundance až ke spotřebiči
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno