Seznam UL
ID schválení: FILE E 468743| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 12 A | - 16 | - 16 | |
cUL Listed
ID schválení: FILE E 468743| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 12 A | - 16 | ||
Napájecí kabel, 3-pólový, PVC, černá, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12, kódování: S, délka kabelu: 1 m, pro střídavý proud do 16 A / 690 V
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 12 A | - 16 | - 16 | |
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 12 A | - 16 | ||