Kabel snímače/akčního členu, 8-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12 Push Pull, kódování: A, délka kabelu: 5 m
Kabel snímače / akčního členu
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M8, kódování: A, délka kabelu: 5 m
Kabel snímače/akčního členu, 5-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12, kódování: A, délka kabelu: 5 m
Kabel snímače/akčního členu, 4-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Zásuvka úhlová M12, kódování: A, délka kabelu: 5 m
Kabel snímače/akčního členu, 4-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M8, kódování: A, délka kabelu: 5 m
Kabel snímače/akčního členu, 4-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12, kódování: A, délka kabelu: 5 m
Kabel snímače/akčního členu, 4-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M12, kódování: A, na Zásuvka přímo M12, kódování: A, délka kabelu: 1,5 m
Kabel snímače/akčního členu, 8-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zásuvka přímo M12 Push Pull, kódování: A, na volný konec vodiče, délka kabelu: 5 m
Kabel snímače/akčního členu, 4-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12, kódování: A, délka kabelu: 10 m
Kabel snímače/akčního členu, 4-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M8, kódování: A, délka kabelu: 15 m