SAC-8P- 5,0-PUR/P12FS
-
Kabel snímače/akčního členu
1649251
Kabel snímače/akčního členu, 8-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12 Push Pull, kódování: A, délka kabelu: 5 m
Detaily výrobku
| Typ produktu | Kabel snímače/akčního členu |
| aplikace | Standard |
| Počet pólů | 8 |
| Stíněno | ne |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Jmenovité napětí UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Jmenovitý proud IN | 2 A |
| Přípojka 1 | |
| Rozměrový výkres |
Obsazení pólů zástrčky M12, 8pólová, s kódováním A, pohled ze strany zdířky
|
| Provedení | M12 Zásuvka, úhlová, 8-pólový, Push Pull, Kódování: A |
| Počet pólů | 8 |
| Stíněno | ne |
| Druh signálu / kategorie | Univerzální |
| Cykly zapojení | ≥ 100 |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Materiálem Kontakt | CuZn |
| Materiálem Povrch kontaktů | Ni/Au |
| Materiálem Držák kontaktů | PA |
| Materiálem Tělo úchytky | TPU, hůře vznětlivý, samozhášecí |
| Materiálem Těsnění | FKM |
| Materiálem Odblokování | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Krytí | IP65 |
| IP67 | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 85 °C |
| Označení normy | Konektor M12 |
| Normy/předpisy | IEC 61076-2-010 |
| Přípojka 2 | |
| Provedení | Zásuvka přímo M12 Push Pull |
| Počet pólů | 8 |
| Druh zajištění | Push Pull |
| Druh kódování | A |
| Délka vedení | 5 m |
| PUR bezhalogenový černý [PUR] | |
| Rozměrový výkres |
|
| Hmotnost vedení | 46 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Počet pólů | 8 |
| Stíněno | ne |
| Typ vedení | PUR bezhalogenový černý [PUR] |
| Stavba vodiče signálního vedení | 32x 0,10 mm |
| Signální vedení AWG | 24 |
| Průřez vodiče | 8x 0,25 mm² (Signální vedení) |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1,17 mm ±0,02 mm |
| Vnější průměr vedení | 5,90 mm ±0,15 mm |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| vnější plášť, barva | černošedá RAL 7021 |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Materiál výplně | PE |
| Materiál izolace žíly | PP |
| Dílčí žíla, barva | bílá, hnědá, zelená, žlutá, šedá, růžová, modrá, červená |
| Síla stěny izolace | ≥ 0,21 mm |
| Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 0,80 mm |
| Celkové zkrucování | 8 žil kolem výplně k jádru |
| Max. odpor vedení | ≤ 78 Ω/km (při 20 °C) |
| Izolační odpor | ≥ 1 GΩ*km (při 20 °C) |
| Vlnová impedance | 100 Ω +15 % (při 1 MHz) |
| Výkonnost | ≤ 70 pF/m |
| Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
| Zkušební napětí | ≥ 3000 V |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 8 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 48 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 59 mm |
| Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 10000000, Poloměr ohnutí: 59 mm, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 10 m/s² |
| Dynamická zatížitelnost (v krutu) | Krut: ±180 °/m, Torzní cykly: ≥5000000, Četnost torzí: 35 cykly/min |
| Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
| Odolnost vůči plameni | podle UL 758/1581 FT2 |
| dle EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Odolnost vůči olejům | podle DIN EN 60811-2-1 |
| Jiná odolnost | dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům |
| odolné proti hydrolýze a mikrobům | |
| podmíněně odolné vůči UV (podle DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| nízkoadhezní | |
| odolný vůči otěru | |
| Zvláštní vlastnosti | vhodný pro tažný řetěz |
| bez silikonu | |
| Bez látek narušujících smáčení laku | |
| flexibilní | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Označení normy | M12-Push-Pull |
| Normy/předpisy | IEC 61076-2-010 |
| Objednací číslo | 1649251 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF1 |
| Kód výrobku | AF1CFA |
| GTIN | 4067923182134 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 240,9 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 240,9 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Úspora času díky instalaci pomocí rychlospojky Push Pull
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno