Kabel senzoru/aktoru - SAC-4P-10,0-PUR/M12FS
1683002

Kabel senzoru/aktoru, 4-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12, kódování: A, délka kabelu: 10 m


Detaily výrobku




Typ produktu Kabel senzoru/aktoru
Počet pólů 4
aplikace Standard
Počet kabelových vývodů 1
Stíněno ne
Kódování A - standard
Izolační vlastnosti
Kategorie přepětí II
Stupeň znečištění 3

Třída hořlavosti podle UL 94 HB
Materiál těsnění NBR
Materiál těla úchytky TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý
Materiál kontakt CuSn
Materiál povrch kontaktu Ni/Au
Materiál držák kontaktu TPU GF
Materiál šroubového uzávěru Zinkový odlitek, niklovaný

Vnitřní odpor ≤ 5 mΩ
Izolační odpor ≥ 100 MΩ
Jmenovité napětí UN 250 V AC
250 V DC
Jmenovitý proud IN 4 A
Ochranné spínání nezapojený

Připojení vodiče
Utahovací moment 0,4 NmKonektor M12

Cykly zapojení ≥ 100
Hlava 1
Provedení hlava volný konec vodiče
Hlava 2
Provedení hlava Zásuvka
Kabelový vývod hlava přímo
Druh závitu hlava M12
Kódování A

Ukazatel stavu Ne
Ukazatel stavu k dispozici Ne

Délka vedení 10 m
Hmotnost vedení 30 kg/km
UL AWM Style 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Počet pólů 4
Stíněno ne
Typ kabelu PUR bezhalogenový černý [PUR]
Stavba vodiče signálního vedení 42x 0,10 mm
Signální vedení AWG 22
Průřez vodiče 4x 0,34 mm²
Průměr žíly, včetně izolace 1,27 mm ±0,02 mm
Vnější průměr vedení 4,2 mm ±0,15 mm
Vnější plášť, materiál PUR
vnější plášť, barva černošedá RAL 7021
Materiál vodič čistý pramen Cu
Materiál izolace žíly PP
Dílčí žíla, barva hnědá, bílá, modrá, černá
Síla stěny izolace ≥ 0,21 mm
Tloušťka stěny vnější plášť cca. 0,5 mm
Celkové zkrucování 4 žíly podélně stočené
Max. odpor vedení ≤ 58 Ω/km
Izolační odpor ≥ 1 GΩ*km
Kabel jmenovitého napětí ≤ 300 V
Zkušební napětí ≥ 3000 V
Minimální poloměr ohybu, pevně položený 5 x D
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený 10 x D
Cykly ohybu maximální 10000000
Bezhalogenovost podle DIN VDE 0472 část 815
podle DIN EN 50267-2-1
Odolnost vůči plameni podle UL 758/1581 FT2
DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Odolnost vůči olejům podle DIN EN 60811-2-1
Jiná odolnost dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům
odolné proti hydrolýze a mikrobům
podmíněně odolné vůči UV podle DIN EN ISO 4892-2-A
nízkoadhezní
odolný vůči otěru
Zvláštní vlastnosti vhodný pro tažný řetěz
bez silikonu
Bez látek narušujících smáčení laku
flexibilní
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení)
-25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení)

Krytí IP65
IP67
IP68
Teplota prostředí (provoz) -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka)

Normy/předpisy IEC 61076-2-101

Objednací číslo 1683002
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód BF1
Kód výrobku BF1CCA
Strana katalogu Strana 194 (C-2-2019)
GTIN 4017918185701
Hmotnost/kus (včetně obalu) 265,3 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 263 g
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00286

UL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
300 V 4 A

cUL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
300 V 4 A

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Listed


China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Vaše výhody

Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty