Ochranná hadice - WP-PA HF 13,0 BK
3240681

Ochranná hadice, materiál: PA 6, Šroubovnice: bez, Odolné vůči UV: ano, flexibilní, krytí: IP68, barva: černá, třída hořlavosti podle UL 94: V0, vnitřní průměr: 10 mm, Celková délka: 50 m


Detaily výrobku




Poznámka k provozu Délka ochranné hadice se měří v nataženém stavu, tolerance délky ±5 %

Typ produktu Vlnovec
Pevnost v tahu GRP 100 N

Vnější rozměr
Vnější průměr 13 mm
Vnitřní rozměr
Vnitřní průměr 10 mm

Barva černá
Materiálem PA 6
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Obsažené látky bez silikonu, halogenů a kadmia

Mechanické vlastnosti
Poloměr ohnutí, dynamický 45 mm
Poloměr ohnutí, statický 20 mm
Pevnost v tahu 100 N
Cykly ohnutí
Poloměr ohnutí, dynamický 45 mm
Poloměr ohnutí, statický 20 mm
Okolní podmínky
Bezhalogenovost ano

Okolní podmínky
Krytí IP68
IP69K
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 120 °C
Odolnost proti UV záření ano
Krátkodobá teplota 150 °C

Odolnost proti UV záření ano

Objednací číslo 3240681
Ks/bal. 1 m
Minimální objednané množství 1 m
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód BF7
Kód výrobku BF7DSA
Strana katalogu Strana 585 (C-3-2019)
GTIN 4046356736480
Hmotnost/kus (včetně obalu) 1 330 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 65 000 g
Číslo celní sazby 39173200
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27430304
ECLASS-10.0.1 27430304
ECLASS-11.0 27430305

ETIM

ETIM 8.0 EC001175

UNSPSC

UNSPSC 21.0 40141700

UL Recognized

ID schválení:
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
Cizí povlak

LR

ID schválení:
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
Cizí povlak

VDE Zeichengenehmigung

ID schválení:
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
Cizí povlak

DNV

ID schválení: TAE0000188_Rev-1

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami