Nástroj pro odizolování - WIREFOX 10
1212150

Odizolační nářadí, pro vedení a vodiče 0,02 – 10 mm2, samočinně se nastavující, délka odizolování až 18 mm, schopnost řezání až 10 mm2 pružné /1,5 mm2 tuhé, nůž na odstranění izolace vyměnitelný


Detaily výrobku


Použitelné nože na odstranění izolace: 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB a 1212314 WIREFOX 6SC/SB, přímá náhrada: 1212152 WIREFOX 10/SB



Environmental Product Compliance
California Proposition 65 Informace o kalifornském návrhu 65 najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Typ produktu Odizolační nářadí

Připojení vodiče
Rozsah průřezu metricky 0,02 mm² ... 10 mm² (Oblast odizolování)
1,5 mm² (Oblast řezu)
Rozsah průřezu AWG 34 ... 8 (Oblast odizolování)
16 (Oblast řezu)
Délka odstranění izolace 2 mm ... 18 mm

Šířka 20 mm
Výška 90 mm
Délka 191 mm

Barva černý/zelený

Objednací číslo 1212150
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód BH3
Kód výrobku BH3121
Strana katalogu Strana 407 (C-3-2019)
GTIN 4046356454407
Hmotnost/kus (včetně obalu) 210,5 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 201,5 g
Číslo celní sazby 82032000
Země původu SE


ECLASS

ECLASS-9.0 21043706
ECLASS-10.0.1 21043706
ECLASS-11.0 21043706

ETIM

ETIM 8.0 EC002109

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

ID schválení: RU x-DE.xx08.B.02974


Vaše výhody

Flexibilně nastavitelný doraz pro délku odizolování
Praktická, integrovaná řezačka drátu
Kleště pro odstranění izolace WIREFOX ... se vyznačují automatickým nastavovacím mechanismem pro nejrůznější izolace a průměry vodičů