US-WMT (23X4) - Označovač kabelů
0828769

Označovač kabelů, Karta, bílá (RAL 9010), nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, rozsah průměrů kabelů: 1,5 ... 35 mm, způsob montáže: nasunutí, Počet jednotlivých štítků: 56, výška textového pole: 4 mm, šířka textového pole: 23 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Řada popisovačů UniSheet US-WMT ... nabízí popisky pro označení vodiče označovacími pouzdry systému PATG/PATO ...
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniSheet individuálně podle Vašeho zadání