Napájení pro montáž do stojanu

Napájení pro montáž do stojanu

Výkonový modul TRIO POWER AC/DC s výkonem 20 kW pro montáž do 19" stojanu umožňuje obousměrnou konverzi energie v různých oblastech použití. Díky čelnímu způsobu připojení a stejnosměrnému napětí až 1000 V je možné jej použít pro širokou škálu aplikací, ale je obzvláště vhodný pro použití v bateriových systémech.

Vaše výhody

  • Použití v různých aplikačních oblastech, jako jsou akumulátorové systémy, elektromobilita a technologie stejnosměrného proudu
  • Obousměrná funkčnost umožňuje energii ze sítě odebírat nebo ji do sítě dodávat
  • 19" standard s technologií čelního připojení pro flexibilní a snadnou montáž
  • Volba mezi provozem připojeným k síti a ostrovním provozem
Výkonový modul TRIO POWER s technologií čelního připojení

Výkonový modul TRIO POWER s technologií čelního připojení

Technologie čelního připojení

Způsob připojení na čelní straně výkonové elektroniky TRIO POWER zajišťuje flexibilní a jednoduchou instalaci. Instalace i údržba modulu je proto bezproblémově možná i do 19" stojanů bez přístupu k zadní části. Napájecí zdroj TRIO POWER pro montáž do stojanu je proto obzvláště vhodný k použití v akumulátorech energie.

Akumulátor

Použití v akumulačních systémech

Použití v akumulačních systémech

Při použití v systémech skladování energie pomáhá napájecí zdroj TRIO POWER pro montáž do stojanu optimalizovat využití dostupné energie.

Akumulátor energie jakožto mobilní zdroj energie poskytuje bezpečnou dodávku energie, která může nahradit generátory. Přebytečná energie se navíc ukládá do akumulátorů. V případě výpadku proudu nebo špičky zatížení je energie dodávána zpět do sítě.

Při použití v akumulačních systémech se výkonový modul TRIO POWER s výkonem 20 kW používá jak k dodávce energie z akumulátoru, tak k ukládání energie do akumulátoru.

Výkonový modul TRIO POWER s obousměrnou přeměnou výkonu

Obousměrná přeměna výkonu

Obousměrná funkčnost

Obousměrná konverze energie výkonového modulu TRIO POWER s výkonem 20 kW umožňuje odebírat energii ze sítě i dodávat ji do sítě.

Napájecí zdroj TRIO POWER pro montáž do stojanu lze navíc provozovat nezávisle na elektrické síti. Zásobuje spotřebitele například v místech, kde není připojení k síti. Výkonová elektronika spojuje funkce usměrňovače a měniče v jednom zařízení a umožňuje tak efektivní konstrukci akumulátorového systému.