Primárně taktovaný napájecí zdroj, TRIO POWER, Svorky Push-in, Sběrnice CAN, Montáž na stěnu, vstup: 1 fázové, výstup: 24 V DC / 104 A, nastavitelné od 24 V DC ... 28 V DC
Napájení pro montáž na stěnu
Napájení TRIO POWER pro montáž na stěnu nabízí vysoký výkon až 2,5 kW v kompaktním pouzdře. Díky flexibilní montáži na stěnu a rozsáhlým funkcím lze tato robustní zařízení použít pro širokou škálu aplikací v oborech, jako jsou strojírenství, robotika a akumulátory.
Primárně taktovaný napájecí zdroj, TRIO POWER, Svorky Push-in, Sběrnice CAN, Montáž na stěnu, vstup: 1 fázové, výstup: 48 V DC / 52,08 A, nastavitelné od 45 V DC ... 55 V DC
Primárně taktovaný napájecí zdroj, TRIO POWER, Svorky Push-in, Sběrnice CAN, Montáž na stěnu, vstup: 1 fázové, výstup: 24 V DC / 62,5 A, nastavitelné od 24 V DC ... 28 V DC
Primárně taktovaný napájecí zdroj, TRIO POWER, Šroubové připojení, Sběrnice CAN, Montáž na stěnu, vstup: 1 fázové, výstup: 24 V DC / 104 A, nastavitelné od 24 V DC ... 28 V DC
Primárně taktovaný napájecí zdroj, TRIO POWER, Svorky Push-in, Sběrnice CAN, Montáž na stěnu, vstup: 1 fázové, výstup: 48 V DC / 31,25 A, nastavitelné od 45 V DC ... 55 V DC
Datový kabel s volným koncem vodiče pro komunikaci mezi TRIO-PM/1AC/24DC/2500W (1635194) od společnosti Phoenix Contact a jinými řídicími jednotkami nebo hostitelskými počítači
Univerzální nástěnný adaptér pro pevnou montáž přístroje při silných vibracích. Univerzální nástěnný adaptér se zacvakne do odpovídajícího slotu na boku přístroje, což umožňuje přišroubovat přístroj přímo na montážní plochu.
Vaše výhody
- Vysoká hustota výkonu a vysoká účinnost v kompaktním provedení
- Robustní a spolehlivý díky dynamickému zesílení se silnou výstupní charakteristikou
- Inteligentní diagnostika díky rozsáhlému monitorování pomocí signalizace LED a rozhraní sběrnice CAN
- Jednoduché zvýšení výkonu v paralelním zapojení s integrovanou diodou ORING
- Individuální použitelnost díky flexibilním variantám montáže na stěnu
Nové produkty
Produktová animace TRIO POWER k montáži na stěnu
Robustní napájení se zdrojem TRIO POWER k montáži na stěnu
Robustní a spolehlivé napájení
Díky integrovaným ochranným funkcím jsou zdroje napájení TRIO POWER k montáži na stěnu zvláště robustní a spolehlivé. Tyto funkce chrání zdroj napájení před neočekávanými a škodlivými napětími a proudy.
Možnost paralelního zapojení díky integrované diodě ORING dovoluje vybudovat redundantní systém přispívající ke spolehlivému napájení vaší aplikace. Kromě toho je možné zvýšit výkon až o 10 kW.
Vysoká hustota výkonu zdrojů TRIO POWER k montáži na stěnu
Vysoký výkon v kompaktním provedení
Díky kompaktnímu provedení dosahuje napájecí zdroj TRIO POWER s montáží na stěnu vysoké hustoty výkonu při nízkých ztrátách.
Dynamické zesílení na 140 % po dobu 5 s umožňuje jednoduché zvýšení výkonu pro vaši aplikaci.
Díky možnosti sériového zapojení lze kromě toho zvýšit také výstupní napětí.
Vylepšená EMC u variant TRIO POWER s technikou připojení push-in
Varianty push-in s vylepšeným výkonem v oblasti EMC
Napájecí zdroje TRIO POWER k montáži na stěnu s výkonem až 2,5 kW nyní disponují přípojkou push-in. Jednoduchá manipulace umožňuje rychlou instalaci bez použití nářadí.
Přístroje TRIO POWER navíc splňují přísnější požadavky na EMC kladené na třídu B. To znamená, že napájecí zdroj i další přístroje jsou výrazně méně rušeny elektromagnetickým zářením. Tím je zajištěno bezpečné a spolehlivé napájení i za ztížených podmínek.
Inteligentní diagnostika se zdroji TRIO POWER k montáži na stěnu
Chytrá diagnostika
Napájecí zdroj TRIO POWER s montáží na stěnu umožňuje rozsáhlé monitorování: Stav napájecího zdroje zjistíte snadno a rychle pomocí signalizace LED i rozhraní sběrnice CAN. S touto funkcí prediktivní údržby budete schopni zasáhnout dříve, než dojde k poruše systému.