TRIO-PM/1AC/48DC/2500W/PT - Zdroj napájení
1738960

Primárně taktovaný napájecí zdroj, TRIO POWER, Svorky Push-in, Sběrnice CAN, Montáž na stěnu, vstup: 1 fázové, výstup: 48 V DC / 52,08 A, nastavitelné od 45 V DC ... 55 V DC

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Snadná manipulace díky technice připojení push-in
Vysoká hustota výkonu a vysoká účinnost při kompaktním provedení
Jednoduché zvýšení výkonu díky paralelnímu zapojení a integrované diodě s O-kroužkem a zvýšení výstupního napětí díky sériovému zapojení
Spolehlivé napájení při zvýšených požadavcích na elektromagnetickou kompatibilitu
Komplexní monitorování pomocí signalizace LED a rozhraní sběrnice CAN