TRIO-PM/1AC/24DC/2500W - Zdroj napájení
1635194

Primárně taktovaný napájecí zdroj, TRIO POWER, Šroubové připojení, Sběrnice CAN, Montáž na stěnu, vstup: 1 fázové, výstup: 24 V DC / 104 A, nastavitelné od 24 V DC ... 28 V DC

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vysoká hustota výkonu a vysoká účinnost při kompaktním provedení
Robustní a spolehlivý díky dynamickému zesílení se silnou výstupní charakteristikou
Inteligentní diagnostika díky rozsáhlému monitorování pomocí signalizace LED a rozhraní sběrnice CAN
Jednoduché zvýšení výkonu díky paralelnímu zapojení s integrovanou diodou s O-kroužkem
Individuální použití díky flexibilním variantám montáže na stěnu