Napájecí zdroje TRIO POWER pro montáž na stěnu nabízejí vysoké výkony až 2,5 kW v kompaktním pouzdře. Díky flexibilní montáži na stěnu a rozsáhlým funkcím lze tyto robustní síťové zdroje použít pro širokou škálu aplikací v oborech, jako jsou strojírenství, robotika a akumulátory. Integrovaná dioda s O-kroužkem umožňuje jednoduché paralelní zapojení a tím zvýšení výkonu bez dalších komponent. Komplexní řešení monitorování pomocí LED diod, rozhraní sběrnice CAN a vzdáleného přístupu rovněž usnadňují monitorování a nastavení napájení.
TRIO-PM/1AC/24DC/1500W/PT
-
Zdroj napájení
1635197
Primárně taktovaný napájecí zdroj, TRIO POWER, Svorky Push-in, Sběrnice CAN, Montáž na stěnu, vstup: 1 fázové, výstup: 24 V DC / 62,5 A, nastavitelné od 24 V DC ... 28 V DC
Detaily výrobku
| AC provoz | |
| Konfigurace sítě | Hvězdicová topologie (TN, TT, IT (PE)) |
| vstupní rozsah jmenovitého napětí | 100 V AC ... 240 V AC |
| Rozsah vstupního napětí | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 100 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
| Snížení výkonu | 85 V AC ... 90 V AC (≤ 1350 W) |
| 90 V AC ... 180 V AC (≤ 1500 W) | |
| Max. dielektrická pevnost | 300 V AC 1 s |
| Typické síťové napětí v dané zemi | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Druh napájecího napětí | AC |
| Proudový ráz při zapínání | < 10 A (115 V AC, 25 °C) |
| < 15 A (230 V AC, 25 °C) | |
| Integrál proudového rázu při zapínání (I2t) | < 0,989 A2s |
| Frekvenční rozsah (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±5 % |
| Doba zálohování při výpadku sítě | typ. 16 ms (120 V AC při 80% zátěži) |
| typ. 16 ms (230 V AC při 80% zátěži) | |
| Doba zálohování | typ. 18 ms (120 V AC při 80% zátěži) |
| typ. 18 ms (230 V AC při 80% zátěži) | |
| Příkon | 14 A (120 V AC) |
| 18 A (85 V AC) | |
| 6,2 A (264 V AC) | |
| 7,1 A (230 V AC) | |
| max. 18 A (UL) | |
| Ochranné spínání | ochrana před přechodovými jevy |
| Faktor výkonu (cos phi) | 0,99 (230 V AC) |
| Vstupní pojistka přístrojů | 25 A interní (ochrana zařízení) |
| Svodový proud proti PE | < 2 mA |
| Provoz stejnosměrného proudu | |
| Rozsah vstupního napětí | 250 V DC ... 340 V DC -0% ... +10% |
| Příkon | 6,5 A (250 V DC) |
| 4,2 A (380 V DC) | |
| účinnost | typ. 91 % (120 V AC) |
| typ. 93 % (230 V AC) | |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
| Oblast nastavení výstupního napětí (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, konstantní výkon omezen) |
| Jmenovitý výstupní proud (IN) | 62,5 A |
| Dynamický Boost (Idyn.boost) | max. 81,25 A (5 s) |
| Zkratuvzdorný | ano |
| Test chodu naprázdno | ano |
| Snížení výkonu | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Crest faktor | typ. 1.486 (120 V AC) |
| typ. 1.532 (230 V AC) | |
| Výstupní výkon (PN) | 1500 W |
| Výstupní výkon (Pdyn. Boost) | max. 1950 W (5 s) |
| Paralelní zapojitelnost | ano, pro zvýšení výkonu a redundance |
| max. 4 | |
| Sériová schopnost přepínání | ano, ke zvýšení napětí (pozor na hranici bezpečnostního malého napětí) |
| max. 2 | |
| Pevnost zpětného napájení | ≤ 35 V DC |
| Ochrana před přepětím na výstupu (OVP) | ≤ 35 V DC |
| Zbytkové vlnění | typ. 150 mVSS (při jmenovitých hodnotách) |
| pravidelná odchylka | < 0,5 % (změna zátěže staticky 10 % ... 90 %) |
| < 5 % (změna zátěže dynamicky 10 %... 90 %) | |
| < 0,5 % (změna vstupního napájecího napětí ±10 %) | |
| Doba náběhu | ≤ 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Minimální ztrátový výkon při chodu naprázdno | < 15 W (120 V AC) |
| Ztráta výkonu běh naprázdno maximální | < 10 W (230 V AC) |
| Minimální ztrátový výkon při jmenovité zátěži | < 150 W (120 V AC) |
| Ztráta výkonu jmenovitá zátěž maximální | < 120 W (230 V AC) |
| Integrované jištění | ne |
| Jištění (na sekundární straně) | elektronicky |
| Vstup | |
| Poloha | 1.x |
| Technologie připojení | |
| Označení pólu | 1.1 (L/+), 1.2 (N/-), 1.3 () |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| tuhý | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| 2,5 mm² (doporučeno) | |
| flexibilní | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| 2,5 mm² (doporučeno) | |
| flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| 2,5 mm² (doporučeno) | |
| flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| 2,5 mm² (doporučeno) | |
| AWG | 24 ... 8 (Cu) |
| 14 (doporučeno) | |
| Délka odizolování | 15 mm (pevný/ohebný/koncovka vodiče) |
| Výstup | |
| Poloha | 2.x |
| Technologie připojení | |
| Označení pólu | 2.1 (+), 2.2 (-) |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| tuhý | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| 16 mm² (doporučeno) | |
| flexibilní | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| 16 mm² (doporučeno) | |
| flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| 16 mm² (doporučeno) | |
| flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| 16 mm² (doporučeno) | |
| AWG | 20 ... 4 (Cu) |
| 6 (doporučeno) | |
| Délka odizolování | 18 mm (pevný/ohebný/koncovka vodiče) |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Konektor |
| Signál, komunikace | |
| Poloha | 3.x |
| Technologie připojení | |
| Označení pólu | 3.1 - 3.14 |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,5 mm² (doporučeno) | |
| flexibilní | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,5 mm² (doporučeno) | |
| flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Cu) |
| 0,5 mm² (doporučeno) | |
| flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| 0,5 mm² (doporučeno) | |
| AWG | 24 ... 16 (Cu) |
| 20 (doporučeno) | |
| Délka odizolování | 10 mm (pevný/ohebný/koncovka vodiče) |
| CAN-Bus | |
| Rozhraní | Sběrnice CAN |
| Počet rozhraní | 1 |
| Typ připojení | Přípojka push-in |
| Podporované protokoly | CAN 2.0A, CAN 2.0B |
| Fyzika přenosu | vázané na vedení |
| Topologie | Daisy Chain |
| Rychlost přenosu | 250 kBit/s |
| Délka přenosu | max. 20 m |
| Zakončovací odpor | 120 Ω (Zakončit koncového účastníka) |
| Počet účastníků sběrnice | max. 16 |
| Signalizace LED | |
| Signalizační režimy | LED DC OK - stav signálu provoz (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funkce | Vizualizace provozního stavu výstupního DC napětí (DC OK) |
| Barva | Červená, zelená (vícebarevná LED) |
| LED nesvítí | chybí napájecí napětí Input AC (nesvítí) |
| LED svítí (zeleně), DC OK | UOutSet x 0,95 < UOut < UOutSet x 1,05 a IOut < IN |
| LED zap. (bliká zeleně,) | UOutSet x 1,05 < UOut < UOutSet x 1,1 neboUOutSet x 0,9 < UOut < UOutSet x 0,95 neboIN < IOut < IN x 1,1 |
| LED svítí (červeně) | UOutSet x 0,9 > UOut neboUOutSet x 1,1 < UOut neboIOut > IN x 1,1, nepřetržitě po dobu 6 s |
| Signalizace LED | |
| Signalizační režimy | LED OVP - stav signálu: provoz (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funkce | Vizualizace provozního stavu přepěťové ochrany (OVP) |
| Barva | Červená, zelená (vícebarevná LED) |
| LED nesvítí | chybí napájecí napětí Input AC (nesvítí) |
| LED svítí (zeleně) | UOUT < UOutSet x 1.1 (zap. (zelená)) |
| LED zap. (bliká zeleně,) | UOutSet x 1,1 < UOut < OVP (bliká (zeleně)) |
| LED svítí (červeně) | UOut > OVP (zap. (červená)) |
| Signalizace LED | |
| Signalizační režimy | LED OCP - stav signálu: provoz (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funkce | Vizualizace provozního stavu nadproudové ochrany (OCP) |
| Barva | Červená, zelená (vícebarevná LED) |
| LED nesvítí | chybí napájecí napětí Input AC (nesvítí) |
| LED svítí (zeleně) | IOut < IN x 1,1 (zap. (zelená)) |
| LED zap. (bliká zeleně,) | IN x 1,1 < IOut < IN x 1,3 (bliká (zeleně)) |
| LED svítí (červeně) | IOut > IN x 1,3, nepřetržitě po dobu 6 s (zap. (červená)) |
| Signalizace LED | |
| Signalizační režimy | LED OTP - stav signálu: provoz (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funkce | Vizualizace provozního stavu ochrany proti přehřátí (OTP) |
| Barva | Červená, zelená (vícebarevná LED) |
| LED nesvítí | chybí napájecí napětí Input AC |
| LED svítí (zeleně) | TU < OTP - 10 °C (zap. (zelená)) |
| LED zap. (bliká zeleně,) | OTP - 10 °C < TU < OTP (bliká (zeleně)) |
| LED svítí (červeně) | OTP < TU (zap. (červená)) |
| Signalizace LED | |
| Signalizační režimy | LED FAN - stav signálu: provoz (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funkce | Vizualizace provozního stavu ventilátoru (v provozu nebo v poruše) |
| Barva | Červená, zelená (vícebarevná LED) |
| LED svítí (zeleně) | VENTILÁTOR – normální provoz (zap. (4x zelené LED)) |
| LED svítí (červeně) | VENTILÁTOR – výpadek (zap. (4x červené LED)) |
| Signalizace LED | |
| Signalizační režimy | LED SCP - stav signálu: provoz (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funkce | Vizualizace provozního stavu ochrany před zkratem (SCP) |
| Barva | Červená, zelená (vícebarevná LED) |
| LED zap. (červeně nepřetržitě) | Zkrat (zap. (4x LED svítí červeně nepřetržitě)) |
| Signalizace LED | |
| Signalizační režimy | LED režimu nabíjení – stav signálu: provoz (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funkce | Vizualizace režimu nabíjení |
| Barva | Červená, zelená (vícebarevná LED) |
| LED svítí (blikají zeleně) | Aktivovaný režim nabíjení (zap. (4x LED blikají zeleně)) |
| Signální výstup DC OK | |
| Poloha | 3.x |
| Způsob signalizace | Spínací kontakt DC OK – stav signálu: provoz (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Označení pólu | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| Funkce | Předávání provozního stavu |
| Spínací kontakt (bez napětí země) | Optoelektronický vazební člen |
| Spínací napětí | max. 30 V DC (SELV) |
| Proudová vodivost | max. 10 mA |
| Stavová podmínka (Kontakt sepnut) | UOut > 0,75 * UOutSet (Kontakt sepnut) |
| Stavová podmínka (Kontakt rozpojen) | UOut < 0,75 * UOutSet (Kontakt rozpojen) |
| Počet fází | 1 |
| Izolační napětí vstup/výstup | 4 kV AC (typová zkouška) |
| 1,5 kV AC (Kusová zkouška) |
| Produktová řada | TRIO POWER |
| Rozsah dodávky | 1 napájecí zdroj TRIO-PM/.../PT |
| 1 konektor desek plošných spojů, 2x 7pólový | |
| 1 sada univerzálního nástěnného adaptéru UWA 20/13 | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 600000 h (25 °C) |
| > 250000 h (40 °C) | |
| > 100000 h (55 °C) | |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | I |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
| Teplota | 25 °C |
| Dodatečný text | 8 let |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 128 mm |
| Výška | 41 mm |
| Hloubka | 222 mm |
| Způsob montáže | Montáž na stěnu |
| Montážní pokyny | Montáž z boku, 2 x šrouby M4 - montážní hloubka < 4 mm Montáž na zadní stranu, 4 x šrouby M4 - montážní hloubka < 3 mm Montáž s montážním adaptérem UWA 20/13 (číslo výrobku 1697537) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 (Pouzdro, svornice) |
| Provedení krytu | Hliník (AlMg3) |
| Provedení bočních dílů | hliník |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 70 °C (> 55 °C snížení výkonu: 2,5 %/K) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Okolní teplota (startup type tested) | -40 °C |
| Výška nasazení | ≤ 5000 m |
| Výška nasazení (Snížení výstupního výkonu) | > 2000 m (Snížení výkonu: 10 %/1000 m) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 95 % (při 25 °C, bez kondenzace) |
| Náraz (provoz) | 11 ms, 15g, na prostorový směr (IEC 60068-2-27) |
| Vibrace (provoz) | 10 Hz ... 18,2 Hz, amplituda ±0,75 mm (IEC 60068-2-6) |
| 18,2 Hz ... 150 Hz, 1g, 90 min. | |
| Kategorie přepětí | |
| EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
| Kategorie přepětí | |
| EN 61010-2-201 | II (≤ 5000 m) |
| Bezpečnost síťových zdrojů do 1100 V (izolační odstup) | |
| Označení normy | Bezpečnost síťových zdrojů do 1 100 V (izolační odstup) |
| Normy/předpisy | DIN EN 61558-2-16 |
| Elektrická bezpečnost | |
| Označení normy | Elektrická bezpečnost |
| Normy/předpisy | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Bezpečnost měřicích, řídicích a laboratorních zařízení | |
| Označení normy | Bezpečnost pro měřicí, řídicí a laboratorní zařízení |
| Normy/předpisy | IEC 61010-1 |
| Ochranné malé napětí | |
| Označení normy | Ochranné malé napětí |
| Normy/předpisy | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Bezpečné oddělení | |
| Označení normy | Bezpečné oddělení |
| Normy/předpisy | IEC 61010-2-201 |
| Omezení harmonických proudů v síti | |
| Označení normy | omezení vyšších harmonických sítě |
| Normy/předpisy | EN 61000-3-2 |
| Síťová varianta / podpětí | |
| Označení normy | Síťová varianta / podpětí |
| Normy/předpisy | SEMI F47 - 0706 |
| UL | |
| Označení | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Označení | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Označení | Certifikace UL/C-UL, UL 62368-1 |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NSR 2014/35/EU |
| Rušivé vyzařování | Rušivé vyzařování podle EN 61000-6-3 (v obytných a obchodních prostorech) a EN 61000-6-4 (v průmyslovém prostoru) |
| Odolnost proti rušení | Odolnost proti rušení podle normy EN 61000-6-1 (obytné budovy) EN 61000-6-2 (průmyslová oblast) |
| Rušivé vyzařování vedené sítí | |
| Normy/předpisy | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (třída B) | |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (třída B) | |
| Limit oscilujícího proudu | |
| Normy/předpisy | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (třída A) | |
| Frekvenční rozsah | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flicker | |
| Normy/předpisy | EN 61000-3-3 |
| EN 61000-3-3 | |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Vzdušné výboje | 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poznámka | kritérium B |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 1 GHz |
| Síla testovacího pole | 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Frekvenční rozsah | 1 GHz ... 6 GHz |
| Síla testovacího pole | 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | asymetrický 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Výstup | asymetrický 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Signál | asymetrický 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poznámka | kritérium B |
| Přepětí (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Přepětí (surge) | |
| Vstup | symetrický 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
| asymetrický 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4) | |
| Výstup | symetrický 0,5 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 2) |
| asymetrický 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 2) | |
| Signál | asymetrický 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 2) |
| Poznámka | kritérium B |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Vstup/výstup/signál | asymetricky |
| Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poklesy napětí | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-11 |
| Napětí | 230 V AC |
| Frekvence | 50 Hz |
| Pokles napětí | 70 % |
| Počet cyklů | 25 cyklů |
| Dodatečný text | Třída 3 |
| Poznámka | kritérium B |
| Pokles napětí | 40 % |
| Počet cyklů | 10 cyklů |
| Dodatečný text | Třída 3 |
| Poznámka | kritérium B |
| Pokles napětí | 0 % |
| Počet cyklů | 1 cyklus |
| Dodatečný text | Třída 3 |
| Poznámka | kritérium B |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Kritérium C | Občasné ovlivnění úrovně provozu, který přístroj sám opraví nebo ho lze obnovit pomocí ovládacích prvků. |
| Objednací číslo | 1635197 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CMH |
| Kód výrobku | CMHW13 |
| GTIN | 4067923157569 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 886 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 570 g |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
DFMC 1,5/ 7-ST-3,5 GY - Konektor desky plošných spojů 1776292
-
UWA 20/13 - Montážní adaptér 1697537
-
QUINT4-UPS/24DC/24DC/40 - Zdroj nepřerušeného napájení 2907077
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Svodič přepětí typu 3 2907928
-
PLT-SEC-T3-120-FM-UT - Svodič přepětí typu 3 2907918
-
VAL-SPP-T2-275-1+1-UT - Svodič přepětí typu 2 1466211
-
VAL-US-120/40/1+1-FM - Svodič přepětí 2910349
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronický přístrojový jistič 2906032
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronický přístrojový jistič 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronický přístrojový jistič 2905744
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-10A - Elektronický přístrojový jistič 1115658
-
TMC 72D 15A - Výkonový spínač 1020072
Vaše výhody
Snadná manipulace díky technice připojení push-in
Vysoká hustota výkonu a vysoká účinnost při kompaktním provedení
Jednoduché zvýšení výkonu díky paralelnímu zapojení a integrované diodě s O-kroužkem a zvýšení výstupního napětí díky sériovému zapojení
Spolehlivé napájení při zvýšených požadavcích na elektromagnetickou kompatibilitu
Komplexní monitorování pomocí signalizace LED a rozhraní sběrnice CAN
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno