Polovodičové stykače

Polovodičové stykače

Polovodičové stykače výrazně překonávají mechanické stykače v rychlosti spínání, životnosti a robustnosti. I v prašném nebo chemicky agresivním prostředí pracují polovodičové stykače spolehlivě a se stabilními spínacími časy. Spínají odporové a indukční zátěže bezhlučně a bez opotřebení. Polovodičové stykače z řady CONTACTRON jsou v nabídce pro jednofázové nebo trojfázové sítě, v závislosti na typu i s reverzní funkcí.

Vaše výhody s našimi polovodičovými stykači

  • Spolehlivé a rychlé spínání díky elektronice, která nepodléhá opotřebení
  • Robustní – odolný vůči nárazům a vibracím
  • Snadné propojení díky integrovanému blokovacímu zapojení a propojení zátěže
  • Spínací výkon do 18,5 kW
  • Přímý start a reverzování třífázových asynchronních motorů
Polovodičové stykače z řady CONTACTRON jsou dostupné pro 1- a 3fázové sítě

Spínání velkých zatížení střídavého proudu

Spínejte bez poruch v elektrické síti: Polovodičové stykače od společnosti Phoenix Contact spínají pouze v průchodu nulou. To znamená bez vysokofrekvenčních rušivých impulzů.

Další výhody v praxi:

  • Jednoduché ovládání – s variantami od 24 V DC nebo 230 V AC napájecího napětí
  • Integrované blokovací zapojení a propojení zátěže
  • Při přehřátí modulu se sepne volitelná tepelná pojistka