3fázový polovodičový stykač, vstupní napětí: 24 V DC, výstupní proud: 10 A, spínač při průchodu napětí nulou
Polovodičové stykače
Polovodičové stykače výrazně překonávají mechanické stykače v rychlosti spínání, životnosti a robustnosti. I v prašném nebo chemicky agresivním prostředí pracují polovodičové stykače spolehlivě a se stabilními spínacími časy. Spínají odporové a indukční zátěže bezhlučně a bez opotřebení. Polovodičové stykače z řady CONTACTRON jsou v nabídce pro jednofázové nebo trojfázové sítě, v závislosti na typu i s reverzní funkcí.
1fázový polovodičový stykač, vstupní napětí: 230 V AC, výstupní proud: 30 A, spínač při průchodu napětí nulou
Vaše výhody s našimi polovodičovými stykači
- Spolehlivé a rychlé spínání díky elektronice, která nepodléhá opotřebení
- Robustní – odolný vůči nárazům a vibracím
- Snadné propojení díky integrovanému blokovacímu zapojení a propojení zátěže
- Spínací výkon do 18,5 kW
- Přímý start a reverzování třífázových asynchronních motorů
Spínání velkých zatížení střídavého proudu
Spínejte bez poruch v elektrické síti: Polovodičové stykače od společnosti Phoenix Contact spínají pouze v průchodu nulou. To znamená bez vysokofrekvenčních rušivých impulzů.
Další výhody v praxi:
- Jednoduché ovládání – s variantami od 24 V DC nebo 230 V AC napájecího napětí
- Integrované blokovací zapojení a propojení zátěže
- Při přehřátí modulu se sepne volitelná tepelná pojistka