VMT 9000 - Panelový počítač
1084510

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Konfigurovatelný odolný panelový počítač s displejem čitelným na slunci (analogové rezistivní nebo PCAP dotyková technologie), uzavřené pouzdro s krytím IP66 (čelní/zadní strana) a rozšířeným teplotním rozsahem. Konfigurovatelné: mj. Displej, datová paměť a operační systém.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty

Vaše výhody

Design bez použití šroubů umožňuje snadné čištění
Odolný vůči vlivům počasí díky IP66
Antireflexní displej
Možnost ovládání v pracovních rukavicích (také v případě technologie PCAP)
Pohodlná obsluha pomocí 4 libovolně konfigurovatelných čelních tlačítek