Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PPC 23.8 AIO 69K - Panelový počítač
1262470

Hygienické PPC s TFT displejem 60,5 cm / 23,8" (kapacitní multidotyková obrazovka), 1 920 x 1 080 pixelů (Full HD) v celouzavřeném pouzdře z ušlechtilé oceli bez šroubů a hran. S konfigurovatelným procesorem, operační pamětí, datovou pamětí a operačním systémem.

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Robustní a vysoce výkonný za extrémních podmínek
Stabilní a odolný díky uzavřenému pouzdru z ušlechtilé oceli
Hygienický design s pasivním chlazením
Škálovatelný výkon procesoru v závislosti na aplikaci
Jednoduchá montáž díky držákovému adaptéru nebo adaptéru VESA
Je možné spojení s jinými přístroji s podporou WLAN/Bluetooth
Kapacitní multidotykový displej pro pohodlné ovládání více prsty v rukavicích