VL3 PPCS10 2430
-
Panelový počítač
1494297
Panelový počítač VL3 se stupněm krytí IP66, 10" dotyková obrazovka PCAP, procesor Intel Atom® x6413E, operační paměť 16 GB, velkokapacitní paměť 120 GB
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Typ produktu | Panelový počítač |
Počítačová data | |
Procesor | Intel Atom® x6413E 1.5 GHz |
Trusted Platform Module | fTPM 2.0 |
Operační systém | žádný operační systém |
Pracovní paměť | 16 GB LPDDR4 |
Datová paměť | 120 GB, 3D TLC |
Chlazení | pasivní |
Systém Raid | bez systému RAID |
Displej | |
Typ displeje | 25.7 cm / 10.1"-TFT |
Rozlišení obrazovky | 1280 x 800 Pixel (WXGA) |
Formáty obrazovek | 16:9 |
Dotyková technologie | projektivně-kapacitní (PCAP) |
Typ osvětlení displeje | LED |
Jas | 500 cd/m² |
MTBF | 50000 hodin |
Barevná paleta | 16,7 mil. barev |
Úhel snímání vlevo | 89,00 ° |
Úhel snímání vpravo | 89,00 ° |
Úhel snímání nahoře | 89,00 ° |
Úhel snímání dole | 89,00 ° |
Životnost baterie | 5 let (typ.) |
Napájení | |
Napájecí napětí | 24 V DC ±20 % |
Maximální příkon | 2,44 A (24 V DC) |
Hodiny reálného času | |
Hodiny reálného času | ano (napájeno baterií) |
Výkonové napájení | |
Typ připojení | Pružinové připojení push in |
Průřez vodiče tuhý | 0,35 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,35 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
Délka odizolování | 10 mm |
Rozhraní | 2 × USB 3.1 gen. 1 – typ A |
1x COM (RS-232/422/485) | |
Výstup z monitoru | 1x DP++ 1.4 |
Síť | 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
Sada čipů LAN | Intel® I226-IT |
Vnější rozměr | |
Šířka / Výška / Hloubka | 263 mm / 200 mm / 73 mm (Konstrukční rozměr vnější) |
Montážní rozměr | |
Šířka / Výška / Hloubka vestavby | 252 mm / 189 mm / (Montážní výřez) |
Materiálem čelní deska | Hliník (přirozeně eloxovaný) |
Materiál pouzdra | ocelový plech |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP66 (Přední strana (upevnění čelní desky)) |
IP30 (Zadní strana / kolem dokola, je-li nainstalováno VESA) | |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
Výška | 2000 m |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Vibrace (provozní) | 1g, dle ČSN EN 60068-2-6 |
Shoda/schválení | |
Shodnost | CE shoda |
UL, USA / Kanada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
Způsob montáže | Stěnový výřez |
Držák VESA | |
Upevňovací systém | VESA MIS-D 100 C |
Objednací číslo | 1494297 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DRB |
Kód výrobku | DRBAAB |
GTIN | 4063151942656 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 4 860 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 3 500 g |
Číslo celní sazby | 84715000 |
Země původu | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19200103 |
ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001414 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
SI-RND-U1A - Datové rozhraní 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptér 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptér 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Spojovací kabel 2404774
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - Konektory desek plošných spojů 1966101
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - Konektor desky plošných spojů 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Konektor desky plošných spojů 1751312
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - Kryt 1452726
-
TP6/WP6/VL3 MOUNTING HW (2PCS) - Montážní příruba 1289537
-
UNO2-PS/1AC/24DC/120W - Zdroj napájení 1110466
-
TRIO3-PS/1AC/24DC/5 - Zdroj napájení 1159037
-
STEP3-PS/1AC/24DC/5/PT - Zdroj napájení 1088478
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - Zdroj napájení 2904600
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - Měnič DC/DC 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - Měnič DC/DC 2910119
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - Konektory desek plošných spojů 1561300
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - Baterie 1289761
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno