Průmyslový panelový počítač (PPC) Valueline® konformní s ATEX/IECEx a uveden v seznamu UL, s krytím IP 65 a kompletně utěsněným konvekčním boosterem a procesorem Intel® Core™ i7-6822EQ. Až 16 GB RAM. Velkokapacitní paměť volitelně typu HDD a SSD. K dispozici je jednotlivý volitelný slot pro kartu PCI nebo PCIe.
Panelové počítače
Využijte výhod našich škálovatelných a moderních panelových PC pro zachycení, zpracování, měření, řízení a vizualizaci svých dat. Dotyková panelová PC jsou vizitkou každého řešení vizualizace. V provedení jako vestavba nebo na nosné rameno v IP65 nebo IP69k přesvědčí všechna průmyslová panelová PC díky své robustnosti, výkonu a nejnovější dotykové technologii.
Hygienické PPC s TFT displejem 43,9 cm / 17,3" (kapacitní multidotyková obrazovka), 1 920 x 1 080 pixelů (Full HD) v celouzavřeném pouzdře z ušlechtilé oceli bez šroubů a hran. S konfigurovatelným procesorem, operační pamětí, datovou pamětí a operačním systémem.
Panelový počítač (PPC) s krytím IP65 a 7palcovou nebo 10palcovou obrazovkou, procesor Intel® Celeron® N3350, operační paměť 4 GB, možnost volby pro mSATA SSD a operační systém Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
Výhody našich panelových počítačů
- Vhodné pro jakékoli zařízení s velikostmi displeje 7" až 21"
- Projekčně kapacitní dotykové obrazovky nejnovější generace k přesné detekci dotykových bodů v průmyslové oblasti: Jsou podporována mokrá a vlhká prostředí a ovládání v rukavicích
- Výkon procesoru vhodný k použití díky výkonným a energeticky úsporným procesorům Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® nebo Core™ i nejnovější generace
- Vysoká systémová dostupnost díky průmyslové konstrukci bez ventilátoru a absenci pohyblivých dílů
- Flexibilně rozšířitelné díky volitelným rozšiřujícím kartám, jako jsou například další ethernetové porty
- Možnost zabezpečení hardwaru pomocí TPM 2.0