PC ve stojanu

PC ve stojanu

Naše PC ve stojanu nabízí maximální systémový výkon pro záznam a zpracování velkých množství dat v průmyslové automatizaci nebo ve strojovém učení ve strojírenství a investiční výstavbě. Díky flexibilitě pro rozšíření PC pro montáž do stojanu dle specifikace aplikace splňují počítače do stojanu univerzální 19" průmyslový standard. Profitujte z komponent maximální výkonové třídy.

Výhody našich PC ve stojanu

  • Přizpůsobeno na 19" formát stojanu s výškou 2 HU nebo 4 HU
  • Vhodné pro jakékoli použití díky škálovatelným, výkonným a energeticky účinným procesorům Intel
  • Rozšiřitelné díky zásuvným místům PCI/PCIe
  • Podpora RAID (0/1/5/10) zajišťuje vysokou systémovou dostupnost a bezpečnost dat
  • Jednoduchá údržba díky dvěma nebo třem mechanikám pro výměnu za provozu
  • Větší bezpečnost díky uzavíratelnému čelnímu štítu

Valueline: Nová generace průmyslových počítačů

Nové produkty

Řada Rugged-WP-6000
VL3 FPM s různými velikostmi displeje

Odolné webové panely

Pro náročná prostředí

Nová řada Rugged-WP-6000 nabízí odolné webové panely pro náročná prostředí. Díky rozšířenému teplotnímu rozsahu, vysoké odolnosti proti nárazu a čitelnosti na slunci jsou ideální pro náročné venkovní aplikace.

Hlavní vlastnosti

  • Rozšířený teplotní rozsah (–30 °C až +65 °C)
  • Vysoká odolnost proti nárazu (40 g) a vibracím (5 g)
  • Displeje čitelné na slunci s UV a IR ochranou
  • Dotykové obrazovky PCAP s úhlopříčkou od 7 do 15,6" s rychlou odezvou
  • Integrovaný snímač pohybu a okolního světla

Vaše výhody

  • Robustní hardware pro náročná prostředí se sklem o tloušťce 3 mm, větším chladičem a pevnějším pouzdrem
  • Otevřený a použitelný v jakémkoli systému třetí strany
  • Lze jej ovládat v rukavicích a je vhodný pro použití ve vlhkém prostředí
  • Ideální pro jakoukoli vizualizaci v HTML5 nebo prohlížeči

Dotykové monitory s plochou obrazovkou

Pro průmysl

VL3 FPM jsou dotykové monitory s plochou obrazovkou a rozšiřují portfolio panelových počítačů VL3. Tyto monitory kombinují vzhled, ovládání a mechanické vlastnosti HMI VL3 PPC a xP 6000 a nabízejí rozšířené možnosti připojení na rozdíl od monitorů řady BL FPM.

Hlavní vlastnosti

  • Velký výběr velikostí displeje
  • Shodný vzhled s panely xP 6000 s rozhraním HMI a panelovými počítači VL3
  • Stejné mechanické vlastnosti jako panely xP 6000 HMI a panelové počítače VL3
  • Flexibilní instalace s rozvaděčem nebo bez něj
  • Rozšířené možnosti připojení

Vaše výhody

  • Vzhled a rozměry výřezu shodné s HMI TP 6000/WP 6000 a panelovými počítači VL3
  • Vylepšené možnosti připojení, včetně výstupu 2 x USB a možnosti volby signálu VGA, DP nebo HDMI
  • Lze ovládat v rukavicích a je vhodný pro okolní podmínky vyznačující se vlhkostí

Další informace
Detail našich HMI a IPC

Další podrobnosti, např. technické údaje nebo informace o našich rozhraních HMI a o portfoliu průmyslových počítačů, najdete v e-paperu.

Stáhnout nyní e-paper
Muž pracující s HMU a IPC