VL3 FPM 238 je 23,8" dotykový plochý displej pro průmyslové aplikace, 1920 x 1080, se stupněm krytí IP66 a optikou a rozměrovými údaji WP 6.../TP 6... a VL3 PPC.
Dotykové monitory
Pro koncepty obsluhy, u nichž jsou průmyslová PC a průmyslové monitory od sebe navzájem prostorově odděleny, nabízí naše funkční multidotykové monitory vhodné řešení. Robustní přístroje s průmyslovou dotykovou obrazovkou použijte přímo na stroji. Četná grafická rozhraní umožňují jednoduché připojení ke každému PC.
VL3 FPM 185 je 18,5" dotykový plochý displej pro průmyslové aplikace, 1920 x 1080, se stupněm krytí IP66 a optikou a rozměrovými údaji WP 6.../TP 6... a VL3 PPC.
VL3 FPM 156 je 15,6" dotykový plochý displej pro průmyslové aplikace, 1920 x 1080, se stupněm krytí IP66 a optikou a rozměrovými údaji WP 6.../TP 6... a VL3 PPC.
VL3 FPM 215 je 21,5" dotykový plochý displej pro průmyslové aplikace, 1920 x 1080, se stupněm krytí IP66 a optikou a rozměrovými údaji WP 6.../TP 6... a VL3 PPC.
VL3 FPM 121 je 12,1" dotykový plochý displej pro průmyslové aplikace, 1280 x 800, se stupněm krytí IP66 a optikou a rozměrovými údaji WP 6.../TP 6... a VL3 PPC.
VL3 FPM 101 je 10,1" dotykový plochý displej pro průmyslové aplikace, 1280 x 800, se stupněm krytí IP66 a optikou a rozměrovými údaji WP 6.../TP 6... a VL3 PPC.
Adaptér pro montáž VESA 100
Otočně sklopný adaptér pro závěsnou montáž na standardní trubku o průměru 48 mm
Hygienický monitor s TFT displejem 60,5 cm / 23,8" (kapacitní multidotyková obrazovka), 1 920 x 1 080 pixelů (Full HD) v celouzavřeném pouzdře z ušlechtilé oceli bez šroubů a hran. S ochrannou fólií proti roztřepení.
Otočně sklopný adaptér pro montáž nastojato na standardní trubku o průměru 48 mm
Výhody našich dotykových monitorů
- Projekčně kapacitní dotykové monitory pro různé oblasti použití
- Vysoká odolnost vůči otřesům a elektromagnetická kompatibilita díky robustnímu průmyslovému pouzdru
- Velká kompatibilita díky otevřeným standardům IT a různým rozhraním
- Pro použití i v nejtvrdších podmínkách průmyslového prostředí a v širokém teplotním rozsahu
- Čelní montáž nebo montáž prostřednictvím integrovaného přípravku VESA 100
- Volitelný extendér KVM umožňuje snadný přenos dotykového signálu a videosignálu až na 90 m