Valueline VL3 FPM je plochý displej pro průmyslové aplikace a lze jej použít všude tam, kde je třeba displej umístit ve větší vzdálenosti.
VL3 FPM 238
-
Monitor
1580713
VL3 FPM 238 je 23,8" dotykový plochý displej pro průmyslové aplikace, 1920 x 1080, se stupněm krytí IP66 a optikou a rozměrovými údaji WP 6.../TP 6... a VL3 PPC.
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Displej 23,8"
Vstupy DisplayPort, VGA a HDMI
2 porty USB pro klávesnici a myš
Teplota okolí při provozu je –20 °C ... 60 °C