Průmyslové monitory

Dotykové monitory

Pro koncepty obsluhy, u nichž jsou průmyslová PC a průmyslové monitory od sebe navzájem prostorově odděleny, nabízí naše funkční multidotykové monitory vhodné řešení. Robustní přístroje s průmyslovou dotykovou obrazovkou použijte přímo na stroji. Četná grafická rozhraní umožňují jednoduché připojení ke každému PC.

Go to Product Detail Page for item 1261662
FPM 23.8 69K SP - Monitor
FPM 23.8 69K SP - Monitor
1261662

Hygienický monitor s TFT displejem 60,5 cm / 23,8" (kapacitní multidotyková obrazovka), 1 920 x 1 080 pixelů (Full HD) v celouzavřeném pouzdře z ušlechtilé oceli bez šroubů a hran. S ochrannou fólií proti roztřepení.

Go to Product Detail Page for item 1261656
FPM 17.3 69K SP - Monitor
FPM 17.3 69K SP - Monitor
1261656

Hygienický monitor s TFT displejem 43,9 cm / 17,3" (kapacitní multidotyková obrazovka), 1 920 x 1 080 pixelů (Full HD) v celouzavřeném pouzdře z ušlechtilé oceli bez šroubů a hran. S ochrannou fólií proti roztřepení.

Go to Product Detail Page for item 1261660
FPM 15.6 69K - Monitor
FPM 15.6 69K - Monitor
1261660

Hygienický monitor s displejem 39,6 cm / 15,6" (kapacitní multidotyková obrazovka), 1920 x 1080 pixelů (Full HD) v celouzavřeném pouzdře z ušlechtilé oceli bez šroubů a hran.

Výhody našich dotykových monitorů

  • Projekčně kapacitní dotykové monitory pro různé oblasti použití
  • Vysoká odolnost vůči otřesům a elektromagnetická kompatibilita díky robustnímu průmyslovému pouzdru
  • Velká kompatibilita díky otevřeným standardům IT a různým rozhraním
  • Pro použití i v nejtvrdších podmínkách průmyslového prostředí a v širokém teplotním rozsahu
  • Čelní montáž nebo montáž prostřednictvím integrovaného přípravku VESA 100
  • Volitelný extendér KVM umožňuje snadný přenos dotykového signálu a videosignálu až na 90 m

Nové produkty

Řada Rugged-WP-6000
VL3 FPM s různými velikostmi displeje
Kompaktní panelové počítače s nejmodernější procesorovou technologií

Odolné webové panely

Pro náročná prostředí

Nová řada Rugged-WP-6000 nabízí odolné webové panely pro náročná prostředí. Díky rozšířenému teplotnímu rozsahu, vysoké odolnosti proti nárazu a čitelnosti na slunci jsou ideální pro náročné venkovní aplikace.

Hlavní vlastnosti

  • Rozšířený teplotní rozsah (–30 °C až +65 °C)
  • Vysoká odolnost proti nárazu (40 g) a vibracím (5 g)
  • Displeje čitelné na slunci s UV a IR ochranou
  • Dotykové obrazovky PCAP s úhlopříčkou od 7 do 15,6" s rychlou odezvou
  • Integrovaný snímač pohybu a okolního světla

Vaše výhody

  • Robustní hardware pro náročná prostředí se sklem o tloušťce 3 mm, větším chladičem a pevnějším pouzdrem
  • Otevřený a použitelný v jakémkoli systému třetí strany
  • Lze jej ovládat v rukavicích a je vhodný pro použití ve vlhkém prostředí
  • Ideální pro jakoukoli vizualizaci v HTML5 nebo prohlížeči

Dotykové monitory s plochou obrazovkou

Pro průmysl

VL3 FPM jsou dotykové monitory s plochou obrazovkou a rozšiřují portfolio panelových počítačů VL3. Tyto monitory kombinují vzhled, ovládání a mechanické vlastnosti HMI VL3 PPC a xP 6000 a nabízejí rozšířené možnosti připojení na rozdíl od monitorů řady BL FPM.

Hlavní vlastnosti

  • Velký výběr velikostí displeje
  • Shodný vzhled s panely xP 6000 s rozhraním HMI a panelovými počítači VL3
  • Stejné mechanické vlastnosti jako panely xP 6000 HMI a panelové počítače VL3
  • Flexibilní instalace s rozvaděčem nebo bez něj
  • Rozšířené možnosti připojení

Vaše výhody

  • Vzhled a rozměry výřezu shodné s HMI TP 6000/WP 6000 a panelovými počítači VL3
  • Vylepšené možnosti připojení, včetně výstupu 2 x USB a možnosti volby signálu VGA, DP nebo HDMI
  • Lze ovládat v rukavicích a je vhodný pro okolní podmínky vyznačující se vlhkostí

Kompaktní panelové počítače

Použití nejmodernější procesorové technologie

VL3 PPCS jsou rozšířením portfolia panelových počítačů VL3. Kombinují vzhled, haptika a mechanické vlastnosti xP 6000 HMI s technologií VL3 UPC, kompaktními skříňovými počítači s procesory Intel x6000 a špičkovými možnostmi rozšíření.

Hlavní vlastnosti

  • Dlouhodobě dostupné procesory Atom® generace x6000 (Elkhart Lake)
  • Šest pevných a jedna konfigurovatelná položka
  • Flexibilní možnosti rozšíření pro druhý port COM, WLAN, rozšíření sítě Ethernet a mobilní rádiové spojení 4G / LTE
  • Připraveno pro systém Windows 11

Vaše výhody

  • Moderní hardwarová platforma, která umožňuje odstupňování výkonu a paměťového místa
  • Velmi moderní procesorová technologie Elkhart Lake umožňující odstupňování, která poskytuje optimální výkon systému v kompaktním provedení
  • Stejná haptika a mechanické vlastnosti jako u xP 6000 HMI
  • Nejlepší možnosti připojení pro komunikaci mezi různými sítěmi a periferními zařízeními současně

Valueline: Nová generace průmyslových počítačů

Další informace
Detail našich HMI a IPC

Další podrobnosti, např. technické údaje nebo informace o našich rozhraních HMI a o portfoliu průmyslových počítačů, najdete v e-paperu.

Stáhnout nyní e-paper
Muž pracující s HMU a IPC