Valueline VL3 FPM je plochý displej pro průmyslové aplikace a lze jej použít všude tam, kde je třeba displej umístit ve větší vzdálenosti.
VL3 FPM 101
-
Monitor
1580690
VL3 FPM 101 je 10,1" dotykový plochý displej pro průmyslové aplikace, 1280 x 800, se stupněm krytí IP66 a optikou a rozměrovými údaji WP 6.../TP 6... a VL3 PPC.
Detaily výrobku
cULus Listed
ID schválení: E238705-D1066 UL CoCcULus Listed
ID schválení: E196811-20250620Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Displej 10,1"
Vstupy DisplayPort, VGA a HDMI
2 porty USB pro klávesnici a myš
Teplota okolí při provozu je –20 °C ... 60 °C