BL RACKMOUNT 2U - PC ve stojanu
2400063

Připravuje se na splnění požadavků CRA

19" 2U PC k montáži na nosič modulů s procesorem Intel® Core™ i3-9100TE nebo Intel Core™ i7-9700TE s frekvencí 2,40 GHz a operační pamětí až 32 GB. Možnost vybavení velkokapacitní pamětí až do 8 TB. Sloty PCI a PCIe umožňující rozšíření systému.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Vaše výhody

Navrženo pro formát držáku 19"
2 vyměnitelné sloty na disky pro datové paměti
Ochrana všech součástí na přední straně posuvnými dveřmi
Snadná údržba s vyměnitelným vzduchovým filtrem (se schopností Hot Swap)
Podpora RAID
Podpora TPM-2.0