VL2 PPC 9000 EX - Panelový počítač
1050364

Průmyslový panelový počítač (PPC) Valueline® konformní s ATEX/IECEx a uveden v seznamu UL, s krytím IP 65 a kompletně utěsněným konvekčním boosterem a procesorem Intel® Core™ i7-6822EQ. Až 16 GB RAM. Velkokapacitní paměť volitelně typu HDD a SSD. K dispozici je jednotlivý volitelný slot pro kartu PCI nebo PCIe.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Moderní koncepty ovládání díky multidotykové podpoře
Snadná údržba díky lehce přístupným komponentům
Kompletně utěsněný konvekční ventilátor s krytím IP30 pro maximální chladicí výkon
Certifikace ATEX/IECEx
Atraktivní průmyslový design pro zhodnocení vašeho zařízení
Snadno odnímatelné otáčivé nebo Solid State mechaniky v různých velikostech
Robustní a stabilní díky čelní části ze skla vhodné pro průmysl
Flexibilně rozšířitelné díky volitelnému slotu PCI nebo PCIe
Panelový PC (PPC): IP65 na přední straně, IP20 na zadní straně
Nebývalý výkon, chování odezvy a energetická efektivita procesoru Intel® Core™ i7
Konfigurovatelný jako panelový PC (PPC)