Dotykový panel, 10.92 cm / 4.3"-TFT displej (analogově-rezistivní), 480 x 272 pixel (WQVGA), 16,7 mil. barev, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, bez sběrnicového systému.
Dotykové panely
Dotykový panel, 17.8 cm / 7"-TFT displej (analogově-rezistivní), 800 x 480 pixel (WVGA), 16,7 mil. barev, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, bez sběrnicového systému.
Dotykový panel IP66 s 15,6palcovým velkým širokoúhlým HD displejem (16:9) s technologií PCAP, software: Visu+ RT
Dotykový panel, 25.7 cm / 10.1"-TFT displej (analogově-rezistivní), 1024 x 600 pixel (WSVGA), 16,7 mil. barev, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, bez sběrnicového systému.
Dotykový panel IP66 s 10,1palcovým širokoúhlým XGA displejem (16 : 9) s technologií PCAP, software: Visu+ RT
Dotykový panel IP66 s 12,1palcovým širokoúhlým XGA displejem (16 : 9) s technologií PCAP, software: Visu+ RT
Dotykový panel IP66 s 21,5palcovým velkým širokoúhlým HD displejem (16:9) s technologií PCAP, software: Visu+ RT
Dotykový panel IP66 s 7palcovým širokoúhlým VGA displejem (16 : 9) s technologií PCAP, software: Visu+ RT
Dotykový panel IP66 s 18,5palcovým velkým širokoúhlým HD displejem (16:9) s technologií PCAP, software: Visu+ RT