WP 6156-WHPR - Webový panel
1650122

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Odolný webový panel 6. generace, 15,6", formát (16:9) HD, robustní specifikace PCAP

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Robustní hardware pro náročná prostředí se sklem o tloušťce 3 mm, větším chladičem a pevnějším pouzdrem
Otevřený a použitelný v jakémkoli systému třetí strany
Ideální pro jakoukoli vizualizaci v HTML5 nebo prohlížeči
Lze jej ovládat v rukavicích a je vhodný pro použití ve vlhkém prostředí
Odolnost vůči UV a IR záření
Antireflexní displej