Řídicí technika pro PLCnext Technology

Řídicí technika

Využijte naše široké portfolio řídicí techniky a připravte tak pomocí PLCnext Technology své zařízení na průmyslový internet věcí a Průmysl 4.0. Pracujte s oblíbenými programovacími jazyky, ať už jde o IEC 61131-3 nebo vyšší programovací jazyky jako C/C++, C# nebo MATLAB® Simulink® v reálném čase. Integrujte otevřený zdrojový kód a aplikace, nebo se propojte s PLCnext Control prostřednictvím cloudového připojení.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1507978
AXL SE RS485 EF - Komunikační modul
AXL SE RS485 EF - Komunikační modul
1507978

Axioline Smart Elements, Komunikační modul, sériový přenos dat, Komunikační modul; Šířka procesních dat: max. 64 bajtů, Protokol o transparentnosti, Protokol od konce do konce, Modbus/RTU (podpora klienta), Modbus/RTU (podpora serveru); rozhraní: RS-485: 1; Rychlost přenosu: 100 bitů/s – 230400 bitů/s; krytí: IP20

NEW
Go to Product Detail Page for item 1646469
AXC F 1252 - Řídicí jednotka
AXC F 1252 - Řídicí jednotka
1646469

Řídicí jednotka (SPS), PLCnext Control; Programování: Vyšší programovací jazyk a IEC 61131-3; Provozní systém: Yocto/Linux® (v reálném čase); Programovací nástroje: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Připojení IoT: PROFICLOUD a každý cloud přes cloudové konektory; Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1; Procesor: Arm® Cortex®-A55, 2x 1,7 GHz.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1507979
AXL SE RS232 EF - Komunikační modul
AXL SE RS232 EF - Komunikační modul
1507979

Axioline Smart Elements, Komunikační modul, sériový přenos dat, Komunikační modul; Šířka procesních dat: max. 64 bajtů, Protokol o transparentnosti, Protokol od konce do konce, Protokol XON/XOFF, Modbus/RTU (podpora klienta); rozhraní: RS -232: 1; Rychlost přenosu: 100 bitů/s – 230400 bitů/s; krytí: IP20

NEW
Go to Product Detail Page for item 1551772
AXC F 2000 EA - Řídicí jednotka
AXC F 2000 EA - Řídicí jednotka
1551772

Řídicí jednotka (SPS), PLCnext Control; Programování: Vyšší programovací jazyk a IEC 61131-3; Provozní systém: Yocto/Linux® (v reálném čase); Programovací nástroje: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Produkt certifikován podle norem IEC 62351-3 a IEC 62443 (SL2) (Podmínky certifikace viz uživatelská dokumentace); Procesor: Arm® Cortex®-A53, 3x 1,2 GHz.

Go to Product Detail Page for item 2404267
AXC F 2152 - Řídicí jednotka
AXC F 2152 - Řídicí jednotka
2404267

Řídicí jednotka (SPS), PLCnext Control; Programování: Vyšší programovací jazyk a IEC 61131-3; Provozní systém: Yocto/Linux® (v reálném čase); Programovací nástroje: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Připojení IoT: PROFICLOUD a každý cloud přes cloudové konektory; Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Produkt certifikován podle normy IEC 62443-4-2 (Podmínky certifikace viz uživatelská dokumentace); Procesor: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz.

Proč byste měli používat naši řídicí techniku:

  • PLC v různých výkonových třídách a optimalizované pro různé oblasti použití umožňují ideální přizpůsobení vaší automatizační úloze
  • Připojení k různým cloudovým službám, např. Proficloud.io, umožňuje analýzu globálních dat o vašem stroji a systému
  • PLCnext Control lze přizpůsobit pro vaši konkrétní aplikaci pomocí software Open Source a aplikací
  • Otevřený operační systém Linux a podpora vysokoúrovňových jazyků včetně optimalizovaného vývojového prostředí
  • Individuální rozšiřitelnost funkcí PLC a modularita vstupů/výstupů umožňují přizpůsobení automatizačních systémů na míru

Nové produkty

Reléový modul Axioline Smart Elements s osmi izolovanými výstupy
I/O modul s digitálními vstupy a výstupy
Modul měření výkonu
PLCnext Control - AXC F 1252
Plochý kryt slotu pro ochranu nepoužívaného slotu I/O
PLCnext Control pro energetické aplikace
Logo Virtual PLCnext Control
I/O modul na záznam teploty pro systém se vzdálenými vstupy/výstupy Axioline F
Chytré prvky Axioline Smart Element se sériovým rozhraním (RS-232/RS-485) a rozšířeným rozsahem funkcí

Digitální I/O modul

Reléový modul s osmi izolovanými výstupy

I/O modul umožňuje bezpotenciálové spínání odporových zátěží při napětí 24 V pomocí polovodičové technologie. Extrémně rychlé spínání bez opotřebení a galvanické oddělení všech výstupů zajišťují vysokou provozní bezpečnost a bezporuchový provoz zařízení.

Hlavní vlastnosti

  • 8 bezpotenciálových digitálních výstupů
  • Polovodičové relé na každý výstup místo mechanických relé
  • Galvanické oddělení všech výstupů
  • Jmenovitý proud na každý výstup: až 6 A
  • Vnitřní ztrátový výkon: max. 1,3 W na výstup
  • Uložený typový štítek přístroje

Vaše výhody

  • Extrémně rychlé spínání až 100 µs umožňuje přesné reakce v automatizačních aplikacích
  • Galvanicky oddělené výstupy zabraňují zemním smyčkám a rušivým vazbám
  • Vysoká provozní bezpečnost díky izolaci jednotlivých kanálů, a to i v případě poruchy
  • Osm relé v kompaktním provedení Axioline Smart Elements pro úsporu místa v rozvaděči

I/O modul s digitálními vstupy a výstupy

Připojení až 16 senzorů a akčních členů

Digitální směšovací modul zaznamenává nebo přepíná až 16 digitálních signálů 24 V DC. Každý kanál je flexibilně použitelný jako vstup nebo výstup – bez nutnosti parametrizace. Maximální konfigurace se šířkou pouhých 15 mm pro prostorově úsporné a všestranné použití.

Hlavní vlastnosti

  • 16 digitálních kanálů pro signály 24 V DC
  • Volně konfigurovatelné kanály jako vstupní nebo výstupní
  • Diagnostická funkce zobrazením výstupních stavů v obrazu vstupního procesu
  • Vstupy podle IEC 61131-2, typ 1 a typ 3
  • Ochrana proti zkratu a přetížení
  • Výstupní proud na jeden kanál: max. 0,5 A

Vaše výhody

  • Vstupy a výstupy v jednom modulu šetří místo a snižují nároky na hardware
  • Každý kanál lze flexibilně použít jako vstup nebo výstup pro optimální přizpůsobení
  • Výstupní stavy ve vstupních údajích usnadňují diagnostiku a zkracují prostoje
  • Kompaktní provedení o šířce 15 mm spolehlivě detekuje digitální signály
  • Spolehlivé zpracování signálu zajišťuje vysokou provozní bezpečnost v kompaktních aplikacích

Modul měření výkonu

I/O modul pro třífázové měření výkonu

Kompaktní I/O modul o šířce pouhých 15 mm účinně měří třífázový výkon. Modul vás zaujme rychlým uvedením do provozu, vysokou hustotou integrace a jednoduchou integrací do stávajících automatizačních systémů.

Hlavní vlastnosti

  • Třífázové měření výkonu na šířce 15 mm
  • Jmenovité napětí: 5 V AC ... 480/830 V AC
  • Rozsah měření: 0 V AC ... 600/1035 V AC
  • Jmenovitý proud: 0 A AC ... 5 A AC
  • Kategorie měření CAT III 300 V / CAT II 600 V

Vaše výhody

  • Kompaktní provedení šetří místo na liště DIN
  • Jednoduché ovládání s minimálními nároky na parametrizaci
  • Rychle připravené k okamžitému použití
  • Vysoká hustota integrace umožňuje efektivní třífázové měření

PLCnext Control pro jednoduché úlohy

Kompaktní. Bezpečný. V souladu s CRA.

Modulární PLCnext Control je moderní vstupní řešení do světa PLCnext Technology. Jako vysoce výkonná řídicí jednotka pro malá zařízení nabízí atraktivní poměr ceny a výkonu. Splňuje vysoké bezpečnostní požadavky a je certifikován podle normy IEC 62443-4-2.

Hlavní vlastnosti

  • Řídicí jednotka kompatibilní s CRA s certifikací IEC 62443-4-2
  • dvoujádrový procesor (i.MX93, 2 x 1,7 GHz), 1 GB RAM, 1 ESM
  • 1,1 GB interní paměti, 1 síťové rozhraní
  • Doba cyklu: 4 ms, 8 MB paměti programu
  • Integrovaná sběrnicová základna pro snadnou montáž
  • Kombinace vysokoúrovňového jazyka a normy IEC 61131-3

Vaše výhody

  • Díky certifikaci podle IEC 62443-4-2 splňuje řídicí jednotka vysoké požadavky na kybernetickou bezpečnost a shodu s CRA i v základním segmentu
  • Operační systém Linux s podporou reálného času pro deterministické a spolehlivé provádění časově kritických procesů
  • Otevřená architektura umožňuje programování ve vysokoúrovňových jazycích a rozšíření pomocí aplikací z obchodu PLCnext Store

Plochý kryt štěrbiny

Ochrana nepoužívaného slotu I/O

Nový kryt slotu poskytuje cenově výhodnou ochranu nepoužívaného slotu Axioline Smart Elements na matiční desce Axioline F.

Hlavní vlastnosti

  • Pojistka ve slotu
  • Konstrukční výška: 20,8 mm
  • Stupeň krytí: IP20
  • Teplotní rozsah: −40 °C až +70 °C

Vaše výhody

  • Zajištění ochrany nepoužívaného slotu před ESD
  • Cenově výhodná alternativa ke stávajícím krytům slotů AXL SE SC a AXL SE SC-A
  • Montáž a demontáž bez použití nářadí
  • Nízké nároky na prostor pro skladování

PLCnext Control pro energetické aplikace

Řídicí jednotka pro kritické infrastruktury

Škálovatelný a bezpečný řídicí systém založený na technologii PLCnext Technology: Tato řídicí jednotka byla vyvinuta speciálně pro náročná prostředí při výrobě a distribuci energie. Systém lze rozšířit pomocí inteligentních softwarových řešení a speciálně certifikovaných vstupů/výstupů.

Hlavní vlastnosti

  • Rozšířený teplotní rozsah od –40 °C do +70 °C
  • Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu podle IEC 61850 třídy H
  • Rozšířené monitorování zařízení s integrovanou funkcí Watchdog a živým kontaktem relé
  • 3 nezávislá rozhraní Ethernetu
  • Integrovaný protokol dálkového ovládání IEC 60870-5-101 a IEC 60870-5-104

Vaše výhody

  • Vysoce dostupný systém PLCnext Control pro výrobu a distribuci energie
  • Vyvinuto pro extrémní podmínky prostředí v souladu s IEC 61850-3
  • Kompaktní a modulární I/O systém pro snadné rozšíření
  • Kybernetická bezpečnost podle IEC 62351-3 a IEC 62443 (SL2)
  • Jednoduché rozšíření funkcí pomocí aplikací z obchodu PLCnext Store

Virtual PLCnext Control

Efektivní a flexibilní řešení řízení

Virtual PLCnext Control nabízí větší škálovatelnost, flexibilitu a nákladovou efektivitu v automatizaci. Jako software v kontejneru OCI umožňuje bezproblémovou integraci, spojují bezpečnost provozní technologie a informační technologie a zvyšuje hardwarovou nezávislost vašeho řešení řízení.

Hlavní vlastnosti

  • Systémová architektura založená na otevřeném ekosystému PLCnext Technology
  • Programování podle normy IEC 61131-3 a vyšší programovací jazyky jako C++, C# a Matlab
  • Řadič a / nebo zařízení PROFINET
  • Konfigurace přes webovou správu
  • Virtual PLCnext Control v kontejneru OCI

Vaše výhody

  • Softwarový řídicí systém s otevřenou architekturou PLCnext Technology
  • Snadná škálovatelnost a přizpůsobení novým požadavkům bez nutnosti fyzického dovybavení
  • Přímé připojení k IT systémům, cloudovým službám a platformám IIoT pro datově řízené aplikace
  • Minimalizuje investiční náklady, protože není zapotřebí žádný speciální hardware
  • Maximální kybernetická bezpečnost díky kontejnerové technologii

I/O modul pro záznam teploty

Připojení odporového teplotního čidla

Modul je určen k použití v rámci I/O stanice Axioline F. Slouží k záznamu signálů z odporových teplotních čidel v prostředí s nebezpečím výbuchu, v zóně 0 a 1. Modul podporuje všechna běžná platinové a niklové snímače.

Hlavní vlastnosti

  • 8 analogových vstupních kanálů pro připojení odporových teplotních čidel (RTD)
  • Lineární vstupy až 10 kΩ
  • Rozšířený teplotní rozsah –40 °C ... +70 °C
  • Jiskrově bezpečné vstupy
  • Připojení snímačů 2, 3 a 4vodičovou technologií

Vaše výhody

  • Splňuje požadavky jakékoli aplikace s připojením všech běžných odporových teplotních čidel a lineárních odporových vstupů
  • Flexibilita aplikací a větší vzdálenosti snímačů díky použití 2, 3 a 4vodičové technologie
  • Vysoká spolehlivost díky rozšířenému teplotnímu rozsahu
  • Připojení k odporovým teplotním čidlům v zónách 0 a 1

I/O modul se sériovým rozhraním

Varianty s rozšířenou funkčností

Tyto chytré prvky Axioline Smart Elements umožňují provoz běžných periferních zařízení se sériovým rozhraním na sběrnicovém systému. Na sériovém rozhraní je přitom možná přenosová rychlost až 230 400 bit/s. Podporován je mimo jiné protokol Modbus/RTU.

Hlavní vlastnosti

  • Jeden sériový vstupní a výstupní kanál
  • Rozhraní RS -485 nebo rozhraní RS 232
  • Nastavitelný počet datových bitů, stop bitů a parity
  • Podpora různých protokolů
  • Podpora klienta a serveru Modbus/RTU
  • V jednom cyklu lze přenést 61 bajtů dat sériového rozhraní

Vaše výhody

  • Rychlé načítání dat přenášených přes sériové rozhraní
  • Cílené filtrování telegramů Modbus/RTU pomocí nastavitelného filtru adres
  • Optimální přizpůsobení reakční době serverů Modbus/RTU
  • Výrazná úspora místa v rozvaděči díky modulárně kombinovatelnému I/O systému

PLCnext Control konstrukční řady Axiocontrol

Škálovatelné PLCnext Control v různých výkonových třídách

Otevřená a inovativní – modulární PLCnext Control konstrukční řady Axiocontrol

Společnost Phoenix Contact nabízí programovatelné řídicí jednotky PLC z robustní konstrukční řady Axiocontrol v různých výkonových třídách pro PLCnext Technology. Jsou navrženy pro programování ve vyšších programovacích jazycích, ale také v klasickém programovacím jazyce IEC 61131-3.
Programovatelné řídicí jednotky PLC lze rozšířit o moduly pro I/O systémy IP20 Axioline a Inline. Navíc můžete PLCnext Control AXC F 2152 a AXC F 3152 rozšířit také na levé straně o další hardwarové funkce, např. o další ethernetový port nebo o bezpečnostní funkce a funkce umělé inteligence.

Bezpečnost ovladače je postavena na spolehlivé platformě Trusted Platform Modul (TPM), ve které lze ukládat také certifikáty uživatele. Řídicí jednotky této konstrukční řady jsou prvními jednotkami PLC, které získaly certifikaci udělenou zkušebnou TÜV-Süd dle IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile v kombinaci s IEC 62443-4-2. Tím je potvrzeno, že při vývoji PLCnext Control byl plně aplikován Secure Development Life Cycle. Certifikace produktu podle IEC 62443-4-1/-4-2 ukazuje, že byl produkt bezpečně vyvinut a poskytuje informaci o tom, které technické bezpečnostní požadavky byly realizovány. Aktivací bezpečnostního profilu získáte navíc přístup k široké škále funkcí bezpečnostního stupně 2 (SL2).

Ilustrace Virtual PLCnext Control

Hardwarově nezávislé, škálovatelné Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control – budoucnost automatizace

Nové portfolio produktů Virtual PLCnext Control přináší revoluci v průmyslové automatizaci, neboť zavádí řídicí jednotky založené na softwaru v podobě kontejnerů OCI. Tato technologie umožňuje abstrahovat úlohy řízení od fyzických přístrojů a provádět je na výkonných počítačových architekturách, což nabízí flexibilitu, škálovatelnost a nákladovou efektivitu. Virtual PLCnext Control nabízí prostředí s funkcemi a možnostmi programování, jež jsou důvěrně známé také z hardwarových řídicích jednotek PLCnext Control. Mezi největší výhody patří životní cyklus softwarových produktů nezávislý na hardwaru, konvergence IT a OT, škálovatelnost zdrojů a jednoduchá údržba a aktualizace prostřednictvím osvědčených procesů správy IT. Díky těmto vlastnostem představuje Virtual PLCnext Control perspektivní řešení průmyslové automatizace.

PLCnext Control pro Edge Computing

Bezproblémová integrace informační technologie / provozní technologie

Datové centrum a flexibilita - PLCnext Control pro moderní Edge Computing

Za účelem efektivního využití dat z terénu a na bázi cloudu nabízí PLCnext Control pro hraniční aplikace možnost implementace výkonných a inteligentních řešení IoT přímo v místě generování dat. Tím se důsledně překlenuje propast mezi světem IT a světem OT. Díky kontejnerovému řízení a otevřeným rozhraním je integrace do stávajících IT infrastruktur mimořádně snadná.

Díky plnohodnotnému operačnímu systému Linux Ubuntu Pro a jednoduché integraci softwarových nástrojů, jako je Node-RED, místní zobrazovací panely a databáze časových řad, lze výrazně zkrátit dobu vývoje a nasazení. Zpracování dat přímo v zařízení umožňuje rychlý, bezpečný a nezpožděný tok informací. Správa se provádí pohodlně prostřednictvím webového nástroje pro správu. Okrajový systém je navržen pro nepřetržitý průmyslový provoz a podporuje i náročné aplikace, jako je detekce anomálií na bázi umělé inteligence nebo autonomní systémy.

Vysoce výkonná PLCnext Control

Vysoce výkonná PLCnext Control

Bezpečné a redundantní - PLCnext Control pro velké sítě

S výkonovou řídicí jednotkou pro PLCnext Technology můžete realizovat automatizační aplikace, které kladou zvláštní požadavky na bezpečnost nebo dostupnost. Pro aplikace s vysokou úrovní bezpečnosti si můžete hrát na jistotu s našimi bezpečnostními řídicími jednotkami až do úrovně SIL 3. Kombinují mimořádně vysokou úroveň zabezpečení díky dvěma nezávislým CPU s vysoce výkonným čtyřjádrovým systémem, který může provozovat velmi rozsáhlé sítě až s 300 účastníky zaměřenými na zabezpečení.

Redundantní řídicí technika umožňuje zkrátit prostoje, pracovat hospodárně a vyhnout se nebezpečí, např. v tunelech nebo na letištích. Integrovaná funkce redundance založená na optických vláknech umožňuje proces bez přerušení při výpadku nebo výměně řídicí jednotky. Řídicí jednotka RFC pracuje na bázi PROFINET a díky technologii AutoSync automaticky nastavuje redundantní systém.

Obě jednotky RFC disponují snadným rozhraním operátora s vylepšenou manipulací díky rezistivnímu dotykovému povrchu. To zajišťuje vysoký dohled.
S integrovaným serverem OPC UA jsou programovatelné řídicí jednotky již dnes připraveny na budoucí požadavky díky standardizovanému komunikačnímu protokolu.

PLCnext Control s připojenými I/O moduly

Robustní a škálovatelné – PLCnext Control pro energetické aplikace

PLCnext Control je škálovatelný a bezpečný řídicí systém založený na technologii PLCnext Technology. Tato řídicí jednotka je speciálně navržena pro náročná prostředí v oblasti výroby a distribuce energie a lze ji rozšířit o inteligentní softwarová řešení a certifikované vstupy/výstupy.

PLCnext Control nabízí rozšířený teplotní rozsah od –40 do +70 °C a splňuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu podle normy IEC 61850 třídy H. Rozšířené monitorování zařízení s integrovanou funkcí Watchdog a živým kontaktem relé navíc zajišťuje dodatečnou bezpečnost.

Díky třem nezávislým Ethernetovým portům a integrovaným protokolům dálkového ovládání (IEC 60870-5-101 a IEC 60870-5-104) je řídicí jednotka ideální pro použití v kritických infrastrukturách.

PLCnext Control umožňuje automatizační aplikace s vysokými požadavky na bezpečnost a dostupnost. Tato řídicí jednotka, vyvinutá pro extrémní podmínky prostředí a vybavená pokročilou kybernetickou bezpečností, nabízí spolehlivé řešení pro kritické infrastruktury. Díky kompaktnímu a modulárnímu I/O systému a jednoduchému rozšíření pomocí aplikací z obchodu PLCnext Store můžete flexibilně a efektivně navrhovat své aplikace.

Startovací sada PLCnext Technology
Začněte nyní s PLCnext Technology!

Vstupte do otevřeného světa PLCnext Technology a nechte se překvapit funkčností, ovládáním a mimořádnou výkonností. Příjemnou zábavu a hodně úspěchů při programování.

Ke startovací sadě
Startovací sada PLCnext Technology
Automatizační systém s jednotkou PLCnext Control a různými I/O

Automatizační systém s jednotkou PLCnext Control a různými I/O

Vysoká modularita automatizačního systému s I/O

Potřebujete I/O pro automatizační systémy? Díky rozsáhlému portfoliu modulů I/O lze na stavebnicovém principu vytvořit stanice PLC, které optimálně realizují požadavky dané aplikace. K jednotce PLCnext Control konstrukční řady Axiocontrol poté řadíte blokově modulární moduly I/O produktové řady Axioline F a také Axioline Smart Elements flexibilně sestavitelné na nejužším prostoru. Portfolio I/O zahrnuje vedle digitálních a analogových modulů také nejrůznější funkční moduly. Některé moduly Axioline F existují navíc jako varianty pro mimořádně náročné podmínky okolního prostředí.

Dnes již automatizujete svá zařízení pomocí systému I/O Inline od společnosti Phoenix Contact a chcete v budoucnu využívat další výhody a přejít na ekosystém PLCnext Technology. Adaptérová svornice Inline umožňuje jednoduše přestavět stávající stanici I/O na PLCnext Control a tím postupně modernizovat stávající systém.
Výběr vhodných funkcí I/O i projektování stanic I/O probíhá bezchybně a rychle pomocí softwaru Project+.

Rozšíření SPS pro bezpečnost, ethernet a INTERBUS

Rozšíření SPS pro bezpečnost, ethernet a INTERBUS

Funkční rozšíření PLCnext Control

Rozšiřte funkčnost své jednotky PLCnext Control (AXC F 2152 nebo AXC F 3152) např. o bezpečnostní a ethernetový modul nebo modul UI, který je zleva připojený k řídicí jednotce. Je tak k dispozici dodatečné ethernetové rozhraní nebo je vaše řídicí jednotka optimalizována pro aplikace s umělou inteligencí a pro strojové učení. Rozšíření PROFIsafe připojitelné zleva je plnohodnotnou bezpečnostní programovatelnou řídicí jednotkou, která rozšíří rozsah funkcí vaší jednotky PLCnext Control pro bezpečné aplikace až do SIL 3. Připojte ke své jednotce SPS až tři moduly pomocí dalšího rozšiřujícího modulu.

Používejte další součásti ekosystému PLCnext Technology

PLCnext Engineer
Programátor za notebookem
Notebook se zobrazeným PLCnext Store na obrazovce
PLCnext Engineer

S flexibilní softwarovou platformou PLCnext Engineer získáte bezplatný software, který v jednom nástroji spojuje všechny inženýrské úlohy pro PLCnext Control. Tento software umožňuje provádět kofiguraci, programování dle IEC 61131-3, bezpečnostní programování, vizualizaci a také diagnostiku a pomocí doplňků jej lze rozšířit o další funkce a rozhraní.
PLCnext Engineer nabízí možnost integrovat programy vyšších programovacích jazyků nebo modely MATLAB® Simulink® a uvést je do provozu a spravovat v PLCnext Control. Tímto způsobem se kód vyššího programovacího jazyka pohodlně začlení do standardní automatizace.

Přejít na software
Programátor za notebookem

Díky jednoduché cloudové integraci, možnosti využití open-source softwaru a neustále rostoucímu know-how členů PLCnext Community tak můžete využívat výhod nových forem spolupráce. Využívejte informace, podporu a užitečné zdroje prostřednictvím PLCnext Technology. Nebo položte ve fóru dotaz a získáte odpovědi od našich odborníků nebo dalších uživatelů. Vyhledejte si FAQ, prohlédněte si instruktáže, využijte naši přítomnost na GitHubu, Instagramu a LinkedInu. Přečtěte si na MakersBlog o napínavých aplikacích nebo zjistěte další informace prostřednictvím Branchentrends a Use Cases.

Ke komunitě
Notebook se zobrazeným PLCnext Store na obrazovce

PLCnext Store nabízí softwarové aplikace, se kterými můžete přímo a jednoduše rozšířit funkce PLCnext Control. Otevřenost obchodu také umožňuje třetím stranám nabízet k prodeji vámi vyvinuté aplikace. S PLCnext Store získáte celou řadu aplikací pro každé použití – od softwarových knihoven pro zrychlené programování až po předem naprogramované aplikace, k jejichž používání nepotřebujete žádné znalosti programování.

Přejít do obchodu PLCnext Store
Elektronický dokument
Nový elektronický dokument pojednávající o řešení PLCnext Technology

S tímto prvním interaktivním elektronickým dokumentem o technologii PLCnext Technology budete mít všechny potřebné informace na jednom místě.
V tomto elektronickém dokumentu naleznete také tlačítka, která umožňují další interakci. Nechte se inspirovat zajímavými případy použití. Prohlédněte si náš hardware blíže pomocí 3D obrázků. Více informací o produktech a o všech čtyřech částech ekosystému najdete v našem internetovém obchodě. K dispozici je také velký počet souvisejících odkazů a vložených videozáznamů ke všem vašim oblíbeným tématům.

K elektronickému dokumentu
Elektronický dokument PLCnext Technology