VL3 UPC 2440 EDGE - Edge Device
1760157

Hraniční zařízení s Virtual PLCnext Control jako centrální jednotkou pro sběr dat a vyhodnocovací jednotka. Kromě řídicí funkce IEC 61131-3 nabízí Linux Ubuntu Pro Desktop jednoduchou rozšiřitelnost a pohodlnou instalaci softwaru pro analýzu dat.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty

Vaše výhody

Předinstalované řízení v reálném čase Virtual PLCnext Control
Předinstalovaný systém Linux Ubuntu Pro Desktop, snadno rozšiřitelný
Rozšiřitelné zařízení s certifikací Linux Ubuntu Pro, tedy až 10 let podpory aktualizací
Konzistentní grafická programovací rozhraní
Podpora četných protokolů jako: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP atd.
Dvě nezávislá rozhraní Ethernetu
Vyšší programovací jazyky: IEC 61131-3, C/C++, Matlab Simulink