CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - Výkonový modul DC
1162690

CHARX power basic, Rychlonabíjecí modul k instalaci DC nabíjecích stanic, vstup: 3 fázové, výstup: 200 V DC...920 V DC / 125 A. Provoz výkonového modulu DC vyžaduje příslušnou systémovou skříň CHARX PS-CAB/4x87,5 kW (č. výrobku 1165442)

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Nízké náklady na instalaci díky Plug & Play a účinnému provozu v důsledku vysoké účinnosti
Úspora místa díky inovativnímu designu a vysoké hustotě výkonu
Rychlá oprava díky výkonovým modulům podporujícím výměnu za provozu
Možnost odstupňování výkonu na nabíjecí místo díky flexibilnímu osazení systémových skříní a propojení výkonových modulů
Možnost provozování velkých nabíjecích parků v řádu megawattů díky propojení několika systémových skříní
Obousměrné nabíjení pro aplikace V2G a omezení špiček (peak shaving).