Řešení pro vysokou dostupnost systému ve strojírenství Požadavky na řešení napájení ve strojírenství jsou stejně rozmanité jako oblasti použití samotných strojů. Při plánování stroje je vždy důležitý dostupný prostor a nákladová efektivita použitých produktů. S našimi řešeními pro vysokou dostupnost systémů ve strojírenství vám vždy nabídneme vhodnou možnost.

Výrobní stroje ve výrobní hale

V prostředí strojírenské výroby existují různé aplikace, které vyžadují spolehlivá řešení napájení. Zde se seznámíte s příklady kombinací výrobků na míru pro oblast výroby zařízení, sérií a speciálních strojů. Nabízíme inovativní řešení napájení 24 V DC, spolehlivou přepěťovou ochranu napájení a vhodná monitorovací řešení. Naše odborné znalosti zajišťují hladký průběh procesů, optimalizovanou energetickou účinnost a bezpečnost v jakémkoli výrobním prostředí.

Seznamte se s příklady napájení vašich strojů, které jsou základem pro spolehlivý provoz systému.

Interaktivní obrazová mapa: Průmysl s výrobními linkami, sériovými a speciálními stroji, komponenty pro výrobu zařízení
Manipulace, fóliování, stohování
Zřetězení různých částí stroje tvoří kompletní výrobní linku. U tohoto typu speciálního stroje je kladen důraz na kompaktní řešení, které lze rychle a snadno nainstalovat a uvést do provozu.
Více informací
Technologie válečkových dopravníků, intralogistika
Jedná se o spolehlivé napájení pomocí bezúdržbového modulu zálohování, např. PLC, snímačů a akčních členů. Přepěťová ochrana zajišťuje bezpečný provoz napájení. S naším řešením nabízíme jednoduché uvedení do provozu pro vysoce přesné monitorování různých elektrických parametrů.
Více informací
Manipulační stroj
I pro tento typ sériového stroje nabízíme vhodné řešení. Zejména při nedostatku místa umožňuje toto kompaktní řešení rychlou instalaci s flexibilními možnostmi nastavení. I zde je možné průběžné monitorování elektrických parametrů během provozu.
Více informací
Obráběcí stroj
Prostor je vždy problém. V tomto řešení, např. pro sériovou výrobu strojů, používáme napájení s integrovanou přístrojovou ochranou. Přepěťová ochrana typu 3 zajišťuje spolehlivý provoz i v případě přepětí způsobeného spínacími operacemi. Zobrazování a analýzu dat o spotřebě energie zajišťuje rychlá integrace a snadná instalace našich přístrojů pro měření energie EMpro.
Více informací
Výškový regálový sklad, dopravní technika
Ve výškových regálových skladech potřebujete plnou transparentnost dat napájení 24 V DC a modulární ochranu proti následkům přepětí, přetížení a zkratu. To v tomto případě realizujeme pomocí kompaktní přepěťové ochrany typu 2 v napájení. Naše přístroje pro měření energie umožňují zobrazování, vyhodnocování a přenos všech údajů o energii prostřednictvím různých komunikačních rozhraní. Zdroj nepřerušovaného napájení s vysokou funkčností v kombinaci s multifunkční přístrojovou ochranou tvoří rozvod energie a doplňuje toto řešení.
Více informací
Přeprava, příprava, páskování
Pro mnoho speciálních strojů je transparentní vyhodnocování dat zásadní. Pro tyto účely nabízíme komunikační řešení, která zůstávají flexibilní díky nastavitelným spouštěcím proudům. V kombinaci s měřením energie na straně napájení budete mít přehled o svých energetických údajích. Stejným způsobem je zajištěna ochrana systému přepěťovou ochranou.
Více informací
Moduly dopravní techniky
Prostřednictvím našich napájecích zdrojů se stupněm ochrany IP67 z řady TRIO nabízíme optimální řešení napájení také pro dopravní techniku. Díky standardizovaným konektorům, jako je M12, je velmi snadná instalace Plug & Play.
Více informací
Sériový stroj

Napájení sériových strojů

Od vysoce funkčních strojů, které prostřednictvím komunikačních komponent předávají nadřazeným systémům naměřené hodnoty a stavy až po kompaktní jednotky s nízkou funkčnosti. Tlak na náklady je u sériových strojů zvlášť vysoký, na druhou stranu ale sériové stroje podléhají také vysokému stupni standardizace, protože jsou používány jednotné postupy a komponenty.

Návrh prostorově úsporného napájení sériového stroje

Interaktivní obrazová mapa: Produkty pro napájení vysoce funkčního sériového stroje
Dohledová relé
Pomocí našich dohledových relé a hlídačů proudu můžete monitorovat jednofázové proudové obvody a odpojit stroj od sítě v případě podpětí nebo v definovaných rozsazích napětí. Dohledová relé jsou účinným opatřením, které včas zabrání poškození stroje.
Více informací
Dohledová relé
Napájení UNO POWER
Řada UNO POWER nabízí základní funkce s dobře známou kvalitou našich napájecích zdrojů.
Více informací
Napájení UNO POWER
Kompaktní vícekanálové elektronické přístrojové jističe
S našimi elektronickými přístrojovými jističi můžete selektivně chránit své proudové obvody. Naše nabídka zahrnuje jednokanálové až osmikanálové přístrojové jističe s různými vypínacími charakteristikami a systém přístrojových jističů CAPAROC, který lze libovolně konfigurovat.
Více informací
Kompaktní vícekanálové elektronické přístrojové jističe

Návrh základního napájení sériového stroje

Interaktivní obrazová mapa: Produkty k napájení kompaktního sériového stroje
Dohledová relé
Pomocí našich dohledových relé a hlídačů proudu můžete monitorovat jednofázové proudové obvody a odpojit stroj od sítě v případě podpětí nebo v definovaných rozsazích napětí. Dohledová relé jsou účinným opatřením, které včas zabrání poškození stroje.
Více informací
Dohledová relé
Napájení UNO POWER
Řada UNO POWER nabízí základní funkce s dobře známou kvalitou našich napájecích zdrojů.
Více informací
Napájení UNO POWER
Kompaktní vícekanálové elektronické přístrojové jističe
S našimi elektronickými přístrojovými jističi můžete selektivně chránit své proudové obvody. Naše nabídka zahrnuje jednokanálové až osmikanálové přístrojové jističe s různými vypínacími charakteristikami a systém přístrojových jističů CAPAROC, který lze libovolně konfigurovat.
Více informací
Kompaktní vícekanálové elektronické přístrojové jističe
Strojní hala se speciálními stroji

Napájení speciálních strojů

Speciální stroje často plní složité a vzájemně propojené úkoly a jsou speciálně vyvinuty pro konkrétní aplikace. Přestože se zčásti jedná o standardizované procesní jednotky, přece jen se z hlediska plánování a provozu odlišují. Modularita a rozšiřitelnost hrají u speciálních strojů často rozhodující roli. Níže jsou uvedeny dva příklady, jak lze s našimi produkty a řešeními realizovat napájení, monitorování a samozřejmě i 24V napájení speciálního stroje.

Návrh napájení a monitorování komplexního modulárního speciálního stroje

Interaktivní obrazová mapa: Návrh produktu pro napájení s monitorováním a napájení 24 V se selektivní distribucí energie
Přepěťová ochrana typu 2
Chraňte svůj speciální stroj již od napájení před přepětím, například způsobeným spínacími operacemi.
Více informací
Přepěťová ochrana typu 2
Přístroje pro měření energie
Díky našim přístrojům pro měření energie máte neustále přehled o spotřebě svých strojů. Z hlediska monitorování parametrů jsou různé produktové varianty naprosto dokonalé. Data o spotřebě si můžete v případě potřeby také zobrazovat prostřednictvím služby Smart Service v cloudu.
Více informací
Přístroje pro měření energie
Napájení TRIO POWER
Naše napájecí zdroje TRIO POWER poskytují spolehlivé napájení pro vaše speciální stroje. Jako řešení napájení se standardními funkcemi nabízejí širokou škálu vlastností.
Více informací
Napájení TRIO POWER
Systém přístrojových jističů CAPAROC
Elektronický systém přístrojových jističů CAPAROC splní jakékoli přání. Je libovolně konfigurovatelný a díky různým napájecím modulům si můžete sestavit vlastní ochranu řídicí jednotky, snímačů nebo akčních členů.
Více informací
Systém přístrojových jističů CAPAROC

Návrh kompaktního napájení speciálního stroje se zálohovací funkcí

Interaktivní obrazová mapa: Návrh speciálního stroje se střední funkčností
Přepěťová ochrana typu 2
Také v tomto příkladu chráníme stroj před poškozením, k němuž může dojít například při spínacích operacích, již při napájení pomocí přepěťové ochrany typu 2.
Více informací
Přepěťová ochrana typu 2
Dohledová relé
Díky našim dohledovým relé a hlídačům proudu v napájení můžete včas odhalit poruchy v systému a vypnout je dříve, než dojde k poškození nebo v nejhorším případě k požáru.
Více informací
Dohledová relé
Zdroj nepřerušovaného napájení
UPS DC řady TRIO POWER nabízí prostorově úsporný zdroj napájení s integrovaným nepřerušitelným napájením v jediném zařízení. To šetří místo v rozvaděči, aniž by byla omezena funkčnost.
Více informací
Zdroj nepřerušovaného napájení
Akumulátory energie
Naše akumulátory energie vám poskytnou potřebnou rezervu pro případ výpadku napájení. K dispozici jsou různé baterie s různými zdroji energie v několika výkonnostních třídách.
Více informací
Akumulátory energie
Elektronické přístrojové jističe
S našimi elektronickými přístrojovými jističi můžete selektivně chránit své proudové obvody. Naše portfolio zahrnuje jedno- až osmikanálové přístrojové jističe s různými vypínacími charakteristikami a konfigurovatelný systém přístrojových jističů CAPAROC.
Více informací
Elektronické přístrojové jističe
Osoba před několika vstřikovacími stroji

Napájení a ochrana ve výrobě strojů

Když se stroje stanou většími a rozsáhlejšími, rychle se přejde do oblasti strojírenství. U speciálních a sériových strojů se napájení realizuje převážně přímo na stroji nebo ve stroji. V oblasti strojírenství jsou pro napájení možné i větší vzdálenosti mezi provozními prostředky a rozvaděči.

I pro tyto případy nabízíme odpovídající ochranu a monitorování údajů o spotřebě a výkonu a také odpovídající řešení pro napájení 24 V.

Návrh řešení nepřetržitého a komunikačního napájení

Interaktivní obrazová mapa: Návrh řešení napájení a ochrany napájení s monitorováním pro zařízení s vysokou funkčností
Přepěťová ochrana
U centrálního napájení různých částí zařízení je pro vysokou dostupnost provozu zařízení nezbytná přepěťová ochrana typu 2.
Více informací
Přepěťová ochrana
Přístroje pro měření energie
Díky elektroměrům EMpro budete mít přehled o velkém množství údajů o spotřebě. Chyby odhalíte dříve, než dojde k výpadku. Zároveň můžete údaje o spotřebě využít k optimalizaci provozu zařízení z hlediska energetické účinnosti.
Více informací
Přístroje pro měření energie
Napájecí zdroje QUINT Power
Napájecí zdroje řady QUINT POWER splní jakékoli přání. Realizujte komunikační řešení napájení sestávající z napájecího zdroje a UPS nebo systému přístrojových jističů CAPAROC.
Více informací
Napájecí zdroje QUINT Power
Zdroj nepřerušovaného napájení
Díky zdroji QUINT UPS můžete být klidní i v případě výpadku napájení. Společně s akumulátory energie si můžete vytvořit vlastní individuální zásoby energie pro případ výpadku elektrického napájení.
Více informací
Zdroj nepřerušovaného napájení
Akumulátory energie
Naše akumulátory energie vám poskytnou potřebnou rezervu pro případ, že by došlo k přerušení napájení. K dispozici jsou různé baterie s různými zdroji energie v několika výkonnostních třídách.
Více informací
Akumulátory energie
Systém přístrojových jističů CAPAROC
Systém elektronických přístrojových jističů CAPAROC vám nabízí nejlepší flexibilitu pro vaše zařízení. Systém CAPAROC lze libovolně konfigurovat a díky různým napájecím modulům si můžete sestavit vlastní ochranu řídicí jednotky, snímačů nebo akčních členů.
Více informací
Systém přístrojových jističů CAPAROC

Návrh napájení a bezúdržbové zálohování systému

Interaktivní obrazová mapa: Návrh řešení pro zařízení se střední funkčností
Přepěťová ochrana
U centrálního napájení různých částí zařízení je pro vysokou dostupnost provozu zařízení nezbytná přepěťová ochrana typu 2.
Více informací
Přepěťová ochrana
Dohledová relé
Díky našim dohledovým relé a hlídačům proudu v napájení můžete včas odhalit poruchy v systému a vypnout je dříve, než dojde k poškození.
Více informací
Dohledová relé
Napájecí zdroje QUINT Power
Zajistěte optimální dostupnost systému s napájecími zdroji QUINT POWER s vysokou funkčností.
Více informací
Napájecí zdroje QUINT Power
Kapacitní moduly
Bezúdržbové kapacitní moduly vám poskytnou dostatečnou rezervu energie v případě výpadku napájení.
Více informací
Kapacitní moduly
Přístrojové jističe PTCB
Jednokanálové elektronické přístrojové jističe poskytují takovou ochranu, jakou potřebujete. S jističi PTCB bude vaše ochrana zařízení prostorově úsporná a flexibilní, ať už jako elektronická jemná pojistka <1 A nebo nastavitelná až do 8 A.
Více informací
Přístrojové jističe PTCB
Napájení pro montáž na stěnu se stupněm ochrany IP67

Napájení modulů v terénu s IP67

Důležitou roli hraje také napájení systémů v terénu, jako je tomu například u dopravní techniky. S našimi napájecími zdroji TRIO POWER se stupněm ochrany IP67 můžete rychle a snadno realizovat správné napájení pro různé segmenty systému. Napájecí zdroje lze namontovat na stěnu. To umožňuje instalaci v blízkosti příslušného spotřebiče. Díky připojení pomocí standardizovaných kulatých konektorů je provedení kabeláže hračkou.

Tři ochranné přístroje pro datová a signálová rozhraní namontovaná na nosné liště

Ochranné přístroje pro datová a signálová rozhraní ve strojírenství

Ochrana signálových a datových rozhraní

Při navrhování a provozu zařízení a strojů je rovněž důležitá ochrana datových a signálových kabelů. Zde vám ukážeme jen malý výběr komponent, které chrání například datové vedení mezi řídicí jednotkou a serverem. Vysokofrekvenční rušení na napájecím nebo signálovém vedení je eliminováno pomocí našich úzkých filtračních modulů. Na ochranu signálových rozhraní pro snímače nebo akční členy je rovněž k dispozici celá řada svodičů přepětí.