Dohledová relé - cenově výhodné řešení pro kontrolu důležitých parametrů zařízení

Dohledová relé

Dohledová relé jsou cenově výhodným řešením pro kontrolu důležitých elektrických a fyzikálních parametrů zařízení. S dohledovými relé EMD dohlížíte na přepětí, podpětí, nadproud, podproud, výpadek fáze, sled fází, asymetrii fází, výkonový faktor, činný výkon, teplotu vinutí motoru a výšky hladiny.

Go to Product Detail Page for item 1336527
MACX-MR-PTC-PT - Dohledové relé
MACX-MR-PTC-PT - Dohledové relé
1336527

Relé pro kontrolu teploty vinutí motoru (max. 2x3 PTC) pro teplotní čidla dle DIN 44081 und DIN 44082 s kontrolou zkratu PTC obvodu, dynamickou kontrolou přerušení vodiče, 2kanálovým detekčním obvodem.
Načtení je možné pomocí aplikace pro chytré telefony přes bezdrátovou NFC komunikaci, 1x2 výstupy pro slaboproudé kontakty PDT, princip stálého proudu, manuální reset, volitelné šroubové připojení a zástrčka.

Go to Product Detail Page for item 1336408
MACX-MR-PH-690-PT - Dohledové relé
MACX-MR-PH-690-PT - Dohledové relé
1336408

3fázové napěťové kontrolní relé, širokorozsahový napájecí zdroj s 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, kontrolou sledu fází, výpadku fáze a asymetrie (s nastavitelnou asymetrií a zpožděním odezvy). Konfigurace je možná pomocí aplikace pro chytré telefony přes bezdrátovou NFC komunikaci, 1x2 výstupy pro slaboproudé kontakty PDT, princip stálého proudu, automatický reset, volitelné šroubové připojení a zástrčka.

Go to Product Detail Page for item 1336410
MACX-MR-3V-690 - Dohledové relé
MACX-MR-3V-690 - Dohledové relé
1336410

3fázové napěťové kontrolní relé, s kontrolou přepětí, podpětí a napěťového okna a také funkcemi pro kontrolu sledu fází, chyby ztráty fáze, asymetrie (nastavitelná asymetrie) a nulového vodiče. Širokorozsahové napájení s 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, s nastavitelnými prahovými hodnotami, zpožděním odezvy a podporou paměti chyb a NFC komunikace. Test skutečné efektivní hodnoty. Šroubové připojení.

Go to Product Detail Page for item 1336523
MACX-MR-PTC - Dohledové relé
MACX-MR-PTC - Dohledové relé
1336523

Relé pro kontrolu teploty vinutí motoru (max. 2x3 PTC) pro teplotní čidla dle DIN 44081 und DIN 44082 s kontrolou zkratu PTC obvodu, dynamickou kontrolou přerušení vodiče, 2kanálovým detekčním obvodem.
Načtení je možné pomocí aplikace pro chytré telefony přes bezdrátovou NFC komunikaci, 1x2 výstupy pro slaboproudé kontakty PDT, princip stálého proudu, manuální reset, volitelné šroubové připojení a zástrčka.

Go to Product Detail Page for item 1336404
MACX-MR-PH-690 - Dohledové relé
MACX-MR-PH-690 - Dohledové relé
1336404

3fázové napěťové kontrolní relé, širokorozsahový napájecí zdroj s 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, kontrolou sledu fází, výpadku fáze a asymetrie (s nastavitelnou asymetrií a zpožděním odezvy). Konfigurace je možná pomocí aplikace pro chytré telefony přes bezdrátovou NFC komunikaci, 1x2 výstupy pro slaboproudé kontakty PDT, princip stálého proudu, automatický reset, volitelné šroubové připojení a zástrčka.

Go to Product Detail Page for item 1487448
MACX-MR-3V-690-R-PT - Dohledové relé
MACX-MR-3V-690-R-PT - Dohledové relé
1487448

3fázové relé pro monitorování napětí s rozhraním RS 485 (160 V AC ... 690 V AC) s funkcemi monitorování přepětí, podpětí a napěťového okna, jakož i s funkcemi monitorování sledu fází, výpadku fází a asymetrie (s nastavitelnou asymetrií). Širokorozsahový napájecí zdroj s 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, s nastavitelnými prahovými hodnotami a zpožděním odezvy. Podporuje ukládání chyb. Podporuje komunikaci NFC a komunikaci Modbus/RTU se dvěma možnostmi konfigurace. 1 PDT nízkoproudý kontaktní výstup, zástrčka.

Go to Product Detail Page for item 1336547
MACX-MR-3V-900-PT - Dohledové relé
MACX-MR-3V-900-PT - Dohledové relé
1336547

3fázové napěťové kontrolní relé, s kontrolou přepětí, podpětí a napěťového okna a také funkcemi pro kontrolu sledu fází, chyby ztráty fáze, asymetrie (nastavitelná asymetrie) a nulového vodiče. Širokorozsahové napájení s 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, s nastavitelnými prahovými hodnotami, zpožděním odezvy a podporou paměti chyb a NFC komunikace. Test skutečné efektivní hodnoty. Zástrčka.

Vaše výhody

  • Zvýšení dostupnosti zařízení a omezení prostojů
  • Snadná konfigurace pomocí uživatelsky přívětivého ovládacího rozhraní
  • Cílené řízení nebo vypnutí při překročení nebo nedosažení mezních hodnot
Dohledová relé s displejem a tlačítky

Mnohostranné monitorovací funkce s intuitivním ovládáním

Inteligentní dohledová relé

S inteligentním dohledovým relé MACX-MR získáte všestranné monitorovací funkce díky rozšířeným možnostem nastavení, velkým rozsahům měření a širokému rozsahu napájecího napětí.

Vaše výhody s našimi inteligentními dohledovými relé:

  • Vysoce kontrastní displej OLED ke konfiguraci přímo na místě a zobrazování naměřených hodnot
  • Inteligentní konfigurace a snadný přenos konfigurací pomocí aplikace MACX-MR prostřednictvím komunikace NFC
  • Široký rozsah napájecího napětí s galvanickým oddělením od měřicího obvodu
  • Rozšířené rozsahy měření a velká přesnost měření díky měření True-RMS
  • Ochrana pomocí kódu PIN proti neoprávněným změnám
  • Přesné vymezení limitů bez kontroly a výpočtu nastavení potenciometru

Detail dohledového relé MACX MR

Inteligentní dohledová relé, konfigurace pomocí displeje a tlačítek
Dohledová relé MACX-TR, vyhodnocování chyb pomocí aplikace v chytrém telefonu
Inteligentní dohledová relé, přehled nabídky
Chytrý telefon s aplikací ke konfiguraci dohledových relé
Inteligentní dohledová relé, konfigurace pomocí displeje a tlačítek

Proveďte přesnou konfiguraci zařízení pomocí intuitivní navigace v nabídce bez zdlouhavého testování a výpočtů. Použijte k tomu buď dobře čitelný displej OLED a tlačítka na zařízení, nebo aplikaci v chytrém telefonu s rozšířenými funkcemi.

Dohledová relé MACX-TR, vyhodnocování chyb pomocí aplikace v chytrém telefonu

Mějte přehled i o sebemenších odchylkách od normálního provozu. Příčinu chyby lze rychle analyzovat a odstranit díky rozsáhlému zaznamenávání chybových kódů, chybových hodnot, odchylek od hodnot a dob chyb. Chybové výstupní kontakty můžete nakonfigurovat takovým způsobem, aby se rozlišovaly různé chyby.

Inteligentní dohledová relé, přehled nabídky

Vyzkoušejte si všestrannost dohledového relé MACX-MR s rozšířenými možnostmi nastavení, velkým rozsahem měření a širokým rozsahem napájecího napětí. Galvanické oddělení měřicího a napájecího okruhu zajišťuje vysokou bezpečnost a přesnost.

Chytrý telefon s aplikací ke konfiguraci dohledových relé

Využijte široké možnosti aplikace v chytrém telefonu k intuitivní konfiguraci svého dohledového relé. Rozšířené funkce zahrnují čtení a přenos uložených nastavení do dalších dohledových relé a také dostupnost informací o zařízení. Aby bylo nastavení ještě intuitivnější, je do aplikace integrován funkční diagram, popis a také upozornění na chyby při nastavování. Pomocí aplikace MACX-MR provedete přesnou konfiguraci parametrů, která se po dávkách stáhne do zařízení. Chraňte konfigurace dohledových relé před neoprávněným přístupem pomocí kódu PIN.

Čtyři kompaktní dohledová relé na montážní liště

Kompaktní dohledová relé – rychlé zapojení bez použití nástrojů

Kompaktní dohledová relé

Kompaktní dohledová relé EMD-BL jsou optimální pro jednoduché úlohy dohledu, především při instalacích v budovách a v sériové výrobě.

Vaše výhody s našimi kompaktními dohledovými relé:

  • Prostorově úsporné díky kompaktnímu instalačnímu pouzdru
  • Snadná manipulace a pohodlné nastavení parametrů pomocí otočných přepínačů na čelní straně pouzdra
  • Přehledná diagnostika pomocí stavové LED
  • Ideální pro sériovou výrobu díky cenově optimalizovanému řešení pro četné dohledové funkce

Detail dohledového relé EMD-BL

Čtyři dohledová relé vedle sebe s rukou pro porovnání velikosti
Dvě dohledová relé s jedním vodičem, který je zapojen technikou přímé zástrčky push in
Dohledová relé se šroubovákem k nastavení parametrů prostřednictvím otočného přepínače
Pohon dopravní linky s motorem, konektorem a připojením k dohledovému relé
Čtyři dohledová relé vedle sebe s rukou pro porovnání velikosti

Zařízení řady EMD-BL vynikají zejména svým úzkým provedením a patří mezi kompaktní dohledová relé naší produktové řady. Vzhledem k přibývajícímu množství elektroniky v rozvaděči je nedostatek místa trvalým problémem. Díky prostorově úspornému provedení jsou naše dohledová relé ideální pro instalace v budovách a v sériové výrobě.

Dvě dohledová relé s jedním vodičem, který je zapojen technikou přímé zástrčky push in

Zkraťte mnohokrát dobu zapojování díky osvědčené technice přímé zástrčky push in. Bez nutnosti nářadí a se zásuvnými silami menšími až o polovinu snížíte vedle časové náročnosti také procesní náklady. Instalace dohledových relé napětí a fází je díky napájení z měřicího obvodu velmi rychlá.

Dohledová relé se šroubovákem k nastavení parametrů prostřednictvím otočného přepínače

Požadované parametry, jako jsou oblasti monitorování a zpoždění aktivace, se pohodlně nastavují pomocí otočného přepínače na přední části zařízení. Dobře čitelné LED navíc umožňují rychlou analýzu přímo na místě.

Pohon dopravní linky s motorem, konektorem a připojením k dohledovému relé

Dohled proudu: Kontrolujte pomocí dohledu podproudu elektrické spotřebiče z hlediska funkce nebo přerušení vodiče a pomocí dohledu nadproudu se vyhněte stavů přetížení a blokádám.

Dohled fází: Monitorujte ve 3fázové síti všechny parametry fází (výpadek fáze, sled fází a asymetrie)

Dohled teploty: Identifikujte zahřátí motoru pomocí odporů závislých na teplotě, které aktivují relé k hlášení.

Dohled napětí: Chraňte stroje a zařízení před škodlivými účinky přepětí nebo podpětí.

E-paper
Přehled kompletního portfolia

Zde jsou uvedeny naše kompetence v oblasti spínání, odpojování a zesilování. Vyberte pro svou aplikaci vhodné relé z elektronických relé, elektromechanických relé, vazebních relé, optoelektronických vazebních členů, dohledových relé nebo časových relé nebo modulů logiky.

Otevřít e-paper
Produktová řada relé, optoelektronických vazebních členů, dohledových relé a hlídačů proudu