MACX-MR-V-600-PT
-
Dohledové relé
1336507
1fázové napěťové kontrolní relé, širokorozsahový napájecí zdroj s 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, s nastavitelnými prahovými hodnotami, zpožděním odezvy a funkcemi, které lze vybrat v konfiguraci.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Typ produktu | Napěťové kontrolní relé |
Provozní režim | Princip klidového proudu nebo přerušení vodiče |
Izolační vlastnosti: Železniční směrnice | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Jmenovitá rázová pevnost | 6 kV |
Životnost elektrická | Cca 1 x 105 spínacích cyklů, odporové zatížení 2 000 V A |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 15 W |
Druh sítě | 1 fázová |
Železniční směrnice | |
Izolační pevnost | 600 V |
Galvanické oddělení | |
Galvanické oddělení | 300 V |
Napájení | |
Rozmezí napájecího napětí | 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
24 V DC ... 240 V DC -25 % ... +30 % | |
Příkon jmenovitého výkonu | 15 VA (1,5 W) |
Frekvenční rozsah | 48 Hz ... 400 Hz |
Název vstupu | Měřený vstup |
Měřená veličina | DC, AC sinus (40 Hz ... 500 Hz) |
Rozsah vstupního napětí | 0 V AC/DC ... 600 V AC/DC |
Frekvenční rozsah | 48 Hz ... 400 Hz |
Teplotní koeficient maximální | 0,05 %/K |
Nastavitelná oblast zpoždění spuštění | 0 s ... 99,9 s |
Funkce | Podpětí |
Přepětí | |
Window | |
Základní přesnost | 1 % (>50 V, ±0,5 V (0 … 50 V)) |
Přesnost opakování | 0,5 % |
Doba regenerace | 200 ms |
Spínání | |
Provedení kontaktů | 2 plovoucí přepínače |
Spínací napětí maximální | 250 V AC |
Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 2000 VA (8 A/250 V AC) |
Výstupní zabezpečení | 8 A (rychlá reakce) |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 10 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5 lb in ... 7 lb in) |
Šířka | 22,5 mm |
Výška | 109 mm |
Hloubka | 114 mm |
Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 |
Typ izolačního materiálu pouzdro | PBT |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP40 (Pouzdro) |
IP20 (Připojovací svorky) | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % |
CE | |
Označení | CE shoda |
UL, USA / Kanada | |
Označení | UL/C-UL Listed UL 508 |
CCC | |
Označení | GB/T 14048.5 |
Elektronická zařízení na kolejových vozidlech | |
Třída provozní teploty | OT4 |
Třída rozšířené provozní teploty při zapnutí | ST2 |
Třída změny teploty | H1 |
Přerušení napájení / přepnutí napájení | S2 |
S3/C1 | |
C2 | |
Úrovně ohrožení | HL1 |
HL2 | |
HL3 | |
Ochranný nátěr | PC2 |
Náraz (provoz) | Kategorie 1 |
Vibrace (provoz) | Třída B |
Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NS |
Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
Železniční směrnice | |
Označení normy | EN 50155, GB/T 25119 |
Montážní pokyny | na normovanou lištu NS 35 podle EN 60715 |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 1336507 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DK6 |
Kód výrobku | DK6611 |
GTIN | 4063151636562 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 198,4 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 195 g |
Číslo celní sazby | 85364900 |
Země původu | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371801 |
ECLASS-15.0 | 27371801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001438 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 5ea2dded-49e6-47e5-8a62-f8b50cff72ec |
Kompatibilní produkty
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno