Požadavky na bezpečnost a dostupnost systému se stále bez ohledu na obor zvyšují. Ve strojírenství, chemickém průmyslu a technice budov jsou průběhy procesů stále rozsáhlejší. I na techniku energie jsou kladeny stále vyšší požadavky.
Pouze s jednotným stálým dohledem důležitých parametrů sítě a zařízení lze dosáhnout bezporuchový a tím hospodárný provoz. Pro zabránění následkům chyb nebo jejich udržení v mezích jsou v nabídce pro nejrůznější úkoly dohledu elektronická dohledová relé série EMD.
Provozní stavy jsou signalizovány barevnými LED, vyskytlé chyby se mohou přes plovoucí kontakt přenést do řídicí jednotky nebo odpojit část zařízení. Veškeré varianty přístrojů jsou vybaveny zpožděným vypnutím, aby mohly krátkodobě tolerovat měřené hodnoty mimo nastavený kontrolovaný rozsah.
EMD-BL-PH-480-PT
-
Dohledové relé
2903528
Dohledové relé pro dohled na pořadí fází a asymetrie u třífázových napětí 208 ... 480 V AC / 120...277 V AC, konfigurovatelná asymetrie, 1 přepínač, s přípojkou push-in