MACX-MR-3V-690-R-PT
-
Dohledové relé
1487448
3fázové relé pro monitorování napětí s rozhraním RS 485 (160 V AC ... 690 V AC) s funkcemi monitorování přepětí, podpětí a napěťového okna, jakož i s funkcemi monitorování sledu fází, výpadku fází a asymetrie (s nastavitelnou asymetrií). Širokorozsahový napájecí zdroj s 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, s nastavitelnými prahovými hodnotami a zpožděním odezvy. Podporuje ukládání chyb. Podporuje komunikaci NFC a komunikaci Modbus/RTU se dvěma možnostmi konfigurace. 1 PDT nízkoproudý kontaktní výstup, zástrčka.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Provozní režim | Princip klidového proudu nebo přerušení vodiče |
| Izolační vlastnosti: Železniční směrnice | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Jmenovitá rázová pevnost | 6 kV |
| Životnost elektrická | Cca 1 x 105 spínacích cyklů, odporové zatížení 2 000 V A |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 15 W |
| Druh sítě | 3 fázové |
| Železniční směrnice | |
| Izolační pevnost | 600 V |
| Galvanické oddělení | |
| Galvanické oddělení | 300 V |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 24 V DC ... 240 V DC -25 % ... +30 % | |
| 24 V ... 240 V AC (Železniční aplikace) | |
| 48 V ... 110 V DC (Železniční aplikace) | |
| Příkon jmenovitého výkonu | 15 VA (1,5 W) |
| Frekvenční rozsah | 48 Hz ... 400 Hz |
| Název vstupu | Měřený vstup |
| Měřená veličina | AC sinus (48–63 Hz) |
| Vstupní odpor vstupu napětí | 0,75 MΩ |
| Teplotní koeficient maximální | 0,05 %/K |
| Nastavitelná oblast zpoždění spuštění | 0 s ... 99,9 s |
| Min. rozsah nastavení prahové hodnoty napětí | 160 V ... 690 V |
| Max. rozsah nastavení prahové hodnoty napětí | 690 V |
| Funkce | Podpětí |
| Přepětí | |
| Window | |
| Asymetrie | |
| Sled fází | |
| Výpadek fází | |
| Základní přesnost | 1 % |
| Přesnost opakování | 0,5 % |
| Doba regenerace | 200 ms |
| Spínání | |
| Provedení kontaktů | 1 plovoucí přepínač |
| Materiál kontaktu | AgSnO |
| Spínací napětí maximální | 250 V AC |
| Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 2000 VA (8 A/250 V AC) |
| Výstupní zabezpečení | 10 A (rychlá reakce) |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Data: Síťové rozhraní | |
| Komunikační protokol | Modbus/RTU |
| Komunikační standard | RS-485 |
| Typ připojení | Zásuvné připojení |
| Rozmezí přenosové rychlosti | 2,4 kBit/s ... 115,2 kBit/s |
| Ukazatel stavu | LED |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 109 mm |
| Hloubka | 114 mm |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 |
| Typ izolačního materiálu pouzdro | PBT |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| IP20 | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % |
| CE/UKCA | |
| Označení | EN 62311, EN 300 330, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN/IEC 63000 |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL/C-UL Listed UL 508 |
| CCC | |
| Označení | GB/T 14048.5 |
| Označení | EN 60947-5-1 |
| EN 60255-27 | |
| Elektronická zařízení na kolejových vozidlech | |
| Třída provozní teploty | OT4 |
| Třída rozšířené provozní teploty při zapnutí | ST2 |
| Třída změny teploty | H1 |
| Přerušení napájení / přepnutí napájení | S2 |
| S3/C1 | |
| C2 | |
| Úrovně ohrožení | HL1 |
| HL2 | |
| HL3 | |
| Ochranný nátěr | PC2 |
| Náraz (provoz) | Kategorie 1 |
| Vibrace (provoz) | Třída B |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NS |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Železniční směrnice | |
| Označení normy | EN 50155, GB/T 25119 |
| Montážní pokyny | na normovanou lištu NS 35 podle EN 60715 |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 1487448 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK6 |
| Kód výrobku | DK6611 |
| GTIN | 4063151930950 |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371801 |
| ECLASS-15.0 | 27371801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ccd01887-fcf1-44ff-aa35-1cb8afde4f10 |
Kompatibilní produkty
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno