Svodič přepětí typu 2

Přepěťová ochrana typu 2

Přepěťová ochrana typu 2 představuje druhý stupeň v koncepci ochrany a instaluje se za svodič typu 1. Aby bylo zařízení chráněno před poškozením, např. v důsledku spínacích operací, pokračuje svodič přepětí typu 2 v omezování ještě přítomného přepětí. Svodiče přepětí typu 2 se používají v podružných rozvaděčích nebo rozvaděčích strojů, kde se nevyskytují přímé bleskové proudy.

Vaše výhody

  • Snadná a bezpečná instalace díky vyspělým manipulačním a bezpečnostním prvkům
  • Spolehlivá ochrana systému díky maximálnímu výkonu a odolnosti
  • Díky optimalizovanému provedení a širokému portfoliu lze použít v celé řadě různých aplikací
  • Jednoduché plánování díky rozsáhlým digitálním datům a selektorům

Nové produkty

Jednokanálová přepěťová ochrana na montážní liště
Produktová řada VALVETRAB Safe Protection Plus na profilové liště

Nový standard v oblasti přepěťové ochrany

Jednoduché a bezpečné pro vysokou flexibilitu

Využijte mimořádně vysokou úroveň zabezpečení, jednoduchou instalaci a maximální účinnost. Chraňte svá zařízení spolehlivě proti přepětí pomocí VALVETRAB SPP. Výrobky jsou nyní k dispozici také v jednopólovém provedení s různými úrovněmi napětí.

Hlavní vlastnosti

  • Ochrana před nedostatečným zasunutím vodiče
  • Ochrana proti dotyku
  • Nízký utahovací moment 3 Nm
  • Zesílená izolace mezi hlavním a pomocným obvodem
  • Použití bez předřazené pojistky do 315 A

Vaše výhody

  • Jednoduchá a bezpečná instalace díky vyspělým manipulačním a bezpečnostním prvkům
  • Spolehlivá ochrana zařízení díky maximálnímu výkonu a odolnosti
  • Díky optimalizovanému provedení a širokému portfoliu lze použít v celé řadě různých aplikací
  • Maximální flexibilita při vytváření specifických řešení díky jednopólovým produktům
  • Jednoduché plánování díky rozsáhlým digitálním datům a selektorům

Nové měřítko v oblasti přepěťové ochrany

Jednoduchá a bezpečná instalace a provoz

Na dostupnost elektrických systémů jsou kladeny vysoké požadavky. Společnost Phoenix Contact sjednocuje v podobě svodičů přepětí produktové řady Safe Protection Plus perspektivní instalační a bezpečnostní charakteristiky s cílem dosahovat obzvláště vysoké dostupnosti systémů.

Hlavní vlastnosti

  • Ochrana proti nesprávnému vložení vodiče
  • Ochrana proti dotyku
  • Malý utahovací moment 3 Nm
  • Zesílená izolace mezi hlavním a pomocným obvodem
  • Použití bez záložní pojistky až do 315 A
  • Mnohostranná použitelnost do výšky 5 000 m
  • Velká rozmanitost, vhodná pro střídavé a fotovoltaické aplikace

Vaše výhody

  • Jednoduchá a bezpečná instalace díky perspektivním manipulačním a bezpečnostním prvkům
  • Spolehlivá ochrana zařízení díky maximálnímu výkonu a odolnosti
  • Díky optimalizovanému provedení a širokému portfoliu lze použít v celé řadě různých aplikací
  • Jednoduché plánování díky rozsáhlým digitálním datům a selektorům

Jednoduchá a bezpečná instalace a provoz Produktová řada Safe Protection Plus

Safe Protection Plus je název nové produktové řady v oblasti přepěťové ochrany. S novými svodiči přepětí VALVETRAB SPP na bázi varistorů nabízíme robustní přepěťovou ochranu s pokročilými instalačními a bezpečnostními funkcemi.

Vzbudili jsme vaši zvědavost? Prohlédněte si animaci nových produktů a zjistěte více informací o VALVETRAB SPP na naší úvodní stránce.

Svodič přepětí VALVETRAB SPP na nosné liště

Přepěťová ochrana typu 2 – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R

Nový standard v oblasti přepěťové ochrany VALVETRAB SPP

Na dostupnost elektrických systémů jsou kladeny vysoké požadavky. Řadou Safe Protection Plus společnost Phoenix Contact již dnes nastavuje standardy přepěťové ochrany zítřka. Zařízení VAL-SPP kombinují pokrokové instalační a bezpečnostní funkce, které zajišťují vysokou dostupnost vašeho systému.

Přepěťová ochrana typu 2 namontovaná na nosné liště

VAL-SEC: úzká přepěťová ochrana typu 2 pro podružný rozvaděč

Úzká přepěťová ochrana typu 2 VALVETRAB-SEC

S konstrukční šířkou pouhých 12 mm připadající na kanál je VALVETRAB SEC naším nejužším svodiče přepětí typu 2. Při konstrukční šířce činící pouhých 48 mm dosáhnete vynikající ochrany proti přepětí v pětivodičovém systému.

Ochranný přístroj poskytuje ochrannou úroveň 1,5 kV. Tím jsou také splněny požadavky na přístrojovou ochranu typu 3. VALVETRAB SEC omezuje napěťové špičky do té míry, že nedojde k poškození strojů, zařízení ani domácích spotřebičů.

U průmyslových instalací a instalací v budovách s vnějším systémem ochrany před bleskem je přepěťová ochrana typu 2 druhým ochranným stupněm za svodičem blesku typu 1. Svodič přepětí zvládá zkratové proudy do 50 kA. Použijte svodič typu 2 bez předřazené pojistky až do jmenovitého proudu hlavního jištění 315 A.

Svodič přepětí typu 2 s technikou připojení push-in na nosné liště

Přepěťová ochrana typu 2 s technikou připojení push-in

Přepěťová ochrana typu 2 s technikou připojení push-in VALVETRAB-MS-PT

VAL-MS-PT je celosvětově první svodič přepětí typu 2 s technikou připojení push-in ze sortimentu svorek. V případě přepěťové ochrany můžete využít také výhody spočívající v jednoduché manipulaci během instalace. Technika připojení push-in umožňuje instalaci bez použití nářadí, která nevyžaduje ani kontrolu doporučeného jmenovitého točivého momentu.

Možnost průchozí kabeláže poskytuje další potenciál pro úsporu dodatečně potřebného instalačního materiálu.

Pomocí kontaktu dálkového hlášení zajistíte monitorování ochranných přístrojů, které lze rovněž pohodlně nainstalovat do průchozí kabeláže.

Přepěťová ochrana typu 2 s možností montáže na nosnou lištu a s integrovaným předjištěním svodiče

Přepěťová ochrana typu 2 s integrovanou předřazenou pojistkou svodiče

Přepěťová ochrana typu 2 včetně předjištění VALVETRAB CP-MCB

Pokud je hlavní jištění ve vaší aplikaci > 315 A, musíte dodatečně chránit přepěťovou ochranu. Pro tento případ nabízíme vhodnou přepěťovou ochranu VAL-CP-MCB, kterou tvoří svodič přepětí typu 2 a koordinované předjištění svodiče.

Získáte tak dvojnásobnou bezpečnost při minimálních nákladech na instalaci. Můžete využívat výhod jednoduchého plánování nezávisle na instalačním prostředí. Integrovaný ukazatel stavu a možnost dálkového hlášení podávají informace o účinnosti přepěťové ochrany. Toto prostorově úsporné řešení se dodává pro 5vodičové, 4vodičové a 3vodičové systémy.

Předem osazená přepěťová ochrana s integrovanou předřazenou pojistkou svodiče na montážní patici pro systémy s 60mm lištami

Přepěťová ochrana typu 2 s předřazenou pojistkou pro systémy s 60mm lištami

Přepěťová ochrana typu 2 pro 60mm systémy nosných lišt VAL-CP-MOSO

VAL-CP-MOSO jsou univerzální svodiče přepětí typu 2 s vysokou zkratovou odolností na montážní patici široké pouze 54 mm. Také tyto svodiče přepětí jsou vybaveny ukazatelem stavu a kontaktem dálkového hlášení.
Ochranné přístroje můžete instalovat do všech běžných 60mm systémů nosných lišt. Instalace je mimořádně jednoduchá: stačí nasadit přepěťovou ochranu a připojit hlavní pospojování!