VAL-SEC-T2-3S-350-FM - Svodič přepětí typu 2
2905340

Výměnný svodič přepětí, podle Typu 2 / třídy II, pro 3fázové napájecí sítě se samostatným N a PE (5vodičová soustava: L1, L2, L3, N, PE), s kontaktem dálkového hlášení.

Detaily výrobku









Vaše výhody

Univerzálně použitelná řada přepěťové ochrany s optimální energetickou koordinací od svodiče blesku až po přístrojovou ochranu
Snadná údržba díky zásuvným ochranným modulům
Nejlepší signalizace pomocí mechanicko-optického ukazatele stavu a kontaktu dálkového hlášení
Více místa v rozvaděči díky úzkému provedení pouhých 12 mm na jeden pól a použití bez samostatné předřazené pojistky do 315 A gG