Svodiče přepětí z produktové řady Safe Protection Plus nabízejí maximální výkon a odolnost pro spolehlivou ochranu. Zesílená izolace přitom zajišťuje dodatečnou bezpečnost uživatele a systému. Přímá odezva chrání předřazenou pojistku a instalaci. Rychlé odpojení zaručuje vysokou úroveň provozní bezpečnosti.
S Safe Protection Plus (SPP) nastavuje společnost Phoenix Contact nové standardy v oblasti ochrany před bleskem a přepěťové ochrany. Produktová řada SPP kombinuje špičkový výkon s kompaktním, zásuvným provedením, čímž zajišťuje maximální disponibilitu zařízení a optimální ochranu. S výkonnými svodiči bleskových proudů typu 1 a univerzálními svodiči přepětí typu 2 je nyní řada zcela kompletní.
Další krok v přepěťové ochraně
Výhody produktové řady Safe Protection Plus Safe Protection Plus (SPP) pro vás znamená:
- Špičkový výkon pro spolehlivou ochranu systému
- Vynikající ochrana i citlivých systémů díky rychlé odezvě a nízkému zbytkovému napětí
- Snadná a bezpečná instalace díky vyspělým manipulačním a bezpečnostním prvkům
- Díky prostorově úsporné konstrukční šířce 17,5 mm na pól a širokému portfoliu lze použít v širokém spektru aplikací
FLT-SPP s bezúdržbovým víceuhlíkovým jiskřištěm se vyznačuje velmi rychlou odezvou a nízkým zbytkovým napětím. Ve srovnání se svodiči bleskových proudů založenými na varistoru (MOV) se výrazně snižuje zatížení koncového zařízení, což významně zlepšuje ochranný účinek celé instalace.
Svodiče přepětí VAL-SPP díky své přímé odezvě účinně snižují zatížení předřazené pojistky a instalace. Následné komponenty jsou spolehlivě chráněny proti zbytkovému přepětí. Rychlé odpojení zajišťuje vysokou úroveň provozní bezpečnosti v případě přetížení.
Výrobky řady SPP se vyznačují jednoduchostí a bezpečností. To zajišťují inovativní funkce, jako je ochrana proti chybnému zapojení a dotyku a snížený utahovací moment pouhé 3 Nm. Produktová řada výrobků SPP tak nabízí perspektivní výhody, které již dnes splňují standardy zítřka.
Robustní ochranné přístroje o konstrukční šířce 17,5 mm na pól jsou vhodné do náročných prostředí a umožňují prostorově úspornou instalaci bez pojistek až do 315 A a výšky 5 000 m. Díky spouštěnému víceuhlíkovému jiskřišti mohou kombinované svodiče FLASHTRAB SPP zvládnout více impulzů a jsou ideální pro oblasti s vysokou intenzitou blesků a pro aplikace na exponovaných místech, jako je větrná energie a telekomunikace. VALVETRAB SPP spolehlivě chrání aplikace střídavého proudu a solární aplikace v různých napěťových a spínacích variantách. V produktech řady Safe Protection Plus najdete vhodnou přepěťovou ochranu pro téměř jakoukoli aplikaci.
Rozsáhlá digitální data pro systémy ECAD vám usnadní plánování systému. Pomocí našeho online průvodce výběrem najdete snadno a rychle ten správný produkt pro vaši aplikaci. Díky modulárnímu příslušenství lze i později snadno integrovat další funkce.
Přepěťová ochrana pro AC aplikace
Kombinovaný svodič typu FLT-SPP... s aktivovaným jiskřištěm Multi Carbon
FLASHTRAB SPP – kombinovaný svodič typu 1+2+3 Přepěťová ochrana s aktivovaným jiskřištěm Multi Carbon
Svodiče bleskových proudů a svodiče přepětí FLT-SPP a FLT-MB využívají aktivované víceuhlíkové jiskřiště. Tato technologie je mimořádně výkonná. Spolehlivě zpracovává také extrémně vysoké a těsně po sobě jdoucí zábleskové impulsy, což je známé jako schopnost zpracování více impulsů. Jiskřiště pracuje bez následného proudu sítě. Zabraňuje se vzniku zkratových proudů po vybití, čímž se zachovává disponibilita zařízení. Díky nízké ochranné úrovni a nízké křivce zbytkového napětí jsou následná zařízení vystavena výrazně menšímu namáhání, což nabízí výrazně lepší ochranu, zejména ve srovnání se svodiči přepětí na bázi varistorů. Kromě požadavků na svodiče bleskových proudů typu 1 splňují také specifikace pro svodiče přepětí typu 2 a 3.
Přepěťová ochrana VAL-SPP pro třífázové napájecí systémy s oddělenými vodiči N a PE
VALVETRAB SPP – přepěťová ochrana typu 2 pro aplikace AC
Společnost VALVETRAB SPP nabízí ucelené portfolio svodičů přepětí typu 2 z produktové řady Safe Protection Plus. Ochranné přístroje jsou k dispozici v různých variantách spínání a napětí. Nabídka sahá od jednokanálových verzí až po řešení připravená k instalaci čtyř- a pětivodičových systémů.
Veškeré další informace o produktech naleznete v seznamu produktů na uvedeném odkazu. Na příslušných stránkách s podrobnými informacemi o produktu najdete technické údaje, 3D modely, montážní pokyny a mnoho dalšího.
Přepěťová ochrana pro severoamerické napájecí systémy – VAL-US
S produkty VAL-US-SPP nabízí společnost Phoenix Contact také popsané instalační a bezpečnostní funkce také pro přepěťovou ochranu severoamerických napájecích sítí Kromě různých napájecích napětí jsou v těchto sítích k dispozici i varianty zapojení, jako je pomocná fáze, Wye nebo Delta. Výrobky VAL-US-SPP jsou otevřeného typu s certifikací UL. To znamená, že je lze integrovat do nových i stávajících instalací a systémů bez dalšího testování.
Další informace o výrobcích VAL-US-SPP naleznete na stránce kategorie:
Přepěťová ochrana pro fotovoltaické aplikace
Přepěťová ochrana pro fotovoltaické aplikace VAL-SPP-T2-...PV...
V odkazu u seznamu produktů naleznete detailní informace pro kompletní portfolio svodičů přepětí pro fotovoltaické aplikace z produktové řady Safe Protection Plus (SPP), jako jsou:
- Technické údaje
- 3D modely,
- montážní pokyny,
- náhradní sortimentní položky,