Svodič přepětí pro severoamerické napájecí systémy

Přepěťová ochrana pro severoamerické napájecí systémy

Systémy elektrického napájení podle severoamerického modelu se výrazně liší od systémů podle IEC. Kromě konfigurací sítí a napětí se liší také technické a normativní požadavky. Svodiče přepětí podle IEC tyto požadavky nesplňují, a proto existují speciální svodiče pro severoamerické napájecí systémy. Tyto svodiče splňují severoamerické normy podle UL (Amerika) a CSA (Kanada). 

Vaše výhody

  • Snadná integrace do stávajících aplikací díky klasifikaci Open Type UL Listed
  • Dostupné pro všechny běžné síťové konfigurace podle NEMA
  • Dostupné a použitelné v celé Evropě díky shodě CE
  • Jednoduché monitorování stavu systému díky optickému ukazateli stavu a kontaktu dálkového hlášení

Nové produkty

Přepěťová ochrana pro severoamerické napájecí sítě – VAL-US

Přepěťová ochrana pro konfigurace napájecí sítě NEMA

Jednoduché a bezpečné pro vysokou flexibilitu

VAL-US-SPP z řady Safe Protection Plus nabízí svodiče přepětí pro všechny napájecí sítě v Severní Americe v souladu s normou NEMA. Tyto svodiče přepětí s certifikací UL nabízejí robustní ochranu s inovativními instalačními a bezpečnostními prvky a vyznačují se snadnou integrací.

Hlavní vlastnosti

  • Open Type UL Listed
  • Ochrana proti chybnému zapojení a dotyku
  • Nízký utahovací moment
  • Zesílená izolace mezi hlavním a pomocným obvodem
  • Zlepšené odpojení
  • Zásuvné ochranné přístroje

Vaše výhody

  • Snadná integrace do stávajících systémů díky klasifikaci Open Type UL Listed
  • Vhodné pro všechny konfigurace napájecí sítě podle NEMA
  • Jednoduché monitorování stavu systému díky optickému ukazateli stavu a kontaktu dálkového hlášení
  • Dostupné a použitelné v celé Evropě díky shodě CE

Přepěťová ochrana Open Type
VALVETRAB US-SPP

Přepěťová ochrana typu UL Listed pro severoamerické napájecí systémy

Otevřít brožuru
Brožura VALVETRAB US-SPP
Přepěťová ochrana s možností montáže na nosnou lištu pro americké konfigurace sítí v různých variantách zapojení

Přepěťová ochrana pro severoamerické napájecí systémy - VAL-US

Portfolio produktů VALVETRAB US-SPP

VALVETRAB US-SPP jsou zásuvné svodiče přepětí pro instalace a zařízení podle normy NEMA. Produkty řady VAL-US-SPP mají zařazení UL Listed, takže jsou optimální pro použití na americkém trhu. Řada VAL-US-SPP zahrnuje velký počet konfigurací zapojení. K dispozici jsou vhodné varianty produktů pro standardní napájecí systémy, jako jsou 120/240 V pomocná fáze a 277/480 V Wye, a také pro speciální konfigurace napájecí sítě, jako jsou 120/208/240 V High-Leg Delta a Corner-grounded Delta.

Interaktivní obrazová mapa: Přepěťová ochrana VAL-US-SPP ve variantě 3+1
Modulární dálková signalizace
Svodiče přepětí produktové řady Safe Protection Plus nabízejí modulární zásuvnou dálkovou signalizaci, která umožňuje rychlou a snadnou instalaci a minimalizuje nároky na údržbu.
Nové odpojení
Vysoce výkonné odpojení se v případě přetížení nebo poruchy spouští ještě rychleji a spolehlivěji.
Zásuvná přepěťová ochrana
Ochranné moduly lze zapojit pro každou cestu zvlášť. Přetížené zástrčky tak lze rychle a levně vyměnit. V případě údržby, např. při měření izolace, se zástrčky odpojí bez zásahu do instalace a po měření se opět připojí.
Ochrana proti nesprávnému zapojení a dotyku
Výrobky jsou vybaveny ochranou proti nesprávnému zapojení a dotyku. Tímto způsobem je zabráněno nesprávnému zapojení. Ochrana proti dotyku zajišťuje větší bezpečnost při provozu, protože po připojení kabelů se již nelze dotknout živých částí.
Připojení Biconnect
Přepěťová ochrana VAL-US-SPP je vybavena připojením Biconnect. Můžete tak snadno propojit přepěťovou ochranu s dalšími komponenty, jako jsou například pojistkové automaty a jističe vedení.
Klasifikace Open Type UL Listed
Díky certifikátu UL Open Type lze přepěťovou ochranu VALVETRAB US-SPP integrovat do nových i stávajících zařízení, aniž by bylo nutné provádět další zkoušky. To platí pro všechny běžné napájecí systémy v Severní Americe v souladu s normou NEMA.
Logo Ready for NFPA 79

Národní sdružení požární ochrany (NFPA)

Přepěťová ochrana je v USA povinná pro bezpečnostní a kritické provozní datové systémy. Národní sdružení požární ochrany (NFPA) 79: Elektrická norma pro průmyslové stroje, doplňující dokument ke kodexu National Electrical Code (NEC), uvádí požadavky na ochranu obsluhy, zařízení, vybavení a probíhajících prací. Pro splnění těchto požadavků je od vydání NFPA 79 z roku 2018 vyžadována přepěťová ochrana podle normy UL. S přepěťovou ochranou VAL-US-SPP tyto požadavky splňujete a máte jistotu.