Zástrčný můstek, k příčnému propojení ve středu svornice, VAL-MS BE-AR, 2-pólový, barva: červená
Přepěťová ochrana pro severoamerické napájecí systémy
Systémy elektrického napájení podle severoamerického modelu se výrazně liší od systémů podle IEC. Kromě konfigurací sítí a napětí se liší také technické a normativní požadavky. Svodiče přepětí podle IEC tyto požadavky nesplňují, a proto existují speciální svodiče pro severoamerické napájecí systémy. Tyto svodiče splňují severoamerické normy podle UL (Amerika) a CSA (Kanada).
Univerzální výměnný svodič proudu / svodič přepětí nab bázi varistoru pro aplikace 48–60 V DC se dvěma vodiči a uzemněním, s kontaktem dálkového hlášení
Univerzální výměnný svodič proudu / svodič přepětí nab bázi varistoru pro aplikace 48–60 V DC se dvěma vodiči a uzemněním, s kontaktem dálkového hlášení
Svodič přepětí sestávající ze základny a ochranné hlavice s výkonovým varistorem, pro montáž na NS 35/7,5, 1kanálový
Svodič přepětí sestávající ze základny a ochranné hlavice s výkonovým varistorem, pro montáž na NS 35/7,5, 1kanálový
Vaše výhody
- Jednoduchá integrace do stávajících aplikací díky klasifikaci UL Open Type 1 Listed
- Dostupné pro všechny běžné síťové konfigurace podle NEMA
- Díky označení CE dostupné, použitelné a instalovatelné v celé Evropě
- Jednoduché monitorování stavu systému díky lokálnímu ukazateli stavu a kontaktu dálkového hlášení
- Možnost zkoušení stavu zástrček pomocí přístroje CHECKMASTER 2
Přepěťová ochrana pro severoamerické napájecí systémy - VAL-US
Produktové portfolio – VAL-US
Řada VAL-US zahrnuje výměnné svodiče přepětí pro instalace a zařízení v Severní Americe. Kromě toho se tyto sortimentní položky používají v regionech, které vyžadují konfigurace napájecí sítě podle normy NEMA.
Řada VAL-US zahrnuje velký počet konfigurací zapojení. Existují odpovídající varianty produktů, které jsou vhodné jak pro běžné systémy, jako 120/240 V Split-phase a 277/480 V Wye, tak i pro speciální konfigurace napájecích sítí, jako 120/208/240 V High-Leg Delta a Corner-grounded Delta. V základním prvku jsou umístěny zástrčky pro jednotlivé cesty. Stav zástrček lze dálkově sledovat prostřednictvím integrovaného kontaktu dálkového hlášení. Zástrčky jsou opatřeny okénkem s optickým ukazatelem stavu. Přetížené zástrčky jsou tak rozpoznávány přímo na místě. Základní prvek a odpovídající zástrčky jsou vzájemně kódovány. Tím je zabráněno možnosti nesprávné výměny zástrček nebo manipulace s nimi při provádění údržbových prací.
Produkty řady VAL-US mají zařazení UL Listed, takže jsou optimální pro použití na americkém trhu.
Přepěťová ochrana pro severoamerické konfigurace napájecích sítí, s označením CE
Přepěťová ochrana klasifikovaná jako Open Type 1 Listed podle UL 1449
Řada VAL-US nabízí největší výběr svodičů přepětí (SPD) v provedení „Open Type“ s klasifikací UL. „Open Type“, nebo také „Open Terminal“, je kategorie svodičů přepětí zavedená v UL 1449. Tato kategorie umožňuje, aby SPD montované na nosnou lištu bylo možno schvalovat zařazením do příslušné kategorie UL.
Schválení UL-Open Type 1 Listed pro řadu VAL-US značně usnadňuje revizním technikům práci při přejímce a schvalování instalací a zařízení.
Díky shodě CE jsou produkty dostupné v celé Evropě, kde je lze v odpovídajícím rozsahu používat a instalovat.