VAL-US 60/1+1/1U/FM
-
Svodič přepětí typu 2
2909630
Univerzální výměnný svodič proudu / svodič přepětí nab bázi varistoru pro aplikace 48–60 V DC se dvěma vodiči a uzemněním, s kontaktem dálkového hlášení
Detaily výrobku
Typ produktu | Přepěťová ochrana pro napájecí zdroje NEMA |
Produktová řada | VALVETRAB MS |
Zkušební třída IEC | II |
T2 | |
EN Type | T2 |
Napájecí systém IEC | TN-S |
Provedení | Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí |
Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky, kontakt dálkové signalizace |
Izolační vlastnosti | |
Stupeň znečištění | 2 |
Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
Indikace / Dálkové hlášení | |
Označení přípojky | Kontakt dálkové signalizace závady |
Spínací funkce | Přepínací kontakt |
Provozní napětí | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V AC (UL) | |
125 V DC (200 mA DC) | |
Provozní proud | 5 mA AC ... 1,5 A |
1 A (UL) | |
1 A (30 V DC) |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Závit šroubu | M5 |
Utahovací moment | 2,5 Nm ... 3 Nm |
22 lbf-in. ... 26,5 lbf-in. (UL) | |
Délka odizolování | 16 mm |
Min. průřez vodiče, ohebný | 1,5 mm² |
Max. průřez vodiče, ohebný | 25 mm² |
Min. průřez vodiče, tuhý | 1,5 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 35 mm² |
Průřez vedení AWG | 15 ... 2 |
10 ... 2 (UL) | |
Kontakt dálkové signalizace závady | |
Typ připojení | Pružinové připojení push in |
Délka odizolování | 6 mm |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, ohebný | 0,5 mm² |
Min. průřez vodiče, tuhý | 0,14 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 0,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 20 (UL) |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 70,6 mm |
Výška | 40,6 mm |
Výšková jednotka | 1 HE |
Hloubka | 85,6 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
šedá (RAL 7042) | |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
Materiál pouzdra | PA 6.6 |
PBT |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Ochranné cesty | L-N |
N-PE | |
Směr působení | L-N & L(N)-PE |
Jmenovité napětí UN | 60 V AC ±10 % (TN-S) |
-48 V DC ±10 % (RRH) | |
Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maximální trvalé napětí UC | 75 V AC |
100 V DC | |
jmenovitý zátěžový proud IL | 80 A |
Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 0,45 mA |
Příkon Standby PC | ≤ 35 mVA |
Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 15 kA |
Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 40 kA |
Zkratuvzdornost ISCCR | 25 kA |
Ochranná úroveň Up | ≤ 0,55 kV |
Zbytkové napětí Ures | ≤ 0,55 kV (při In) |
≤ 0,425 kV (při 10 kA) | |
≤ 0,325 kV (při 5 kA) | |
≤ 0,275 kV (při 3 kA) | |
TOV reakce při UT | 100 V AC (5 s / withstand mode) |
Doba odezvy tA | ≤ 25 ns |
Maximální předjištění při průchozí kabeláži V | 80 A AC (gG - 16 mm²) |
Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení | 160 A AC (gG) |
Dodatečná technická data | |
Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 40 kA |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP20 (pouze při použití všech svorek) |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
Výška | ≤ 2000 m (n.m.) |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
Náraz (provoz) | 30g (Polosinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrace (provoz) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Specifikace UL | |
Maximální trvalé napětí MCOV (L-N) | 75 V AC |
100 V DC | |
Ochranné cesty | N-G |
L-N | |
(L+) - (L-) | |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
Jmenovité napětí | 60 V DC |
Systém pro rozvod energie | DC |
Typ SPD | 4CA |
Zobrazení UL / dálkové hlášení | |
Provozní napětí | 125 V AC |
Provozní proud AC | 1 A AC |
Data připojení UL | |
Utahovací moment | 30 lbf-in. |
Průřez vedení AWG | 10 ... 2 |
Způsob montáže | Montáž čelní desky |
Objednací číslo | 2909630 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CL1 |
Kód výrobku | CL1321 |
GTIN | 4055626370538 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 222,22 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 222,22 g |
Číslo celní sazby | 85363010 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Dvoukanálový svodič přepětí pro montáž desky
Montáž v pravém úhlu k zásuvce
Základna s kontaktem dálkového hlášení
Montáž nosiče aplikací panelu 1U
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno