Řešení zajišťující vysokou dostupnost systémů v automobilovém průmyslu Mnoho aplikací v automobilovém průmyslu je časově kritických. Každé přerušení má obrovský dopad na provoz a na výrobu zařízení. Spolehněte se na spolehlivé a vysoce funkční řešení napájení. S redundantní nebo nepřerušitelnou konstrukcí a v kombinaci s přepěťovou ochranou a přístrojovými jističi zajišťuje bezporuchový provoz zařízení. Díky inteligentním produktům a monitorovacím řešením jste stále informováni o stavu zařízení.

Automobilový průmysl

Schéma konstrukce automobilové výrobní linky

Interaktivní obrazová mapa: Konstrukce automobilové výrobní linky
Lisovna
Lisovna je vstupní halou do výroby karoserií. Zde se vyrazí, vylisují a vytvarují první díly karoserie. Výpadek znamená přerušení dodávky dílů ve výrobní lince.
Přejít k našim koncepcím redundantního napájení
Lisovna
Výroba karoserií
Při výrobě karoserie se vylisované díly spojují do karoserie. Velké množství robotů vytváří s vysokou přesností spoustu svařovacích bodů. Aby se zabránilo zpětné vazbě od akčních členů na komunikaci, používají se zde dokonce oddělená napájení. To znamená, že v případě výpadku lze systémy vždy nastavit do výchozího bodu, který umožní rychlé obnovení výroby.
Přejít k našim komunikačním koncepcím napájení
Výroba karoserií
Lakovna
V lakovně má výpadek dopravní techniky nebo ventilátorů v peci vážné následky. Při takovém výpadku se totiž karoserie zničí. Redundance je proto nezbytná.
Přejít k našim koncepcím redundantního napájení
Lakovna
Finální montáž
Dnešní automobily jsou velmi různorodé, aby vyhovovaly individuálním přáním zákazníků. Vzniká tak nespočet kombinací. Aby bylo zajištěno, že každý díl bude namontován ve správný čas do správného automobilu, je nutná důmyslná logistika a komplexní správa dat. Základní nutností v této oblasti je proto spolehlivá komunikace.
Přejít k našim komunikačním koncepcím
Finální montáž
Výroba agregátů
Výroba agregátů obstarává vše, co je nezbytné pro pohon automobilu. Je k tomu třeba mnoho procesních kroků v rozsáhlých závodech. Důležitou roli zde hraje také místo. Pro modulární, decentralizovanou výrobu zařízení nabízí kompaktní řešení napájení několik výhod.
Přejít k našim kompaktním koncepcím napájení
Výroba agregátů

Redundantní řešení napájení

Redundantní řešení napájení zajišťuje maximální provozní bezpečnost. Sestavte si své řešení modulárně z naší nabídky produktů. Vyberte si vhodné komponenty z přepěťové ochrany, sledování energie, napájecích zdrojů, modulů redundance, zdrojů nepřerušovaného napájení a přístrojových jističů.

Redundantní řešení napájení až do 20 A: Toto řešení obsahuje dva napájecí zdroje QUINT POWER, které jsou odděleny jedním modulem redundance. Díky tomu nedojde při výpadku síťového zdroje k prostoji zařízení. Další zabezpečení poskytuje kompaktní modul zálohování. Tímto způsobem je možné zajistit nepřerušované napájení i při krátkodobých výpadcích proudu. Přepěťová ochrana a elektronické přístrojové jističe CBM chrání napájecí zdroje před přechodnými událostmi na straně AC a před přetížením a zkratem na straně DC.

Interaktivní obrazová mapa: Redundantní napájení 20 A
Napájení QUINT POWER
Výkonný napájecí zdroj pro spolehlivé napájení 24 V.
Více informací
Napájení QUINT POWER
Modul redundance QUINT ORING
Modul redundance zajišťuje průběžnou redundanci až ke spotřebiči.
Více informací
Modul redundance QUINT ORING
Přepěťová ochrana typu 2
Chrání před přepětím z nepřímých zásahů bleskem nebo spínacích operací.
Více informací
Přepěťová ochrana typu 2
Modul zálohování QUINT
Chraňte svou aplikaci a překlenujte i několikasekundové výpadky sítě.
Více informací
Modul zálohování QUINT
Elektronický přístrojový jistič
Vícekanálový elektronický přístrojový jistič chrání vaše zařízení.
Více informací
Elektronický přístrojový jistič
Redundantní řešení napájení 20 A

Redundantní řešení napájení 20 A

Vaše výhody

  • Spolehlivé napájení díky redundantní struktuře
  • Symetrické rozdělení zátěže a permanentní dohled až ke spotřebiči
  • Překlenutí krátkodobých výpadků proudu
  • Elektronické přístrojové jističe zabraňují v případě chyby zhroucení výstupního napětí ve zdrojové části a signalizují poruchy
  • Přepěťová ochrana zvyšuje dostupnost, protože chrání před přechodnými poruchami

Redundantní řešení napájení do 40 A: Toto řešení vám nabízí redundantní strukturu s přídavným zdrojem nepřerušovaného napájení i po dobu delších výpadků sítě. Díky elektroměru EMpro navíc umožňuje efektivní sledování energie. Elektronický systém přístrojových jističů CAPAROC vám bude zobrazovat informace o spotřebě jednotlivých zátěží. Můžete tak včas rozpoznat anomálie a vyměnit již poškozené zátěže dříve, než dojde k neplánovanému výpadku zařízení.

Interaktivní obrazová mapa: Redundantní napájení 40 A
Napájení QUINT POWER
Výkonný napájecí zdroj pro spolehlivé napájení 24 V.
Více informací
Napájení QUINT POWER
Modul redundance QUINT S-ORING
Moduly redundance zajišťují kompletní redundanci až ke spotřebiči.
Více informací
Modul redundance QUINT S-ORING
Zdroj nepřerušovaného napájení QUINT
QUINT UPS spolehlivě napájí vaši aplikaci, i když dojde k výpadku rozvodné sítě.
Více informací
Zdroj nepřerušovaného napájení QUINT
Akumulátory energie
Díky vhodnému akumulátoru energie pro váš zdroj nepřerušovaného napájení je vaše zařízení neustále optimálně napájeno.
Více informací
Akumulátory energie
Systém elektronických přístrojových jističů CAPAROC
Přístrojová ochrana na míru s intuitivním ovládáním a snadným začleněním.
Více informací
Systém elektronických přístrojových jističů CAPAROC
Přepěťová ochrana typu 2
Chrání před přepětím z nepřímých zásahů bleskem nebo spínacích operací.
Více informací
Přepěťová ochrana typu 2
Přístroj pro měření energie EMpro
Zaznamenávají údaje o elektrické energii a výkonu a odesílají je do systémů řízení a správy vyšší úrovně.
Více informací
Přístroj pro měření energie EMpro
Redundantní řešení napájení 40 A

Redundantní řešení napájení 40 A

Vaše výhody

  • Spolehlivé napájení díky redundantní struktuře
  • Kompletní redundance a permanentní dohled až ke spotřebiči
  • Spolehlivé napájení i při delším výpadku síťového napájení
  • Elektronické přístrojové jističe zabraňují v případě chyby zhroucení výstupního napětí ve zdrojové části a signalizují poruchy
  • Přepěťová ochrana zvyšuje dostupnost, protože chrání před přechodnými poruchami
  • Dohled zařízení prostřednictvím nepřetržitého sledování energie

Komunikační řešení napájení

Komunikační řešení napájení 24 V zajišťuje větší transparentnost dat a tím i vyšší dostupnost zařízení. Díky centrálnímu rozhraní lze integrovat napájení QUINT POWER do síťového protokolu systému přístrojových jističů CAPAROC a zajistit tak úplnou konzistenci dat od primární strany 400 V až po napájení zátěže 24 V. Máte tak neustále přehled o stavu vašeho zařízení. Ještě vyšší dostupnost zajišťuje modul zálohování a přepěťová ochrana.

Interaktivní obrazová mapa: Komunikační řešení napájení
Přepěťová ochrana typu 2
Chrání před přepětím z nepřímých zásahů bleskem nebo spínacích operací.
Více informací
Přepěťová ochrana typu 2
Napájení QUINT POWER
Výkonný napájecí zdroj s komunikací pro spolehlivé napájení 24 V.
Více informací
Napájení QUINT POWER
Modul zálohování QUINT
Moduly zálohování chrání vaši aplikaci při výpadcích sítě trvajících až několik minut.
Více informací
Modul zálohování QUINT
Systém elektronických přístrojových jističů CAPAROC
Přístrojová ochrana na míru s intuitivním ovládáním a snadným začleněním.
Více informací
Systém elektronických přístrojových jističů CAPAROC
Komunikační řešení napájení

Komunikační řešení napájení

Vaše výhody

  • Přenos všech relevantních provozních dat přes zabezpečovací systém prostřednictvím polní sběrnice do řídicí jednotky
  • Plná transparentnost provozních dat od vstupu až po jednotlivé pojistky
  • Prostoje se sníží na minimum
  • Překlenutí krátkodobých výpadků proudu
  • Přepěťová ochrana zvyšuje dostupnost, protože chrání před přechodnými poruchami

Kompaktní řešení napájení pro decentralizované aplikace

Kompaktní redundantně provedené řešení umožňuje spolehlivé jednofázové napájení decentralizovaných zařízení. Aby bylo možné provádět kontrolované vypínání vzdálených řídicích jednotek nebo strojů, zajišťuje přídavný zdroj nepřerušovaného napájení potřebnou energetickou rezervu. Úzké elektronické přístrojové jističe chrání před výpadky způsobenými přetížením a zkratem.

Interaktivní obrazová mapa: Kompaktní řešení napájení pro decentralizované aplikace
Zdroj nepřerušovaného napájení QUINT
QUINT UPS spolehlivě napájí vaši aplikaci, i když dojde k výpadku rozvodné sítě.
Více informací
Zdroj nepřerušovaného napájení QUINT
Akumulátory energie
Díky vhodnému akumulátoru energie pro váš zdroj nepřerušovaného napájení je vaše zařízení neustále optimálně napájeno.
Více informací
Akumulátory energie
Elektronický přístrojový jistič PTCB
Úzký přístrojový jistič poskytuje ochranu podle vašich požadavků.
Více informací
Elektronický přístrojový jistič PTCB
Modul redundance QUINT ORING
Modul redundance zajišťuje průběžnou redundanci až ke spotřebiči.
Více informací
Modul redundance QUINT ORING
Přepěťová ochrana PLT-SEC
Pomocí přepěťové ochrany typu 3 PLUGTRAB SEC chráníte své aplikace.
Více informací
Přepěťová ochrana PLT-SEC
Napájecí zdroj QUINT POWER <100 W
Výkonné a prostorově úsporné napájení do 100 W.
Více informací
Napájecí zdroj QUINT POWER <100 W
Kompaktní řešení pro decentralizované aplikace

Kompaktní řešení pro decentralizované aplikace

Vaše výhody

  • Spolehlivé napájení díky redundantní struktuře
  • Symetrické rozdělení zátěže a permanentní dohled až ke spotřebiči
  • Spolehlivé napájení i při delším výpadku síťového napájení
  • Elektronické přístrojové jističe zabraňují v případě chyby zhroucení výstupního napětí ve zdrojové části a signalizují poruchy
  • Přepěťová ochrana zvyšuje dostupnost, protože chrání před přechodnými poruchami