Aktivní modul redundance QUINT ORING s MOSFETem pro přerušení vazby, ACB Technology, Montáž na nosnou lištu, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 20 A, 2x 20 A
Aktivní moduly redundance
Aktivní modul redundance QUINT S-ORING odpojuje napájecí sítě s MOSFET a vede vedení odděleně až k zátěži. V kombinaci s napájením QUINT POWER jsou vstupní napětí a rozpojená trasa nepřetržitě dohlíženy. Aktivní modul redundance QUINT ORING disponuje technologií automatického vyvažování proudu. Napájení jsou tak zatěžována stejnoměrně, a mají proto delší životnost.
Aktivní modul redundance QUINT ORING s MOSFETem pro přerušení vazby, ACB Technology, Montáž na nosnou lištu, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 10 A, 2x 10 A
Aktivní single modul redundance QUINT k montáži na nosnou lištu, vstup: 12 V DC ... 24 V DC, výstup: 2 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, vč. montovaného univerzálního adaptéru na nosnou lištu UTA 107/30
Aktivní modul redundance QUINT k montáži na nosnou lištu s technologií ACB (Auto Current Balancing) a funkcemi dohledu, vstup: 24 V DC / 2x 40 A, výstup: 24 V DC / 1× 80 A, vč. montovaného univerzálního adaptéru na nosnou lištu UTA 107/30
Aktivní, jednoduchý modul redundance QUINT pro montáž na nosnou lištu, s ochranným lakováním, vstup: 12 V DC ... 24 V DC, výstup: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, integrovaná přepěťová ochrana < 28,8 V DC, vč. namontovaného univerzálního adaptéru na nosnou lištu UTA 107/30
Vaše výhody
- Preventivní kontrola funkce prostřednictvím stálého sledování vstupního napětí a rozpojovací trasy
- Kompletní redundance až ke spotřebiči
- 70% úspora energie díky technologii MOSFET
- Ochrana proti přepětí na výstupu (OVP) maximalizuje provozní bezpečnost
- Ochranný nátěr se schválením ATEX a IECEx pro extrémní okolní podmínky
Aktivní modul redundance QUINT S-ORING
Aktivní modul redundance QUINT SINGLE-ORING
Aktivní modul redundance QUINT S-ORING umožňuje odpojení pomocí prvku MOSFET a zajišťuje nejvyšší použitelnost zařízení a maximální provozní bezpečnost. Dochází k odpojení napájecích sítí a úplnému přerušení vedení až k zátěži. V kombinaci s napájením QUINT POWER 4. . generace jsou vstupní napájení a rozpojené trasy důsledně monitorovány. Plusová varianta a varianta VP s jističem a OVP (Over Voltage Protection) chrání citlivé spotřebiče. Přepětí jsou omezována na < 28,8 V, resp. < 30 V.
- Varianta VP > 30 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/VP)
- Plusová varianta > 28,8 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+)
Aktivní modul redundance QUINT ORING
Aktivní modul redundance QUINT ORING s ACB Technology
Moduly QUINT ORING s technologií automatického vyvažování proudu zajišťují rovnoměrné zatížení síťových zdrojů, a tím zdvojnásobují provozní životnost vašich redundantně provozovaných napájecích zdrojů. Poprvé nabízí moduly redundance s širokým rozsahem vstupního napětí i ACB Technology pro 12V systémy redundance.
U systému sestávajícího ze dvou napájení QUINT POWER a jednoho modulu QUINT ORING jsou vstupní napětí, výstupní proud a rozpojovací trasa trvale sledovány. Ztráta redundance je díky tomu včas nahlášena. Moduly redundance jsou vybaveny také ochranou proti přepětí (OVP). To chrání zátěž před stejnosměrnými napětími >32 V, a zajišťuje tak maximální dostupnost zařízení v součinnosti s nejrůznějšími systémy.
Aktivní modul redundance s ACB Technology
Dvojnásobná životnost dosahovaná prostřednictvím ACB Technology
Kvůli asymetriím zařízení často napájí pouze jeden síťový zdroj, zatímco druhý zdroj běží naprázdno. To vede k tepelnému zatížení napájeného síťového zdroje, a tím k rychlému stárnutí.
ACB Technology použitá v modulech ORING zajišťuje symetrické zatížení obou napájecích zdrojů. Přitom se průběžně zjišťuje rozdíl vstupního napětí mezi napájecími zdroji a až do odchylky 300 mV se tento rozdíl automaticky vyrovnává. Zatěžovací proud se tak rozděluje naprosto symetricky, což zdvojnásobuje životnost redundantního systému.
Použitím moderní technologie MOSFET se snižuje vznikající tepelné zatížení až o 70 % oproti použití diody.
Tento velmi malý ztrátový výkon zajišťuje, že všechny komponenty rozvaděče zůstávají chladnější.
Provozní bezpečnost má prioritu
Dostupnost hraje obecně významnou roli, zejména v zařízeních pro technologie procesů. Ochrana proti přepětí (Over Voltage Protection, OVP) chrání následně připojené spotřebiče před vznikajícím přepětím na výstupu nad 30 V DC, resp. 28,8 V DC.
Redundantní systém sestávající z napájení QUINT POWER a aktivního modulu redundance QUINT4-S-ORING/+ s certifikací SIL zaručuje maximální provozní bezpečnost. Použijte systém v zařízeních a systémech s funkční bezpečností až do úrovně integrity zabezpečení SIL 3 (IEC 61508).
Redundantní napájecí systém