ACB Technology (Auto Current Balancing) modulů QUINT ORING zdvojnásobuje životnost redundantně provozovaných napájecích zdrojů tím, že jsou oba síťové zdroje stejnoměrně vytíženy. Zatěžovací proud se tím zcela automaticky symetricky rozdělí.
QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80
-
Modul redundance
2902879
Aktivní modul redundance QUINT k montáži na nosnou lištu s technologií ACB (Auto Current Balancing) a funkcemi dohledu, vstup: 24 V DC / 2x 40 A, výstup: 24 V DC / 1× 80 A, vč. montovaného univerzálního adaptéru na nosnou lištu UTA 107/30
Detaily výrobku
UL osvědčení
ID schválení: E211944EAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764NK
ID schválení: TA25015M| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
Seznam UL
ID schválení: E123528cUL Listed
ID schválení: E123528RINA
ID schválení: ELE362819XGABS
ID schválení: 20-2022537-PDADNV
ID schválení: TAA000011FSchéma IECEE CB
ID schválení: DE/PTZ/0044cUL Listed
ID schválení: E199827Seznam UL
ID schválení: E199827Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Často kladené otázky
Má QUINT-ORING/24DC/2X40/2X40 integrovanou přepěťovou ochranu?
Ano, QUINT-ORING/24DC/2X40/2X40 má přepěťovou ochranu pro napětí od 32 V. Na ochranu zátěže před nebezpečným napětím se v případě přepětí příslušný vstup vypne. To znamená, že zátěž může být bezpečně napájena ze záložního napájecího zdroje. Chyba je ... Zobrazit více
Ano, QUINT-ORING/24DC/2X40/2X40 má přepěťovou ochranu pro napětí od 32 V. Na ochranu zátěže před nebezpečným napětím se v případě přepětí příslušný vstup vypne. To znamená, že zátěž může být bezpečně napájena ze záložního napájecího zdroje. Chyba je signalizována pomocí relé „Red OK“ (13/14) a LED diody.
Zobrazit méněCo je to „ACB“?
„ACB“ znamená „Auto Current Balancing“ (automatické vyvažování proudu). Nepatrné rozdíly ve výstupním napětí paralelních napájecích zdrojů mají zásadní vliv na proud dodávaný napájecím zdrojem. Tato technologie vyrovnává proud až do rozdílu napětí 0,... Zobrazit více
„ACB“ znamená „Auto Current Balancing“ (automatické vyvažování proudu). Nepatrné rozdíly ve výstupním napětí paralelních napájecích zdrojů mají zásadní vliv na proud dodávaný napájecím zdrojem. Tato technologie vyrovnává proud až do rozdílu napětí 0,3 V. Životnost redundantního řešení se může zdvojnásobit díky rovnoměrnému využití a individuálně nižšímu zatížení napájecího zdroje.
Zobrazit méně