Nové moduly QUINT ORING 4. generace jsou k dispozici s přepěťovou ochranou podle daného použití a dvěma výstupy pro zajištění maximální dostupnosti zařízení. Technologie ACB Technology (automatické vyvažování proudu) navíc zdvojnásobuje životnost redundantně provozovaných napájecích zdrojů a pomáhá tak minimalizovat náklady vašeho zařízení.
QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10
-
Modul redundance
1088206
Aktivní modul redundance QUINT ORING s MOSFETem pro přerušení vazby, ACB Technology, Montáž na nosnou lištu, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 10 A, 2x 10 A
Detaily výrobku
cULus Listed
ID schválení: FILE E 123528DNV
ID schválení: TAA000011FNK
ID schválení: TA25015MSchéma IECEE CB
ID schválení: DK-114506-ULNK
ID schválení: TA25015McULus Listed
ID schválení: FILE E 123528DNV
ID schválení: TAA000011FcULus Listed
ID schválení: FILE E 199827ATEX
ID schválení: DEKRA 22ATEX0104 XIECEx
ID schválení: IECEx DEK 22.0089XCCC
ID schválení: 2023322303005535UKCA-EX
ID schválení: DEKRA 22UKEX6029XNEPSI-EX
ID schválení: GYJ23.1282XEAC Ex
ID schválení: KZ 7500525010102095cULus Listed
ID schválení: FILE E 199827CCC
ID schválení: 2023322303005535IECEx
ID schválení: IECEx DEK 22.0089XATEX
ID schválení: DEKRA 22ATEX0104 XUKCA-EX
ID schválení: DEKRA 22UKEX6029XNEPSI-EX
ID schválení: GYJ23.1282XKompatibilní produkty
Vaše výhody
Často kladené otázky
Stačí, když jsou k zátěži připojeny pouze „+“ a „-“?
Ne, důrazně se doporučuje, aby byly všechny výstupy připojeny k zátěži nebo napájecí liště. Jen tak lze zaručit redundanci až do zátěže. V případě přerušení kabelu na výstupní straně tak může být zátěž nadále napájena.
Je signalizováno přerušení kabelu výstupní straně nebo nepřipojení kabelu?
Ano, pokud není připojen 2.1 nebo 2.3, pak se rozepne relé „Red OK“ (3.1 - 3.2) a obě červené LED diody na sloupcovém grafu začnou blikat.
Má výrobek integrovanou přepěťovou ochranu?
Ano, výrobek má přepěťovou ochranu pro napětí od 32 V. Na ochranu zátěže před nebezpečným napětím se v případě přepětí příslušný vstup vypne. To znamená, že zátěž může být bezpečně napájena ze záložního napájecího zdroje. Chyba je signalizována pomocí relé „Red OK“ (13/14) a LED diody.
Co je to „ACB“?
„ACB“ znamená „Auto Current Balancing“ (automatické vyvažování proudu). Nepatrné rozdíly ve výstupním napětí paralelních napájecích zdrojů mají zásadní vliv na proud dodávaný napájecím zdrojem. Tato technologie vyrovnává proud až do rozdílu napětí 0,... Zobrazit více
„ACB“ znamená „Auto Current Balancing“ (automatické vyvažování proudu). Nepatrné rozdíly ve výstupním napětí paralelních napájecích zdrojů mají zásadní vliv na proud dodávaný napájecím zdrojem. Tato technologie vyrovnává proud až do rozdílu napětí 0,3 V. Životnost redundantního řešení se může zdvojnásobit díky rovnoměrnému využití a individuálně nižšímu zatížení napájecího zdroje.
Zobrazit méně