Aktivní modul redundance pro nejvyšší dostupnost systému a maximální provozní bezpečnost. QUINT S-ORING umožňuje oddělenou konstrukci redundantního systému. Redundantní systém bude spojitě monitorován v kombinaci s novými napájecími zdroji QUINT POWER.
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+
-
Modul redundance, s ochranným lakováním
2907753
Aktivní, jednoduchý modul redundance QUINT pro montáž na nosnou lištu, s ochranným lakováním, vstup: 12 V DC ... 24 V DC, výstup: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, integrovaná přepěťová ochrana < 28,8 V DC, vč. namontovaného univerzálního adaptéru na nosnou lištu UTA 107/30
Detaily výrobku
UL osvědčení
ID schválení: E211944EAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764Seznam UL
ID schválení: E123528cUL Listed
ID schválení: E123528DNV
ID schválení: TAA000011FSchéma IECEE CB
ID schválení: DE/PTZ/0048NK
ID schválení: TA25015MUL osvědčení
ID schválení: E211944Schéma IECEE CB
ID schválení: DE/PTZ/0048cUL osvědčení
ID schválení: E211944cUL Listed
ID schválení: E123528Seznam UL
ID schválení: E123528NK
ID schválení: TA25015MDNV
ID schválení: TAA000011FEAC Ex
ID schválení: KZ 7500525010102095IECEx
ID schválení: IECEx SIQ 21.0001XcUL Listed
ID schválení: E199827Seznam UL
ID schválení: E199827ATEX
ID schválení: SIQ 21 ATEX 183 XNEPSI-EX
ID schválení: GYJ21.1004XCCC
ID schválení: 2021322303003918UKCA-EX
ID schválení: EXV21UKEX1072X_00ATEX
ID schválení: PTB 24 ATEX 2001 XSeznam UL
ID schválení: E199827cUL Listed
ID schválení: E199827CCC
ID schválení: 2021322303003918IECEx
ID schválení: IECEx SIQ 21.0001XEAC Ex
ID schválení: KZ 7500525010102095IECEx
ID schválení: IECEx PTB 24.0003XATEX
ID schválení: SIQ 21 ATEX 183 XUKCA-EX
ID schválení: EXV21UKEX1072X_00NEPSI-EX
ID schválení: GYJ21.1004XKompatibilní produkty
Vaše výhody
Často kladené otázky
Potřebuji k oddělení dvou napájecích zdrojů od sebe pouze jeden QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+?
Ne, pro každý napájecí zdroj je nutný jeden QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+. Potenciály se musejí spojit na výstupu modulů S-ORING. Pomocí tohoto modulu lze nejjednodušším způsobem nastavit redundanci n+1.
Má výrobek integrovanou přepěťovou ochranu?
Ano, výrobek má přepěťovou ochranu pro napětí od 28,8 V. Na ochranu zátěže před nebezpečným napětím jsou vstupní svorky v případě přepětí zkratovány. To znamená, že zátěž může být bezpečně napájena ze záložního napájecího zdroje. Porucha je signalizována kontaktním relé a LED diodou.