QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40 - Modul redundance
2907752

Aktivní single modul redundance QUINT k montáži na nosnou lištu, vstup: 12 V DC ... 24 V DC, výstup: 2 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, vč. montovaného univerzálního adaptéru na nosnou lištu UTA 107/30

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Spojitá redundance až ke spotřebiči
Trvalý dohled vstupního napětí a odpojovací dráhy
Úspora energie díky rozpojení s MOSFET

Často kladené otázky


Potřebuji k oddělení dvou napájecích zdrojů od sebe pouze jeden QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40?

Ne, pro každý napájecí zdroj je nutný jeden QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40. Potenciály se musejí kombinovat na výstupu
modulů S-ORING. Pomocí tohoto modulu lze nejjednodušším způsobem nastavit redundanci n+1.


Má výrobek integrovanou přepěťovou ochranu?

Ne. Pro přepětí od 28,8 V doporučujeme QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+. Pro přepětí od 30 V doporučujeme QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP.