Modul zálohování na nosné liště

Modul zálohování

S bezúdržbovým modulem zálohování vytvoříte systém UPS. Chraňte svou aplikaci a překlenujte i několikasekundové výpadky sítě. Moduly zálohování sdružují v jednom pouzdru elektronickou přepínací jednotku a bezúdržbový akumulátor energie na bázi kondenzátoru. Jsou vhodné pro montáž na nosnou lištu a díky svému kompaktnímu provedení zajišťují úsporu místa.

Vaše výhody

  • Úspora místa díky kompaktnímu provedení modulu zálohování
  • Snadná manipulace: bezúdržbové díky elektrolytickým kondenzátorům
  • Vzhledem k pozvolnému rozběhu použitelné také s napájecími zdroji o nízkém rozsahu výkonu
Modul zálohování QUINT BUFFER

Modul zálohování QUINT BUFFER

QUINT BUFFER – kompaktní moduly zálohování pro několikasekundové výpadky

Modul zálohování QUINT BUFFER překlenuje výpadky proudu v řádu sekund a spojuje elektronickou přepínací jednotku a akumulátor energie do jednoho pouzdra.

  • Elektrolytické kondenzátory
  • Rozsáhlá signalizace (LED diody a signální svornice)
  • Velký teplotní rozsah: -40 °C ... +70 °C
  • Pevná a variabilní prahová hodnota připojení: automatický režim optimalizovaný pro napájecí zdroje QUINT POWER, možnost ručního nastavení pro další aplikace